ABB lance au Canada les attaches de câbles antimicrobiennes et détectables Ty-RapMD TyGenicMC

ABB lance au Canada les attaches de câbles antimicrobiennes et détectables Ty-RapMD TyGenicMC

  • Les attaches de câbles Ty-RapMD TyGenicMC d’ABB sont les premières attaches à deux pièces de l’industrie à la fois antimicrobiennes et détectables* 
  • Efficacité de plus de 99 % contre un large spectre de micro-organismes et détectables par lecteurs de rayons X, détection visuelle et systèmes de détection métallique. 
  • Aident à prévenir la contamination et le gaspillage dans les secteurs de la transformation alimentaire et pharmaceutique, ainsi que dans les environnements de soins de santé et autres lieux où l’hygiène est essentielle. 

ABB étend la disponibilité de ses attaches de câbles Ty-RapMD TyGenicMC antimicrobiennes et détectables au Canada. Ces attaches à deux pièces, une première dans l’industrie, contribuent à réduire les risques de contamination dans les environnements où la propreté et la détection sont essentielles, tels que la transformation des aliments et des boissons, les soins de santé et la fabrication pharmaceutique. 

Les attaches de câbles Ty-RapMD d’ABB permettent de fixer en toute sécurité une grande variété d’éléments : cordons électriques, équipements, boyaux, fils et plus encore. Testées pour être efficaces à plus de 99 % contre la croissance microbienne, les attaches Ty-RapMD TyGenicMC antimicrobiennes et détectables d’ABB offrent une protection contre un large éventail de micro-organismes, notamment les bactéries, virus, protozoaires ainsi que les champignons comme la moisissure et le mildiou. Moulées à partir d’un mélange de résine de nylon sans halogène approuvé pour le contact alimentaire par la FDA et l’Union européenne, les attaches Ty-RapMD TyGenicMC complètent les protocoles de nettoyage et aident à empêcher les microbes d’adhérer et de se multiplier à leur surface.

Pour renforcer la prévention de la contamination, les attaches Ty-RapMD TyGenicMC combinent des propriétés antimicrobiennes à des particules détectables et à une couleur bleue foncée offrant trois moyens de détection : par rayons X, détection métallique et visuelle. Conçues pour fonctionner dans des environnements pouvant atteindre 85 °C (185 °F), les attaches Ty-RapMD TyGenicMC  d’ABB sont dotées du dispositif de verrouillage en acier inoxydable « Prise d’acier» (Grip of Steel™) assurant une performance de fixation éprouvée, tant dans les environnements commerciaux que domestiques. 

« Chez ABB, nous contribuons à protéger des vies en améliorant la sécurité et la fiabilité dans les milieux de production et de soins de santé. Nos clients choisissent les attaches Ty-RapMD TyGenicMC pour une tranquillité d’esprit accrue, sans compromis sur la propreté, la sécurité ni la performance de leurs opérations », a déclaré Leila Sedighi, vice-présidente, produits et marketing, ABB Produits d’installation au Canada. 

Les attaches de câbles Ty-RapMD TyGenicMC antimicrobiennes et détectables sont offertes en quatre formats et respectent les normes de sécurité de l’industrie. Elles sont maintenant disponibles pour les clients à travers le réseau de distribution d’ABB au Canada. 

Pour en savoir plus, visitez le site Web d’ABB ou communiquez avec votre distributeur local. 

*Note: Les attaches de câbles antimicrobiennes et détectables Ty-RapMDTyGenicMD ne fournissent aucune activité inhibitrice antimicrobienne au-delà de la protection des attaches de câble elles-mêmes.  

ABB Produits d’installation s'appuie sur sa longue histoire de pionnier de l'électrification en créant des solutions pour connecter et protéger en toute sécurité les systèmes électriques qui alimentent les entreprises, les villes, les maisons et les transports. Avec plus de 200 000 produits sous 38 marques de premier plan, ABB Produits d’installation, anciennement Thomas & Betts, propose des solutions partout où l'électricité est utilisée dans le monde et dans l'espace. 

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp