OT Plus d’ABB : une nouvelle génération d’interrupteurs-sectionneurs plus polyvalents, durables et simples à installer

  • La nouvelle gamme OT Plus d’ABB marque une avancée majeure en termes de performance, d’efficacité et de durabilité
  • Cette nouvelle gamme d’interrupteurs-sectionneurs tout-en-un offre une protection électrique optimale et une flexibilité inégalée
  • Fabriqués dans une usine ABB labellisée Mission to Zero™, les OT Plus incarnent la durabilité à chaque étape : 95 % de matériaux recyclables, emballages en carton recyclé et efficacité énergétique optimisée grâce à la réduction des pertes d’énergie

ABB dévoile sa nouvelle gamme d’interrupteurs-sectionneurs tout-en-un OT Plus, conçue pour offrir une protection électrique optimale et une flexibilité inégalée. Faisant partie de la série d’origine OT, le nouvel OT Plus marque une avancée majeure en termes de performance, d’efficacité et de durabilité. Cette gamme couvre les applications de distribution et sous-distribution de 16 A à 160 A, avec des versions à 3, 4, 6 et 8 pôles, répondant aussi bien aux installations standards qu’aux environnements critiques, en garantissant sécurité et continuité d’exploitation.

center

« Première de son genre, la gamme OT Plus innove en matière de composition tout en simplifiant et accélérant le travail des installateurs et ingénieurs. Parmi ses nombreux atouts, elle propose notamment une temporisation réglable du 4ème pôle. D’autres fonctionnalités sont à venir, comme des bornes à ressorts rapides », déclare Benoit Gamen, Product Manager chez ABB Electrification France.

Une conception pensée pour les professionnels

Pensée pour faciliter l’installation et renforcer la protection des équipements sensibles, la gamme OT Plus se distingue par une adaptabilité exceptionnelle. Sa fonction exclusive de déclanchement réglable du 4ème pôle offre à l’opérateur la liberté de choisir entre un déclenchement simultané des 4 pôles ou la  fermeture précoce/ouverture retardée du 4ème pôle garantissant une protection optimale des charges délicates.

Chaque interrupteur est marqué d’un QR code, permettant un accès instantané à l’ensemble de la documentation technique, aux dessins 2D/3D et aux certifications, directement depuis un smartphone ou une tablette. Conçue pour s’adapter à toutes les configurations, la gamme propose un contact auxiliaire unique, compatible avec toutes les tailles, en version 1NO ou 1NF, facile à monter et à démonter.

Enfin, son système de montage innovant à 360° assure une installation rapide dans n’importe quelle orientation (0°, 90°, 180° ou 270°), sans accessoire supplémentaire, grâce à une fixation par trou carré intégrée aux poignées de commande.

Performances, sécurité et durabilité

Fruit de plusieurs décennies d’expertise alliées à une innovation technologique de pointe, la gamme OT Plus offre une fiabilité inégalée. Elle conserve les mêmes dimensions, largeurs et entraxes de perçage que la série OT précédente, assurant ainsi un rétrofit simple et complet, parfaitement compatible avec les axes et poignées externes existants.

À chaque étape, de la conception à l’intégration, jusqu’au déploiement, les professionnels bénéficient d’une solution robuste, soutenue par l’expertise et la présence mondiale d’ABB. Sur le plan de la sécurité, ces interrupteurs-sectionneurs tout-en-un sont compatibles avec tout type d’appareillages de protection tel que les fusibles, les disjoncteurs modulaires et les disjoncteurs boîtiers moulés. Leur véritable conception à 4 pôles garantit un fonctionnement optimal, empêchant les interruptions du conducteur de neutre, et protégeant ainsi les équipements sensibles.

Pour une installation fiable et rapide, chaque interrupteur est doté d’un guide imprimé au laser indiquant la longueur de dénudage des fils et le couple de serrage requis. La nouvelle poignée de manœuvre, à la fois intuitive et sécurisée, est verrouillable par cadenas et permet l’ajout d’un axe pour commande externe.

« Conçue pour durer, OT Plus se distingue par une endurance mécanique supérieure aux standards du marché, augmentant la durée de vie du produit et renforçant la confiance des utilisateurs dans les environnements les plus exigeants. » ajoute Benoit Gamen.

Une approche résolument écoresponsable

Alliant haute performance et responsabilité environnementale, la gamme OT Plus s’inscrit dans une démarche d’écoconception aboutie, répondant aux exigences croissantes en matière de durabilité. Certifiée PEP ecopassport®, elle offre aux professionnels une solution fiable, performante et conforme aux réglementations environnementales les plus strictes.

ABB accompagne ses partenaires dans la réduction de leur empreinte carbone, la limitation des déchets et la durabilité de leurs projets. Les OT Plus sont assemblés sur le site de production ABB à Vaasa, en Finlande, qui fait partie du programme Mission to Zero™ d’ABB, une initiative visant la neutralité carbone et des opérations plus durables. L’usine fonctionne principalement grâce à des énergies renouvelables, intègre des solutions d’automatisation des bâtiments pour optimiser l’efficacité énergétique et bénéficie d’une gestion numérique de l’énergie avancée via ABB Ability™ Energy Manager.

L’emballage, repensé pour être plus compact, recyclable et modulable, est disponible à l’unité ou en vrac pour limiter les surplus. Par ailleurs, ABB optimise sa production en réduisant les déchets grâce à l’harmonisation des couleurs et un marquage laser précis, portant le potentiel de recyclabilité des produits à 95 %.  

« Que vous travailliez de 16 à 160 ampères, sur un petit tableau de commande ou une machine de grande envergure, cette gamme propose un modèle adapté à chaque besoin. Cette solution tout-en-un, adaptable, supporte plus d’applications que jamais, avec une conception durable, un conditionnement écologique, un accompagnement expert et l’accès au vaste portefeuille ABB » conclut Benoit Gamen.

Pour en savoir plus : https://new.abb.com/low-voltage/fr/produits/interrupteurs/interrupteurs-sectionneurs/ot-plus-interrupteurs-sectionneurs-16-160a

ABB est un leader mondial des technologies d’électrification et d’automatisation, qui rend possible un futur plus durable et économe en ressources. En associant son expertise en ingénierie et en digital, ABB accompagne les industries à atteindre un haut niveau de performances, tout en devenant plus efficaces, productives et durables. Chez ABB, nous nommons cette ambition : "Engineered to Outrun" ("Quand l'ingénierie se surpasse"). ABB s'appuie sur 140 ans d'histoire et plus de 110 000 employés dans le monde. Les actions d'ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

ABB Electrification est un leader technologique mondial de la distribution électrique et de la gestion de l'énergie. Avec plus de 50 000 collaborateurs répartis dans 100 pays, nous collaborons avec nos clients et partenaires pour résoudre les plus grands défis mondiaux pour une utilisation efficace et fiable de l’électricité, de la source à la prise. Nous aidons les entreprises, l'industrie, les bâtiments et les consommateurs à gérer leurs installations et leurs logements de manière sécurisée et performante. À mesure que la transition énergétique s’accélère, nous électrifions le monde de manière sûre, intelligente et durable. go.abb/electrification

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp