- Les unités d’éclairage de secours architecturales montées en surface d’ABB reçoivent la certification Or dans la catégorie Appareils d’éclairage intérieur dans la discipline Produit
- Les unités offrent une intégration architecturale transparente, une conception minimaliste, des performances optiques optimisées et une installation flexible dans les environnements commerciaux et institutionnels
- La certification Gold place les unités d'éclairage d'urgence d'ABB en course pour le titre de Grand Gagnant, le vote public étant désormais ouvert pour le prix People's Choice Award
Les unités d'éclairage d'urgence architecturales montées en surface d'ABB, disponibles dans les séries LSAU/LSAUR, RSAU/RSAUR et ESAU/ESAUR, ont obtenu la certification Gold dans la catégorie des luminaires d'intérieur dans la discipline Produit des 19e GRANDS PRIX DU DESIGN. Créées à Montréal en 2007, les prix font partie des distinctions de design les plus respectées du Canada. Le concours célèbre l’excellence dans l’architecture, la conception de produits, l’éclairage, la conception intérieure, la construction et les disciplines connexes. Les candidatures sont évaluées par un jury international en fonction de la qualité de la conception, de la fonctionnalité et de l’innovation.

L'éclairage d'urgence architectural à montage en surface d'ABB combine un éclairage constant et fiable avec une conception discrète et une installation simple 
L'éclairage de secours architectural monté en surface d'ABB est facile à installer et s'adapte naturellement à l'architecture d'un bâtiment
Les produits sont conçus pour les environnements commerciaux et institutionnels, y compris les espaces de vente au détail et d’hôtellerie, les écoles et les hôpitaux où l’éclairage d’urgence doit répondre à une gamme d’exigences de performance, d’installation et de conception architecturale. Chaque produit est doté de quatre LED haute intensité, disposées dans une configuration soigneusement conçue pour fournir un éclairage uniforme sur des distances allant jusqu’à 25 mètres (80 pieds). La conception optique prédéfinie élimine le besoin de viser manuellement, réduisant le risque de désalignement tout en fournissant une couverture cohérente et fiable dans les situations critiques.
Les unités peuvent être montées directement sur une boîte de jonction de plafond standard, ce qui permet de réduire le temps et la complexité d’installation, tandis que la compatibilité avec les configurations encastrées, montées en surface ou suspendues permet une intégration flexible dans différentes configurations intérieures. Une distribution optimisée de la lumière peut également réduire le nombre d’appareils requis, réduisant ainsi les coûts d’équipement et d’installation sans compromettre la sécurité ou la couverture.

L'unité d'éclairage de secours architecturale montée en surface d'ABB, avec une finition blanche propre, mettant en valeur son design discret et minimaliste 
Élégant dispositif d’éclairage de secours noir démontrant comment la sécurité et la sophistication du design vont de pair
Disponibles en finitions thermoplastiques noires ou blanches, les unités compactes et discrètes se fondent discrètement dans les intérieurs contemporains.
Les séries LSAU, RSAU et ESAU autonomes intègrent une batterie au lithium protégée, offrant une autonomie d’urgence d’au moins 90 minutes, tandis que les séries LSAUR, RSAUR et ESAUR correspondantes sont des appareils distants compatibles avec les systèmes d’alimentation d’urgence centraux.
« L'éclairage d'urgence doit assurer la sécurité des personnes tout en s'adaptant à l'architecture d'un bâtiment », a déclaré Fabio Mercurio, responsable de la ligne d'activité pour l'éclairage d'urgence à la division Smart Buildings d'ABB Electrification. « Pour atteindre cet équilibre, notre équipe au Canada a combiné un éclairage cohérent et fiable à un design discret facile à installer. La certification Gold témoigne de son expertise et de son innovation. »
Conçus et fabriqués dans l'installation d'éclairage d'urgence d'ABB à Montréal, au Canada, les produits reflètent l'engagement d'ABB en faveur d'une ingénierie de haute qualité et d'une innovation locale. La certification Gold fait de la solution d’éclairage d’urgence d’ABB un finaliste pour le titre de Grand Gagnant, qui sera annoncé lors du gala GRANDS PRIX DU DESIGN à Montréal le 8 octobre.
La solution est également éligible au People’s Choice Award. Le vote pour la discipline Produit est ouvert jusqu’au 20 septembre. Pour voter, rendez-vous sur la page People’s Choice Award, connectez-vous ou créez un compte INT.DESIGN et sélectionnez l’unité d’urgence architecturale à montage en surface par ABB Emergency Lighting. L’entrée ABB peut être consultée ici.
Pour plus d’informations sur les produits, rendez-vous sur :
À propos d'ABB
ABB est un leader mondial de la technologie en matière d’électrification et d’automatisation, permettant un avenir plus durable et plus économe en ressources. En connectant son expertise en ingénierie et en numérisation, ABB aide les industries à fonctionner à des performances élevées, tout en devenant plus efficaces, productives et durables pour qu'elles surperforment. Chez ABB, nous appelons cela « Quand l'ingénierie se surpasse ». La société compte plus de 140 ans d’histoire et plus de 110 000 employés dans le monde. Les actions d'ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
À propos d'ABB Electrification
ABB Electrification est un leader technologique mondial permettant une distribution efficace et fiable de l'électricité de la source à la prise. Avec plus de 50 000 employés dans 100 pays, nous collaborons avec nos clients et partenaires pour résoudre les plus grands défis mondiaux en matière de distribution électrique et de gestion de l'énergie. Alors que la transition énergétique s’accélère et que les demandes en électricité augmentent, nous électrifions le monde de manière sûre, intelligente et durable. Chez ABB, nous sommes conçus pour être dépassés, et nous sommes passionnés par l’aide à nos clients et partenaires pour faire de même. allez-y.abb/électrification