- ABB présente ses innovations lors du salon IBS du 14 au 15 octobre 2026 à Paris Porte de Versailles (Hall 7.2.2, Stand D1-D4)
- ABB accompagne les acteurs du marché résidentiel et tertiaire avec des solutions connectées et évolutives, pour moderniser les bâtiments existants et optimiser leur performance énergétique
Acteur mondial majeur du Smart Building, ABB propose des solutions pour la gestion technique et énergétique du bâtiment toujours plus résilientes, connectées et efficientes pour répondre aux enjeux énergétiques et réglementaires, portés par les décrets BACS et Tertiaire.
La transition énergétique, les nouvelles exigences de conformité, la digitalisation des bâtiments et l'évolution des usages accélèrent la transformation du secteur du bâtiment. Qu'il s'agisse de rénovation ou de construction neuve, les bâtiments doivent aujourd'hui être plus performants, plus sobres, plus flexibles et plus sûrs, tout en restant simples à exploiter.
ABB accompagne les acteurs du résidentiel et du tertiaire dans cette transformation grâce à un écosystème complet de solutions couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur : de l'appareillage électrique à l'automatisation des bâtiments, de la gestion énergétique à la supervision, jusqu'aux logiciels et services numériques.
Ouvertes, interopérables et évolutives, les solutions ABB facilitent la modernisation des bâtiments existants, optimisent leur performance énergétique et valorisent les données d'exploitation tout en apportant une conformité aux dernières normes de cybersécurité.
« Le bâtiment de demain se doit d’être un bâtiment connecté et intelligent, mais aussi responsable. C’est précisément l’objectif des solutions connectées d’ABB qui permettent une gestion précise des ressources tout en préparant les bâtiments aux usages et aux services énergétiques de demain. », explique Maxime Mazel, Directeur Marketing de la division Smart Buildings d’ABB Electrification France.
Pour cette 16ᵉ édition du salon IBS, qui se déroulera du 14 au 15 octobre 2026 à Porte de Versailles, ABB articule sa présence autour de quatre engagements :
Moderniser les bâtiments en toute simplicité
Faciliter la rénovation et le rétrofit grâce à des solutions ouvertes, multiprotocoles et évolutives, conçues pour s'intégrer aux infrastructures existantes et simplifier les projets tout en limitant les coûts, les délais et les interruptions d'exploitation.
Optimiser durablement la performance énergétique
Piloter les usages et optimiser les principaux postes de consommation du bâtiment — CVC, éclairage, recharge des véhicules électriques — afin de réduire les consommations, améliorer le confort des occupants et répondre aux exigences réglementaires.
Valoriser et exploiter les données pour un bâtiment plus intelligent
Centraliser, superviser et valoriser les données du bâtiment avec des outils de mesure et d'analyse évolués, interconnectés et pré-équipés, afin de faciliter les décisions d'exploitation et préparer l'intégration des futurs services énergétiques et de l'intelligence artificielle.
Sécuriser les infrastructures et garantir leur pérennité
Protéger les communications, les données et les systèmes grâce à une architecture ouverte, interopérable et cybersécurisée, garantissant la continuité d'exploitation et la conformité réglementaire.
Les principales solutions présentées
Sur son stand au Hall 7.2.2 (Stand D1-D4), ABB présente ses nouvelles technologies en matière de gestion de l’énergie, d’automatisation et de la conception des bâtiments, avec notamment :
ABB Ability™ BuildingPro : centraliser le pilotage et optimiser la performance énergétique du bâtiment
ABB Ability™ BuildingPro est une plateforme de supervision, cybersécurisée et évolutive. Elle centralise la supervision et le pilotage des équipements techniques du bâtiment. Grâce à son architecture modulaire et interopérable, elle connecte les systèmes de GTB en local ou via le cloud afin d'optimiser l'exploitation des bâtiments. Ses nombreux protocoles embarqués permettent de moderniser les installations existantes à moindre coût pour assurer la mise en conformité du bâtiment. Ses modèles préconfigurés simplifient et accélèrent le déploiement, notamment dans les projets de rénovation tertiaire. Elle offre aux exploitants de nombreux outils pour développer une solution flexible destinée à améliorer la performance énergétique, simplifier les opérations et préparer l'intégration des futurs services énergétiques.
ABB ClimaECO : pilotez la CVC pour améliorer l’efficacité énergétique et optimiser les consommations
ABB ClimaECO est une solution globale de régulation KNX des systèmes CVC multi-technologies, avec supervision GTC intégrée. Elle pilote l’ensemble de la chaîne, de la production de chaud/froid, à la distribution jusqu’à la régulation terminale des zones. Elle permet ainsi à l’unité de production de s’adapter à la demande de chaque zone. Grâce à cette approche intégrée, les bâtiments peuvent réduire leur consommation d’énergie jusqu’à 30 %. Compatible avec tous les types de réseaux CVC, la solution facilite la rénovation de réseaux de chaleur/refroidissement et répond aux exigences du décret BACS.
InSite Pro SCU200 : suivre les consommations énergétiques sans travaux lourds
ABB SCU200 est une solution globale de comptage non intrusif et évolutive, qui mesure les différentes énergies du bâtiment et restitue les données de manière claire et structurée. Simple, flexible et multi-protocolaire, elle combine des protocoles filaires et radio universels. Elle s’intègre aussi bien dans les bâtiments neufs que les rénovations, et répond aux besoins des installateurs et intégrateurs ainsi qu’aux utilisateurs exploitant.
Dalle IQ Touch KNX : centraliser le pilotage et simplifier l’expérience utilisateur dans le bâtiment
Les dalles tactiles premium ABB IQ Touch KNX 7’’ et 10’’ permettent de centraliser le pilotage des différents usages dans le résidentiel comme dans le tertiaire. Avec un design élégant et une finition soignée, leur écran à technologie IPS sensible et réactif à bord amincis offre une expérience utilisateur intuitive. Compatibles avec l’interphonie SIP, elles permettent également de visualiser interphones et caméras depuis une même interface. Leur installation est facilitée grâce à une boîte d’encastrement standard de 68 mm.
Détecteurs de présence KNX HF : automatiser les usages et optimiser confort
Les détecteurs de présence KNX HF ABB assurent une détection fiable même dans les environnements difficiles tels que les parkings ouverts, halls d’accueil ou salles de bain. Leur technologie haute fréquence est insensible aux mouvements d’air et garantit une détection précise. Dotés de capteur de luminosité, présence, température et d’humidité, ils assurent la remontée d’informations fiables et essentielles à l’optimisation des bâtiments. Leur design ultra-plat et minimaliste, disponible en blanc ou noir, s’intègre harmonieusement dans les plafonds.
Interrupteur ABB Art Linear KNX : simplifier vos projets avec une solution esthétique, flexible et facile à installer
ABB Art Linear KNX est un appareillage mural sensitive qui associe design et fonctionnalités avancées pour un pilotage intuitif des équipements du bâtiment. Il définit un nouveau standard de qualité dans le domaine KNX, adaptée aux projets neufs comme aux projets de rénovation. Son pad sensitif à retour haptique et sonore paramétrable permet de réaliser un interrupteur en 1-2-3-4 touches avec une seule référence. Intégrés dans le corps de la touche, des chenillards LED permettent un contrôle précis de modes de variation, tandis que la sonde de température intégrée enrichit ses fonctionnalités avancées.
Muni d’une façade amovible, son installation et son rétrofit sont également simples et rapides.
Sponsor Platinum de cet événement, ABB intervient sur différentes tables rondes et anime un atelier :
Intervention à une table ronde par Cyril Malinvaud – le mercredi 14 octobre de 09h30 à 10h30 – Salle Gaudi
- Sujet : Quels sont les avantages et les inconvénients des GTB dites « light » en mode SaaS ? Quid de la dépendance vis-à-vis du fournisseur ?
Intervention à une table ronde par Maxime Mazel – le mercredi 14 octobre de 10h45 à 11h45 – Salle Rastrelli
- Sujet : La flexibilité énergétique des bâtiments et sa monétisation vont-ils devenir un des principaux leviers de performance ? Quelles technologies utiliser ? Quel rôle joue un agrégateur et quels gains pour les gestionnaires ? Quid du flexready ?
Intervention à une table ronde par Serge Lemen – le jeudi 15 octobre de 09h45 à 10h45 – Salle Gaudi
- Sujet : Comment envisager le réemploi dans un projet de rénovation énergétique en termes de contraintes pour la GTB ? Quid de l'obsolescence des équipements numériques ?
Intervention à une table ronde par Serge Lemen – le jeudi 15 octobre de 13h45 à 14h45 – Salle Gaudi
- Sujet : Cyber Resilience Act (CRA), c'est déjà pour demain. Quelles sont les obligations qui redéfinissent la sécurité des BACS ? Les acteurs de la GTB sont-ils prêts ? Sur quelle norme s'appuyer, et qu'exiger en tant que client ?
Animation d'un atelier par Cyril Malinvaud et Axel Munoz – le jeudi 15 octobre de 14h00 à 14h50 – Salle Eiffel
- Sujet : Du comptage énergétique au pilotage intelligent : pourquoi il est temps de penser le bâtiment dans sa globalité ?
En savoir plus : Salon Intelligent Building Systems | Événements et salons ABB | ABB
ABB est un leader mondial des technologies d’électrification et d’automatisation, qui rend possible un futur plus durable et économe en ressources. En associant son expertise en ingénierie et en digital, ABB accompagne les industries à atteindre un haut niveau de performances, tout en devenant plus efficaces, productives et durables. Chez ABB, nous nommons cette ambition "Engineered to Outrun" ("Quand l'ingénierie se surpasse"). ABB s'appuie sur 140 ans d'histoire et plus de 110 000 employés dans le monde. Les actions d'ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Electrification est un leader technologique mondial de la distribution électrique et de la gestion de l'énergie. Avec plus de 50 000 collaborateurs répartis dans 100 pays, nous collaborons avec nos clients et partenaires pour résoudre les plus grands défis mondiaux pour une utilisation efficace et fiable de l’électricité, de la source à la prise. Nous aidons les entreprises, l'industrie, les bâtiments et les consommateurs à gérer leurs installations et leurs logements de manière sécurisée et performante. À mesure que la transition énergétique s’accélère, nous électrifions le monde de manière sûre, intelligente et durable. go.abb/electrification