Outre que l’armoire et les composants utilisés ont bénéficié d’un relooking, la différence principale réside dans la facilité d’utilisation.
Le système central de batterie rénové de viaFlex offre une flexibilité maximale dans le secteur de la construction, de manière aussi bien centralisée que décentralisée, en fonction de la structure du bâtiment et des conditions de construction. Toutefois, l’avantage majeur est l’emploi du logiciel de contrôle et de programmation viaFlex PRO. Celui-ci induit une manipulation intuitive ainsi qu’une simplification de l’installation et de la mise en service, en plus d’une plus grande flexibilité dans l’ajout d’extensions.

Trois composants de base
Le système viaFlex se compose de trois composants de base:
- système d’alimentation central viaFlex (CPS) : unité de contrôle avec batteries et module de communication à écran tactile
- module SO : module de sous-station à fonctionnement autonome (peut accueillir jusqu’à 240 éléments par système)
- module de commutation FLX (peut accueillir jusqu’à 19 200 éléments par système)
Au sein du système viaFlex, les modules de sous-station viaFlex exercent un contrôle total sur les luminaires reliés. Le fonctionnement de ce module est indépendant du contrôle à partir de l’armoire d’alimentation viaFlex. La communication est rompue ? La sécurité de l’installation n’est pas compromise.
Compartiments incendie
À l’instar de son prédécesseur, viaFlex convient également aux compartiments incendie. Étant donné que la sous-station se trouve à l’intérieur du compartiment incendie et qu’il est possible de détecter une panne de courant à trois niveaux, elle offre aux utilisateurs un pouvoir de contrôle bien plus grand. Cet atout permet de simplifier grandement la gestion de l’installation centralisée d’éclairage de secours, sans transiger sur la sécurité du bâtiment.
Pour plus d’informations: VanLien catalogue - Armatures et systèmes d’éclairage