VanLien présente une nouvelle gamme d’éclairages de secours compatibles avec DALI (Digital Addressable Lighting Interface). Cette série comprend divers produits issus des lignes de produits Evago, Aqualux et Serenga. De plus, l’éclairage de secours peut être intégré dans le système de gestion de l’éclairage DALI. L’éclairage de secours peut donc aussi être intégré dans la plateforme la plus largement utilisée pour l’intégration de l’éclairage dans les systèmes de gestion des bâtiments : intégration pour une surveillance efficace dans les bâtiments intelligents. ABB dispose également d’une passerelle DALI, permettant d’interconnecter des groupes d’éclairage sur les plateformes DALI et KNX, avec commande et surveillance par le biais de la plateforme KNX. Avec ses nouveaux produits, VanLien vous offre la possibilité de contrôler l’éclairage de secours en toute flexibilité et l’assurance de pouvoir accéder rapidement et facilement à toutes les informations essentielles concernant votre installation.

Écran tactile
Pour contrôler l’éclairage de secours en tant que système séparé, VanLien offre la possibilité de raccorder les éclairages de secours avec communication DALI à un écran tactile : Unité de commande DALI. Cet écran tactile sera disponible au printemps 2018. Avec le système de commande DALI pour l’éclairage de secours, les luminaires peuvent être programmés. Ainsi, les utilisateurs peuvent programmer automatiquement des tests de fonctionnement et d’endurance et les faire exécuter aux moments souhaités. Ceci garantit une fonctionnalité ininterrompue du système.
De nombreux avantages
Comme les utilisateurs déterminent eux-mêmes le calendrier des tests, ils ne peuvent plus survenir à des moments inopportuns. Le fait que les résultats des tests soient stockés dans des rapports facilement téléchargeables constitue un autre avantage. Ce carnet de bord peut être remis aux autorités réglementaires lorsqu’il s’agit de démontrer la sécurité du système d’éclairage de secours. L’intégrité de l’installation peut aussi être vérifiée en temps réel - affichée sur un seul écran, cette information peut être contrôlée à tout moment : un système sûr et facile à utiliser. Sur demande, les luminaires de secours permanents peuvent également être actionnés individuellement ou par groupes. Tous les produits VanLien de la gamme d’éclairage de secours DALI sont certifiés et conformes aux normes reconnues au niveau international, telles que les normes CEI 62386-101 et -202.
Voir la brochure DALI sur la page de téléchargement de la documentation. Ou télécharger le PDF de la brochure directement.