Facilité d’installation autant que d’entretien grâce au module extensible. Tout en fonctionnant plus rapidement et facilement, Indulux est élégant dans les environnements design.
Avec Indulux, VanLien propose une solution d’éclairage de secours robuste, au fonctionnement fiable et qui convient à tous les emplacements. Les luminaires en acier inoxydable avec modules extensibles sont aussi résistants à la poussière et à l’eau même dans des conditions extrêmes, conformément à la norme IP68. De plus, la solution tubulaire étant équipée de bouchons d’extrémité en acier inoxydable (316L), le produit est adapté au domaine industriel comme au secteur agroalimentaire. Bien qu’Indulux soit conçu pour les travaux lourds, le boîtier industriel élégant s’intègre parfaitement dans les environnements design tels que des bureaux modernes.
Installation facile
Le temps, c’est de l’argent. Ainsi, le développement de la série Indulux ne s’est pas seulement concentré sur le design et la durabilité, mais aussi et surtout sur la facilité d’installation. Les luminaires LED transparents conviennent pour une installation au plafond et au mur et le module coulissant permet un câblage et une installation simples. De plus, la sangle de fixation en acier inoxydable peut être fixée rapidement et adaptée à différentes surfaces. Il existe deux types de pictogrammes Indulux. Le pictogramme se place facilement à l’intérieur du luminaire et sera visible à une distance de 17 mètres. Pour les applications nécessitant une visibilité à 20 mètres, vous avez le choix parmi une gamme complète de pictogrammes autocollants.
Gagnez du temps avec l’entretien intelligent
Deux versions sont disponibles. La première sous forme d’éclairage et signalisation de chemin de fuite à simple face, et la seconde sous forme de signalisation de chemin de fuite à double face. Indulux convient donc parfaitement à une installation dans les couloirs, par exemple. Grâce au module de base électronique extensible, l’éclairage de secours est également facile à entretenir. Le test automatique externe offre une meilleure visibilité et facilite l’inspection, tandis que l’éclairage 100 % LED et les batteries NiMH garantissent une longue autonomie. La tranquillité d’esprit de l’utilisateur s’en trouve encore renforcée. Avec toutes ces qualités, Indulux est une solution simple et rapide à déployer qui permet de gagner du temps et donc de l’argent.
Voir la brochure Indulux sur la page de téléchargement de la documentation. Ou télécharger le PDF de la brochure directement.