VanLien lance sur le marché une toute nouvelle série de luminaires, spécialement conçus pour les environnements où la sécurité est primordiale et où un certain budget doit être respecté. L’éclairage de chemin de fuite PrimEvo HP est ainsi idéal pour les écoles, immeubles de bureaux et établissements de soins.
Aujourd’hui, les projets doivent de plus en plus souvent être exécutés dans des délais plus courts et à moindres frais. En particulier dans les secteurs de l’enseignement et de la santé, où des mesures d’économie budgétaire sont imposées. Dans le même temps, ce sont précisément dans ces environnements-là que la sécurité en cas d'urgence est cruciale. Grâce au nouvel éclairage de chemin de fuite PrimEvo HP, VanLien répond de manière optimale à ces besoins croissants.
Espacement solide
Les luminaires LED de haute qualité pouvant être installés au plafond offrent diverses variantes pour un montage encastré ou en saillie. « L’espacement est surtout ce qui rend cette nouvelle série unique », déclare Gerben Achterberg, Directeur marketing produits pour VanLien chez ABB. « Ainsi, pour une hauteur de plafond de trois mètres, un espacement de 17 mètres et une sortie d’énergie lumineuse de 335 lumens peuvent être réalisés. Et ce, avec une dispersion de la lumière à la fois longue et large. La nouvelle gamme propose donc des solutions sûres, à un prix très abordable. » Ceci explique également la signification des lettres « HP » dans le nom des produits, à savoir : Haute Performance.
Facilité d’installation
Grâce à la nouvelle série PrimEvo HP, vous pouvez réaliser non seulement des économies sur le prix d'achat, mais aussi des économies de temps. En effet, les luminaires sont faciles à monter : il suffit de percer un trou, de connecter le câble et de le fixer au plafond. Il est ainsi possible de parcourir davantage de mètres en un temps relativement court, et par conséquent, d'exécuter des projets plus rapidement. L’éclairage de chemin de fuite PrimEvo HP est disponible en quatre modèles et convient à des hauteurs de plafond allant même jusqu’à plus de cinq mètres. Cette gamme n'est pour l’instant disponible qu’en Belgique.
Voir la brochure PrimEvo HP sur la page de téléchargement de la documentation. Ou télécharger le PDF de la brochure directement.