Lutia, le nouveau système d’éclairage LED d’ABB VanLien, est une gamme robuste testée pour une utilisation en extérieur. Il dispose d’une boucle d’entrée et d’une boucle de sortie des câbles pour une installation facile et d’une source lumineuse rotative qui convient pour les installations au mur ou au plafond, que ce soit pour un éclairage de sécurité ou classique. En outre, le capteur de lumière intégré permet un fonctionnement la nuit.
Grâce à un compartiment IP65 dédié et une conception en deux couches pour fournir un amortisseur à air thermique, les luminaires Lutia peuvent résister à des jets d’eau à basse pression et à de larges plages de température ambiante : de -20 à 40 °C pour les unités autonomes et de -40 à 40 °C pour les unités esclaves. L’ensemble des trous de vis se situent à l’extérieur du compartiment pour en garantir l’intégrité dans des conditions humides ou poussiéreuses, tandis que le boîtier IK10 offre une résis-tance aux impacts jusqu’à 20 joules.
Lutia se distingue par sa conception, et notamment par ses lignes verticales qui font office de gouttières pour capter les eaux de pluie et les marques résiduelles de saletés dans les zones contrôlées. Grâce à ses couleurs discrètes, le luminaire s’adapte dans de nombreux environnements, et chaque unité dispose de suffisamment de place la connexion des câbles.
« Lutia est un ajout important dans notre large gamme d’éclairage de sécurité », déclare Fieraas Aliahmad, Product Marketing Spécialiste d’ABB VanLien. « Il facilite le renforcement de l’éclairage de sécurité en extérieur, notamment en s’adaptant aux conditions rudes accompagnant ce défi. De plus, sa conception discrète se fond parfaitement avec les contours extérieurs de la plupart des bâtiments. »
Voir la brochure Lutia sur la page des téléchargements ou télécharger le PDF de la brochure directement. Ou voir la page du produit Lutia.