Un ajout appréciable à la large gamme de produits d’éclairage de secours d’ABB: Decoled est un luminaire fiable et élégant de VanLien avec une fonction d’éclairage de secours intégrée. Il est spécialement conçu pour les cages d’escalier, les halls et les couloirs des complexes résidentiels, des installations utilitaires et de l’industrie.
Decoled est un luminaire de qualité en polycarbonate avec un capot opaque. Ce capot assure une répartition lumineuse optimale et est résistant aux chocs (IK10). Decoled est disponible comme luminaire sur alimentation centralisée (230 V) ou décentralisée (batterie) et émet un flux lumineux de 1 830 lumens. Avec un indice de protection IP65, Decoled bénéficie d’une excellente protection contre la poussière et l’humidité.
Grâce à un flux lumineux élevé, Decoled offre de nombreuses possibilités d’application, surtout dans les espaces ouverts. Il est spécialement conçu pour les cages d’escalier, les halls et les couloirs des complexes résidentiels, des installations utilitaires et de l’industrie.
La fonction d’éclairage de secours intégrée fait de Decoled une solution 2 en 1 efficace: éclairage normal et éclairage de chemin de fuite en un seul luminaire. En outre, Decoled est le successeur écologique de la très populaire DEL Decolux.
« Decoled est un complément important à notre large gamme de produits d’éclairage de secours », explique Fieraas Aliahmad, Product Marketing Specialist pour VanLien au sein d’ABB. « Sa conception élégante fait de ce luminaire un ajout splendide à n’importe quel espace. Grâce aux possibilités d’alimentation centralisée ou décentralisée, il y a toujours une solution qui convient dans différentes situations à l’intérieur du bâtiment. »
Consultez la description du produit pour les luminaires disponibles sur la page de documentation ou téléchargez directement le PDF de la brochure . Ou consultez la page du produit Decoled.