GEA Food Solution adopte les solutions de supervision Eden et Pluto d’ABB

ABB, spécialiste mondial des technologies de l’énergie et de l’automation, propose des solutions de sécurité machines. La solution Pluto et Eden avec le circuit dynamique est parfaitement adaptée aux environnements difficiles dans l’industrie agroalimentaire, tout en économisant et minimisant les entrées de sécurité nécessaires.

GEA Food Solution est une société allemande connue comme un producteur de machines d’emballage. Les machines peuvent être très diverses de 5 à 25 mètres de long et relier différents modules, par exemple : couper, vider, thermoformer, segmenter ou étiqueter la nourriture.

Les exigences de GEA Food Solution consistent à obtenir une machine pouvant avoir 30 à 50 différents carters à surveiller en toute sécurité. Avec une solution de sécurité conventionnelle, il aurait été nécessaire d’installer au moins 60 à 100 entrées de sécurité. En outre, un haut niveau d’exigences d’étanchéité IP est requis en raison du nettoyage rigoureux des machines avec des détergents. L’état de chaque capteur doit être transmis au système de commande de la machine.

Les capteurs de sécurité Eden (Adam et Eva), connectés à l’automate de sécurité Pluto, et utilisant le circuit dynamique, sont la solution parfaite pour GEA. Jusqu’à 10 capteurs peuvent être connectés en série par entrée de sécurité. Les sorties d’information des capteurs sont connectées à un module séparé qui informe l’automate de l’état de la machine. Cela signifie qu’un petit Pluto S20 avec 16 entrées de sécurité est suffisant pour presque toutes les tailles de machine. Un Pluto S46 est utilisé si plus d’entrées sont nécessaires. Enfin, pour augmenter encore le nombre de sorties de sécurité du Pluto, un relais d’extension BT51 est utilisé. En complément de cette solution, des arrêts standards sont connectés au circuit dynamique à l’aide de Tina 2B.

Les principaux avantages de la solution ABB Eden et Pluto sont la fiabilité dans un environnement hostile grâce aux capteurs ayant un indice IP max (IP67/69K). De plus, cette solution est économique car elle utilise un nombre minimum d’entrées, tout en étant souple pour favoriser une grande flexibilité et ainsi faciliter les modifications. Enfin, un fonctionnement continu est garanti par des composants bien éprouvés dans l’industrie agroalimentaire.

En utilisant Pluto et Eden avec le circuit dynamique, GEA obtient donc un produit éprouvé, parfaitement adapté aux environnements difficiles dans l’industrie agroalimentaire, tout en économisant et en minimisant les entrées de sécurité nécessaires.

La Business Area Electrification d’ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques, opérant dans plus de 100 pays, et disposant de plus de 200 sites de production. Nos 50 000 collaborateurs s’attachent à transformer la façon dont les personnes vivent, interagissent et travaillent en fournissant des solutions d’électrification sûres, intelligentes et durables. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients des utilités, de l'industrie, du bâtiment, des infrastructures et de la mobilité. https://www.abb.fr/lowvoltage

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Forte d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 105 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. www.abb.fr

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp