ABB présente la dernière innovation de sa gamme de colliers de serrage haute performance Ty-Rap® thermoréactifs. Ces colliers changent de couleur lorsqu'ils sont en contact avec une surface à haute température. Ils indiquent la surchauffe d’un équipement ou d’une surface, et sont ainsi idéals pour prévenir les risques de brûlure cutanée ou le mauvais fonctionnement d’un équipement.

Les colliers de serrage Ty-Rap® changent de couleur du vert au translucide lorsqu'ils sont en contact avec une surface à haute température. L'efficacité du polypropylène thermoréactif dure jusqu'à 24 mois dans des conditions de fonctionnement normales. Ils offrent tous les avantages d’utilisation et de performance des colliers de serrage Ty-Rap standard et sont disponibles en trois longueurs
Les colliers de serrage thermoréactifs Ty-Rap® sont idéals pour une utilisation où l'indication visuelle d'une surface chaude permet d'identifier un environnement de travail dangereux ou un équipement défectueux. Ils peuvent être fixés autour de toute surface dont la température de fonctionnement normale est inférieure à 40 ° C, notamment :
- Tuyauterie
- Appareils de cuisine
- Circuits électriques
- Surfaces de chaufferie
- Compartiments moteur
- Toute application pour laquelle les surfaces chaudes peuvent être une préoccupation
La Business Area Electrification d’ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques, opérant dans plus de 100 pays, et disposant de plus de 200 sites de production. Nos 50 000 collaborateurs s’attachent à transformer la façon dont les personnes vivent, interagissent et travaillent en fournissant des solutions d’électrification sûres, intelligentes et durables. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients des utilités, de l'industrie, du bâtiment, des infrastructures et de la mobilité. https://www.abb.fr/lowvoltage
ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Forte d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 105 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. www.abb.fr