ABB fournit une fonctionnalité de sécurité intégrée pour ses variateurs de vitesse (VSD) 100% compatibles afin de simplifier le processus de conception technique dans la fabrication et l'automatisation des machines. Le nouveau module enfichable PROFIsafe (FSPS-21) supprime le besoin de composants de sécurité externes et réduit la nécessité de configuration.
Les constructeurs de machines doivent veiller à ce que les applications puissent être contrôlées en toute sécurité et arrêtées rapidement en cas de problème. Pour répondre aux exigences de sécurité, les ingénieurs ont traditionnellement conçu et installé des fonctions de sécurité à l'aide de dispositifs externes (câblés). Cela nécessite généralement un espace d'installation supplémentaire et s'avère coûteux et long. Ces défis peuvent maintenant être relevés en utilisant des solutions de sécurité intégrés aux variateurs de vitesses.
Cette nouvelle fonctionnalité permet une commande de machine plus sûre et une communication de sécurité entre le variateur et l'automate programmable (PLC) dans un large éventail de machines, des convoyeurs aux broyeurs. Cela est possible grâce au protocole de communication PROFIsafe over the PROFINET IO.
"Avec ce nouveau module, il est possible d'assurer le contrôle, la sécurité et la communication entre l'outil PC et le variateur par un seul câble Ethernet, ce qui simplifie l'installation et la mise en service", a déclaré Joonas Saarela, chef de produit pour le module de fonctions de sécurité PROFIsafe, ABB Drives. "Ce module simplifie considérablement la mise en service car il ne nécessite aucune configuration de sécurité supplémentaire dans le variateur et réduit en outre le besoin de formation"
Le module FSPS-21 est certifié par le TÜV Nord et est compatible avec les variateurs 100 % compatibles ACS380, ACS580 et ACS880. Le module offre des fonctions de sécurité Safe Torque Off (STO) et Safe Stop 1-time controlled (SS1-t). Il atteint les niveaux de sécurité les plus élevés en matière de sécurité des machines : SIL 3 / PL e et convient donc aux applications les plus exigeantes. Il simplifie la conception et la vérification de la solution de sécurité.