Le capteur intelligent ABB AbilityTM Smart Sensor pour les zones dangereuses surveille la santé et les performances des machines tournantes qui fonctionnent dans des atmosphères explosives. Certifié ATEX et IECex, il détecte les éventuelles perturbations des machines avant qu‘elles n‘aient un impact sur la fiabilité, la productivité et la sécurité.

Vue d’ensemble
Le capteur ABB AbilityTM Smart Sensor étend la portée de la maintenance basée sur l’état des machines tournantes, telles que les moteurs et les pompes. La solution de surveillance à distance permet de suivre l’état et les performances des équipements qui fonctionnent dans des environnements potentiellement explosifs tels que les usines chimiques, les mines et les usines de traitement.
Les équipements installés dans des endroits dangereux ou éloignés peuvent être difficiles à inspecter régulièrement et, par conséquent, fonctionner jusqu’à la panne. Grâce à ce capteur intelligent, les équipements peuvent être surveillés à distance, ce qui permet d’éviter tout problème ainsi que programmer une maintenance préventive.
Le Smart Sensor peut être utilisé avec les machines d’ABB ou d’autres marques. Il est simplement fixé au boîtier ou au châssis de l’équipement. Aucun câblage ou usinage n’est nécessaire. L’installation et l’activation rapides permettent de commencer immédiatement la surveillance et la collecte de données.
Avantages
- Maintenance basée sur l’état pour des coûts d’entretien réduits. La maintenance peut être planifiée en fonction des besoins réels plutôt que selon des calendriers génériques.
- Optimisation des processus pour réduire les coûts d’exploitation.
- Prolongation de la durée de vie des équipements.
- Amélioration de la sécurité du personnel en permettant des inspections de maintenance à distance.
- Certifié ATEX et IECex, il est conforme aux exigences les plus strictes pour les équipements fonctionnant en atmosphères potentiellement explosives.
- Installation et activation rapides pour une surveillance instantanée.
- Facile à adapter aux machines ABB ou celles de ses concurrents.

Caractéristiques des capteurs
Certifiés pour les zones dangereuses
La solution ABB AbilityTM Smart Sensor Atex est conçue pour les environnements difficiles. Son boîtier résiste à des niveaux de vibration élevés et protège le capteur contre la pénétration totale de poussière (IP66/67). Le capteur est certifié pour les normes ATEX et IECEx. La certification NEC500 est en cours.
Précision de la détection
Le capteur est doté des dernières technologies en matière de capteurs, notamment des accéléromètres, un magnétomètre et un microphone à ultrasons. Même des légères anomalies dans l’état de l’équipement peuvent être détectées à un stade très précoce. La conception mécanique du capteur permet aux transducteurs de capter les véritables vibrations de la machine, indépendamment des résonances qui peuvent se produire.
Longue durée de vie des piles
L’autonomie de la batterie du capteur est jusqu’à trois fois supérieure à celle de la plupart des modèles concurrents.
Le même matériel pour différents biens
Le même capteur peut être optimisé pour différentes machines tournantes, telles que les mo- teurs et les pompes. La reconfiguration se fait en quelques minutes, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les stocks.
Connectivité
Le Smart Sensor prend en charge les protocoles de communication Bluetooth® 5 ou WirelessHART.
Accès à l’information

Les interfaces suivantes permettent d’obtenir différents niveaux de détails sur l’état de santé et les performances de l’équipement :
• Système d’entrainement connecté ABB AbilityTM
- Portail Web : Tableau de bord complet permettant aux opérateurs de visualiser les tendances en matière d’état de santé et de performances, d’accéder aux données historiques, de gérer les droits d’accès des utilisateurs et de définir les alertes et les alarmes.
- App : Interface sur l’état de l’équipement pour les techniciens du site. Un affichage de “feux de signalisation” donne un aperçu facile de l’état de tous les équipements surveillés.
- Système propre à l’utilisateur : Les données du Smart Sensor peuvent être intégrées dans le système propre à l’utilisateur via l’interface Cloud du capteur intelligent.
ABB AbilityTM Asset Insight
- Surveillance au niveau de site : Les données du Smart Sensor peuvent être intégrées avec les données d’autres solutions de surveillance ABB et des sources de données externes en une vue agrégée d’un système à grande échelle. Asset Insight™ soutient les déploiements sur site et dans le cloud.

SPÉCIFICATIONS | |
Mesure de la température (température de la carcasse de la machine) | |
Plage de mesure | -40 oC to +85 oC |
Résolution | 0.1 oC |
Précision | +/-0.5 oC |
Mesure des vibrations | |
Accélération, basse fréquence (direction x, y, z) | |
Amplitude | 0.03 - 157 m/s2 (16g) |
Largeur de bande de fréquence | 0.1 Hz – 1.5 kHz |
Accélération, haute fréquence (direction z) | |
Amplitude | 0.1 - 450 m/s2 (50g) |
Largeur de bande de fréquence | 100 Hz – 20 kHz |
Mesure du champ magnétique | |
Champs magnétique (direction x, y, z) | |
Amplitude | 1 – 1600 μT |
Bande de fréquence | 0.1 – 250 Hz |
Mesure du son par ultrasons | |
Microphone | |
Amplitude | 0.6 mN/m2 – 20 N/m2 |
Largeur de bande de fréquence | 100 Hz – 80 kHz |
Communication sans fil | |
Communication | Bluetooth® 5.0, Bluetooth® Low Energy WirelessHART (HART 7.4) |
Norme radio | IEEE 802.15.4 |
Fréquence | 2.4 GHz, bande ISM sans licence |
Fourchette (nominale) | >200 m @ ligne de vue |
Sécurité | |
Cryptage | Cryptage AES 128 bits |
Authentication | IEC 62351 (contrôle d’accès basé sur les rôles) |
Power | |
Type de pile (non remplaçable) | Chlorure de thionyle de lithium |
Durée de vie des piles | 15 ans de fonctionnement dans des conditions normales |
Environnement | |
Temperature | Opération : -40 oC à +80 oC |
Stockage: <30 oC | |
Classe IP | IP66/67 (étanche à la poussière et résistant aux jets d’eau puissants à la submersion) |
Tolérance chimique | Voir la fiche de tolérance chimique pour le PBT (Polybutylène téréphtalate) |
Certifications | |
EX. ATEX, IECEx | Ex ia I Ma -40 oC Tamb +85 oC (Mining) Ex ia IIC TA Ga -40 oC Tamb +85 oC (Gas) Ex ia IIIC T157 Da -40 oC Tamb +85 oC (Dust) |
Radio | EN 300 328 v.2.1.1 EN 301 330 v.2.1.1 FCC/IC |
EMC | |
Immunité | EN/IEC 61000-6-2 |
Emission | EN/IEC 61000-6-3 |
Physique | |
Dimensions | 82 mm x 69 mm x 45 mm (W x D x H) |
Poids | 185 g |
Matériaux | Acier inoxydable/ PBT renforcé |
Installation | Sur la carcasse ou le châssis de l’équipement. Veuillez consulter les manuels . M6 or UNF ¼” / 28 screw |
9AKK107799 REV A 01-2020 |
—
Nous nous réservons tous les droits sur ce document, ainsi que sur le sujet et les illustrations qui y figurent. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu en tout ou en partie est interdite sans l’accord écrit
Contact : Abdellali Bouslam (abdellali.bouslam@fr.abb.com).