Efficacité ACH580-01 selon IEC61800-9-2 et EN50598-2
Variateur : ACH580-01-039A-4
Catégorie de rendement IE2
Tension nominale : 400 V
Fréquence : 50 Hz
Puissance nominale : 18.5 kW
Contrôle des moteurs : Scalaire, vecteur (vitesse)
EMC : Catégorie C2 Longueur de câble moteur jusqu'à 100m Conformité à la norme EN 61800 3:2004+A1:2012.
Bobinage : Bobine d'arrêt à courant continu oscillante, conforme à la norme IEC/EN 61000-3-12:2011
Sécurité : Safe torque off (STO), SIL 3 PL e
Interface utilisateur : Micro console avec port USB
Hacheur de freinage : Inclus dans le standard

Veuillez noter qu'il peut y avoir des différences liées aux types d'équipement soumis aux mesures d'efficacité effectuées par ABB. Les résultats des mesures peuvent également devenir plus précis à l'avenir. ABB n'est pas en mesure de garantir l'exactitude de tous les détails de ce document et ne peut être tenu responsable des actes ou décisions des personnes qui s'y fient. ABB ne peut être tenu responsable de tout dommage ou perte direct ou indirecte causée par l'utilisation des informations mentionnées dans ce document.
Numéro du document : 3AXD10000633509