Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigeants pour toute application industrielle. Grâce aux commandes et signalisations ABB, il est facile d’adapter à la dernière minute une modification spécifique d’une installation. La globalisation des centres de distribution, la standardisation de l’offre produit garantit une logistique toujours plus performante.

Résistance à l'eau et à la poussière pour une fiabilité accrue
Certifiées IP67, les commandes et signalisations résistent à une pression de submersion à un mètre pendant 30 minutes. Elles sont également certifiées IP69K, assurant une résistance à un nettoyage intensif et à des conditions d’environnement difficiles. Elles sont parfaitement adaptées pour les installations extérieures.
Tous nos contacts sont dotés d'une fonction autonettoyante intégrée qui nettoie le contact à chaque utilisation. La conception unique assure une installation sans outil, simple et rapide. La construction tout-en-un réduit l'espace d'installation et fait gagner du temps. Cela assure une haute fiabilité
Trois gammes pour répondre à tous les besoins : modulable, compacte ou métal
La gamme modulable est étendue et réputée dans le monde entier pour sa flexibilité et sa robustesse. Elle offre de multiples possibilités de combinaisons. La solution parfaite pour la plupart des applications.

- Puissance électrique élevée
- Fonction autonettoyante pour assurer une bonne connectivité, environnements difficiles inclus
- IP66 / Type 4X
- Installation sans outil avec blocs de contacts (à enclenchement)
- Modifications de dernière minute faciles à effectuer pour l'avant et les contacts
- Jusqu'à 6 contacts (avec étrier 3 blocs)
La gamme compacte est notre solution la plus efficace pour réduire les temps et coûts d'installation grâce à un modèle tout-en-un. Elle est parfaitement adaptée pour les environnements difficiles et présente la meilleure résistance à la poussière et à l'eau sur le marché.

- IP66, IP67 et IP69K / Type 4X
- Fonction autonettoyante pour assurer une bonne connectivité, environnements difficiles inclus
- Modèle tout-en-un pour une installation rapide et facile
- Taille compacte avec une profondeur de seulement 42 mm (1.65 in)
La gamme modulable métallique d’ABB associe fiabilité et flexibilité totale. Pour les applications minières, de construction et de l'industrie lourde, trouvez la bonne solution compatible avec votre application.

- Corps et collerette métallique
- IP66
- Fonction autonettoyante pour assurer une bonne connectivité, environnements difficiles inclus
- Raccordement Faston disponible
La Business Area Electrification d’ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques, opérant dans plus de 100 pays, et disposant de plus de 200 sites de production. Nos 50 000 collaborateurs s’attachent à transformer la façon dont les personnes vivent, interagissent et travaillent en fournissant des solutions d’électrification sûres, intelligentes et durables. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients des utilités, de l'industrie, du bâtiment, des infrastructures et de la mobilité. https://www.abb.fr/lowvoltage
ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Forte d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 105 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. www.abb.fr