Les actionneurs ABB KNX Switch offrent une flexibilité maximale pour le pilotage des éclairages et des charges électriques ainsi qu'un paramétrage rapide des appareils grâce à la gestion de modèles disponibles depuis l'ETS. Avec un large choix de courants nominaux et une vaste plage de sorties commutables, la gamme d'actionneurs ABB KNX est la plus complète du marché.
Développée et fabriquée en Allemagne conformément aux normes de qualité les plus strictes, la nouvelle génération d’actionneurs KNX est conçue pour satisfaire aux exigences des bâtiments résidentiels et tertiaires.
Yann Plévin, Chef de produits Smart Building, déclare : « Notre principale priorité est de faire en sorte que nos solutions technologiques soient des catalyseurs pour nos clients. Ils doivent être conviviaux mais, plus important encore, alors que nous poursuivons notre initiative Mission to Zero pour rendre les villes Smart, ils doivent également optimiser la consommation d'énergie. C'est pourquoi nous avons élargi notre gamme pour offrir trois options différentes - de Combi pour les installations résidentielles où l'espace est limité, à nos dernières versions Standard et Professional - pour offrir le choix le plus complet du marché. »
Actionneurs Combi Switch
Les nouveaux actionneurs KNX ABB Combi Switch sont tout particulièrement adaptés aux projets résidentiels grâce à la combinaison de fonctions d'éclairage et de store dans un seul appareil. Extrêmement silencieux et spécialement conçus pour économiser du temps de mise en service et de l'espace dans les armoires électriques, le Combi Switch garantit un rendement optimum : compacité, efficacité et agencement des sorties.
Actionneurs Standard Switch
Avec une large gamme d'appareils disponibles avec un nombre de sorties modulable, de 2 à 12 sorties, les clients peuvent désormais trouver un actionneur parfaitement adapté à leur application, pour le pilotage de charges électriques courantes sur les projets tertiaires neufs et ainsi réaliser des économies supplémentaires sur les coûts du tableau de distribution.

Ces appareils sont idéaux pour une utilisation dans des bâtiments modernes et offrent une mise en service économique et rapide, avec des pages de modèles et des fonctions centrales pour toutes les sorties. Les borniers à vis simplifient l'installation et aucun outil n'est requis pour le montage et le démontage du rail DIN.
Actionneurs Professional Switch
Les actionneurs professionnels permettent de commuter des charges électriques importantes et d’optimiser la gestion de l'énergie. Adaptée aux grands projets tertiaire, la gamme comprend huit actionneurs, conçus pour une commutation fiable de charges élevées et capacitives jusqu'à 20 A de charge C.

Les actionneurs réalisent quatre fonctions principales : la mesure, la surveillance, le comptage et la gestion. Lorsque toutes ces fonctions sont paramétrées, les utilisateurs peuvent programmer différents réglages ou scènes pour s'assurer qu'ils utilisent l'énergie de la manière la plus efficace. Par exemple, les lumières peuvent être éteintes lorsqu'elles ne sont pas nécessaires pour réduire la consommation d'énergie inutile et finalement éviter des tarifs plus élevés. Les utilisateurs peuvent également éteindre certaines charges tout en utilisant une alimentation secourue (par batterie), afin de réduire les consommations provenant du réseau électrique.
« Nous recherchons constamment des moyens d'aider nos clients à accroître leur confort et leur polyvalence, sans compromettre l'expérience de l'utilisateur final. Avec ces derniers ajouts en termes de hardwares et de fonctionnalités, nous proposons désormais l’offre la complète sur le marché pour couvrir les besoins de chaque bâtiment. Plus important encore, nous offrons à nos clients les outils pour garantir que les bâtiments n'utilisent seulement l'énergie dont ils ont besoin au bon moment », ajoute Yann Plévin.
La Business Area Electrification d’ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques, opérant dans plus de 100 pays, et disposant de plus de 200 sites de production. Nos 50 000 collaborateurs s’attachent à transformer la façon dont les personnes vivent, interagissent et travaillent en fournissant des solutions d’électrification sûres, intelligentes et durables. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients des utilités, de l'industrie, du bâtiment, des infrastructures et de la mobilité. https://www.abb.fr/lowvoltage
ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Forte d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 105 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. www.abb.fr