CVC
1. Un Hopîtal Finlandais voulait réduire ses pertes d’énergie causé par son système de ventilation. Il a installé 60 variateurs ABB (2,2kW jusqu’à 37kW). L’énergie consommée est maintenant bien inférieure.
- Energie économisée : Environ 4 840 MWh/an.
- Réduction de CO2 : 2,420 Tonnes/an.
2. Un système de refroidissement dans un hôtel de luxe avec une régulation par étranglement a été remplacé par 34 variateurs ABB de 100kW. Le système fonctionne 4000 heures par an.
- Energie économisée : Environ 4000.
- Réduction de C02 : 2000 Tonnes/an.

AGROALIMENTAIRE
1. Une boulangerie anglaise, un système créant le vide permet de décoller les pains de leur moule et de la plaque de cuisson. Le vide est maintenant créé par des pompes pilotées par des variateurs ABB 15kW. La vitesse des pompes était auparavant constante.
- Energie économisée : Environ 135 MWh/an.
- Réduction de CO2 : 67,5 Tonnes/an.
2. Une usine sucrière à remplacer deux variateurs de vitesse sur deux de ses six centrifugeuses de 200kW avec un package ABB variateur + automate. La fonction « Multidrive » permettant d’avoir la connexion entre les bus DC des 2 variateurs et ainsi de transférer l’énergie électrique de décélération de l’une sur l’accélération de l’autre a était fortement appréciait.
- Energie économisée : Environ 2 880 MWh/an.
- Réduction de CO2 : 1 440 Tonnes/an.

EAU ET EAUX USEES
Une station de distribution d’eau potable Thaïlandaise, qui fournit 11 millions d’habitants, avait besoin d’améliorer le rendement énergétique de ses stations de pompage. 13 variateurs ABB pour une puissance totale de 13,5MW ont remplacés le système de variation de vitesse existant (coupleur à courant de foucault).
- Jusqu’à 30% d’économie d’énergie.
- Energie Economisée : Environ 2000 MWh/an
- Réduction de CO2 : 1000 Tonnes/an