Le centre de données Swisscolocation réduit les coûts énergétiques grâce à la technologie ABB

Le centre de données Swisscolocation réduit les coûts énergétiques grâce à la technologie ABB

Swisscolocation remplace les anciens systèmes UPS inefficaces par un système d’architecture parallèle décentralisé d’ABB réduisant les coûts énergétiques annuels de 9 %.

center

Le centre de données Swisscolocation, à Morbio-Chiasso dans le canton suisse du Tessin, est le seul centre de données tessinois hébergé dans un bâtiment conçu uniquement pour les services de colocation. Développé pour les entreprises qui souhaitent externaliser le matériel, les logiciels et la gestion de leurs besoins en centre de données, Swisscolocation offre à ses clients flexibilité, sécurité, infrastructure de pointe et réduction des coûts grâce à une réduction des dépenses d’équipement et de personnel.  

Ce centre de données de niveau III garantit une disponibilité de 99,98 %, un facteur extrêmement important pour les clients pouvant perdre des millions de dollars de données en quelques secondes de coupure d’alimentation. Il s’appuie donc sur des systèmes d’alimentation sans coupure (UPS) positionnés sur chaque branche du service électrique. 

Trouver des économies d’énergie 

Swisscolocation était équipé de systèmes UPS standard basés sur des transformateurs dont le rendement était faible par rapport à la dernière technologie proposée par ABB. Ces systèmes inefficaces ont fait perdre au centre de données une quantité importante d’énergie dans ses opérations, augmentant ainsi ses coûts énergétiques.  

ABB a calculé le retour sur investissement des nouvelles technologies et a proposé diverses solutions envisageables pour répondre aux besoins de Swisscolocation. La meilleure solution consistait en un nouveau concept d’onduleur modulaire d’ABB qui augmenterait les capacités et réduirait considérablement les coûts énergétiques.  

La technologie recommandée était l’onduleur DPA 250 S4 d’ABB, un système modulaire à haut rendement qui offre la meilleure fiabilité disponible pour les organisations soucieuses de l’environnement et qui doivent tourner en continu. Avec l’architecture parallèle décentralisée (DPA), chaque module du système est capable de servir d’onduleur complet, contenant toutes les unités fonctionnelles essentielles nécessaires à un fonctionnement indépendant. Elle augmente la fiabilité et la disponibilité du système en raison de la redondance inhérente entre les modules UPS à tous les niveaux fonctionnels. De plus, le DPA 250 S4 ne nécessite aucun transformateur et offre un rendement de 97,6 % pour chaque module UPS.  

Swisscolocation a fait appel à ABB pour remplacer ses trois anciens systèmes UPS monolithiques par deux structures DPA 250 S4, chacune équipée de trois systèmes de modules UPS de 50 kW sur le site.  

Améliorations significatives de l’efficacité énergétique  

«Ce système DPA est conçu pour apporter à Swisscolocation un meilleur rendement, plus de compacité et des coûts d’exploitation réduits», a déclaré Renzo Salmina, directeur régional des ventes d’ABB Power Protection. «Cela garantit la flexibilité nécessaire pour évoluer en fonction des besoins énergétiques réels.»  

L’onduleur avancé d’ABB devrait réduire les coûts énergétiques de Swisscolocation de 9 % par an. Dans le même temps, ABB proposera une assistance technique locale, ce qui permettra de réduire le temps et les coûts de maintenance et de garantir la disponibilité.  

«Le potentiel et la fiabilité des systèmes DPA 250 d’ABB, ainsi que les économies que nous réalisons grâce à eux, ont apporté de nouvelles performances exceptionnelles à nos opérations», a déclaré le PDG de Swisscolocation, Marco Cavadini. «ABB a fourni la solution idéale pour nos besoins actuels et la flexibilité dont nous aurons besoin pour l’avenir.»

Liens

Partagez cet article

Facebook LinkedIn X WhatsApp