Les produits d'ABB pour des bâtiments intelligents ont remporté deux prestigieux Red Dot Awards pour leur design remarquable. L’écran de commande tactile mural ABB RoomTouch® et le panneau de visualisation IP touch 7” contribuent à rendre les bâtiments plus confortables et plus durables.
« Utiliser le design pour changer la façon dont les utilisateurs appréhendent leur consommation d'énergie est une mission importante de l'initiative « Mission to Zero » d'ABB Electrification, a déclaré Yann Plévin, Chef de produits Smart Building d'ABB. Les produits ABB pour des bâtiments intelligents sont conçus pour aider les utilisateurs à introduire des changements intelligents dans leur façon d’utiliser et d’exploiter les bâtiments. »
Les Red Dot Design Awards récompensent les réalisations exceptionnelles en matière de design produit. Le jury Red Dot évalue chaque année des milliers de candidatures, et sélectionne les produits qui se distinguent le plus par leurs niveaux de qualité, de savoir-faire, de finition, d'ergonomie et de fonctionnalité. Les Awards 2020 ont surtout mis l'accent sur les designs révolutionnaires.
Le jury Red Dot a ainsi choisi les technologies d’ABB pour leur combinaison exceptionnelle de fonctionnalités, produit et design orienté expérience utilisateur. Ces deux produits assurent un contrôle intelligent des habitats et des bâtiments modernes, tout en offrant aux utilisateurs finaux, architectes et designers un haut degré de fonctionnalité dans un dispositif innovant unique.
Les deux produits offrent un contrôle élégant pour les maisons et les bâtiments intelligents modernes, offrant aux utilisateurs finaux, aux architectes et aux concepteurs de hauts niveaux de fonctionnalité dans un seul appareil innovant.
ABB RoomTouch® pour l’habitat intelligent allie dans un écran ultra mince de 11 mm d’épaisseur, un design épuré et des fonctionnalités intuitives avancées. Il peut être installé à l'horizontale ou à la verticale, offrant ainsi aux designers et architectes une plus grande liberté dans la conception des espaces.
ABB RoomTouch® s'active automatiquement lorsque l’utilisateur s’approche afin de piloter instantanément l’éclairage, les volets roulants, la diffusion audio, le chauffage et la climatisation en appuyant simplement sur l’écran ou en faisant dérouler rapidement le menu. Grâce à sa fonction « scénarios », l’utilisateur peut créer des atmosphères personnalisées, comme par exemple, en tamisant les lumières et en baissant les volets roulants pour regarder un film dans une ambiance plus confortable. En cas de faible luminosité, ABB RoomTouch® passe aussi automatiquement du mode jour au mode nuit.
Le panneau de visualisation IP touch 7” associe ergonomie, technologie et design inspirant pour offrir une facilité d'utilisation et une expérience utilisateur exceptionnelles. Grâce à lui, l’utilisateur a le contrôle total de son environnement. Il peut adapter l'éclairage, le système CVC, la diffusion audio, les volets roulants et d’autres applications à partir d'une seule interface intuitive. L’écran peut servir également à commander l’accès extérieur à l’aide du portier ABB-Welcome IP.
L’écran de visualisation IP touch 7” est disponible en noir et en blanc, et fonctionne avec les systèmes pour bâtiments intelligents ABB-free@home et ABB i-bus® KNX. L'écran tactile élégant comporte également un retour tactile qui vibre pour les utilisateurs malentendants.
« Pour que nos villes deviennent des villes intelligentes, nous avons besoin que les bâtiments soient à la hauteur de ce défi. Toutes nos solutions sont conçues pour rendre les bâtiments intelligents plus confortables, intuitifs et performants. Du produit physique à l'expérience utilisateur, en passant par l’installation et l’exploitation du bâtiment, ABB conçoit des solutions qui simplifient chaque étape », a ajouté Yann Plévin.
La Business Area Electrification d’ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques, opérant dans plus de 100 pays, et disposant de plus de 200 sites de production. Nos 50 000 collaborateurs s’attachent à transformer la façon dont les personnes vivent, interagissent et travaillent en fournissant des solutions d’électrification sûres, intelligentes et durables. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients des utilités, de l'industrie, du bâtiment, des infrastructures et de la mobilité. http://www.abb.fr/lowvoltage
ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Forte d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 105 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. www.abb.fr