L’alimentation électrique par Ethernet (PoE) présente plusieurs avantages pour les ingénieurs de procédés, car elle permet d’éviter le recours à une infrastructure d’alimentation en courant continu séparée puisqu’elle combine l’alimentation électrique et les communications sur un seul câble. Ainsi, les débitmètres gagnent en agilité puisqu’ils peuvent être installés partout où cela est nécessaire. De plus, l’Ethernet à 4 fils d’ABB combine les sorties classiques avec les futurs protocoles de communication. Une conception modulaire permet de combiner les deux mondes et garantit la pérennité des débitmètres, augmentant ainsi leur durée de vie utile.
De plus, les débitmètres dotés de la connectivité Ethernet augmentent la simplicité, la flexibilité et la fiabilité des opérations dans l’automatisation des procédés tout en améliorant la visibilité des données en temps réel. Des données auparavant cachées dans les appareils de terrain, telles que les valeurs de mesure de densité, de conductivité ou de concentration du fluide, sont maintenant accessibles. Ceci aidera les clients de tous les secteurs à identifier les points de mesure redondants dans leurs usines afin de réaliser des économies.
Selon M. Frank Frenzel, directeur mondial de la ligne de produits débitmètres de procédés, « ProcessMaster et CoriolisMaster avec Ethernet supporteront la traversée numérique de nos clients vers des villes intelligentes et l’industrie 4.0. Ethernet est la technologie de communication de pointe. En l’intégrant aux débitmètres ABB, nous pouvons aider encore plus de clients à réduire la complexité des opérations et à abaisser les coûts d’infrastructure dans davantage d’usines dans le monde, en toute sécurité et à distance ».
Un serveur web sécurisé intégré, basé sur l’infrastructure ABB Ability™ Cyber Security, assure des opérations fiables et sécurisées et offre aux ingénieurs en instrumentation une assistance au moment de la mise en service et en cas de dépannage. Il donne également accès aux données de configuration, de diagnostic et de mesure grâce à un code QR intégré et permet donc de vérifier toutes les parties du débitmètre et d’obtenir un aperçu de son état de fonctionnement grâce à des rapports générés automatiquement.
La combinaison de sorties 4–20 mA ou numériques avec un ou deux ports Ethernet assure la pérennité de l’instrumentation classique, puisqu’elle procure des vitesses pouvant aller jusqu’à 100 Mbit/s. Les débitmètres utilisent divers protocoles de communication basés sur Ethernet, comme le simple Modbus TCP ou le très efficace EtherNet/IP. Ils sont donc prêts à la convergence IT/OT, à la connectivité infonuagique et aux exigences des communications sécurisées et chiffrées d’aujourd’hui et de demain.
*La connectivité Ethernet pour le débitmètre électromagnétique ProcessMaster est actuellement disponible seulement en Amérique du Nord. Elle sera disponible dans le monde entier plus tard en 2021.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) est une entreprise technologique de premier plan qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie pour atteindre un avenir plus productif et durable. En ajoutant les logiciels à sa gamme de produits des domaines de l’électrification, de la robotique, de l’automatisation et des entraînements, ABB repousse les limites de la technologie pour atteindre des niveaux de rendement inégalés. Forte d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 110 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. www.abb.com