Le stockage d'énergie conteneurisé d'ABB offre une alimentation par batterie prête à l’emploi pour les navires

• Le système de stockage d'énergie en conteneur (ESS) intègre une alimentation durable par batterie pour les navires existants dans un conteneur standard de 20 pieds

• Unité pré-assemblée tout intégrée pour une installation plus facile et un entretien plus sûr

• La seule solution sur le marché à inclure le convertisseur et le transformateur dans le conteneur

ABB a répondu à l'augmentation rapide de la demande d'émissions faibles ou nulles pour les navires en développant l'ESS conteneurisé - une solution complète et prête à l’emploi pour installer un stockage d'énergie marine durable à grande échelle, logé dans un conteneur ISO de 20 pieds et prêt à être raccordé au système de distribution d'énergie principal du navire.

L'ESS conteneurisé apporte une nouvelle simplicité à la modernisation du stockage d'énergie, avec toutes les batteries, les convertisseurs, le transformateur, les commandes, le système de refroidissement et l'équipement auxiliaire pré-assemblés dans l'unité autonome pour une utilisation " plug and play ".

La solution d'ABB est livrée dans une unité pré-assemblée pour une installation facile et une maintenance plus sûre
La solution d'ABB est livrée dans une unité pré-assemblée pour une installation facile et une maintenance plus sûre

L'ESS conteneurisé est une solution techniquement mature qui répond à la demande des armateurs de moderniser les systèmes de distribution d'énergie des navires et d'y ajouter une batterie de grande capacité. L'équipement et le câblage pré-assemblés et testés en usine rendent la solution Containerized ESS facile à intégrer à tous les sous-systèmes des navires. Il est également soutenu par le système de télédiagnostic ABB Ability™ Marine, qui offre une surveillance continue pour la maintenance préventive et la réparation rapide et facile du système.

"Les économies de carburant, la réduction des émissions et l'augmentation de la sécurité pendant l'exploitation et la maintenance sont les moteurs de la demande pour les systèmes de stockage d'énergie sur le marché des navires de nouvelle construction, où ABB possède une vaste expérience. Avec Containerized ESS, nous sommes ravis de pouvoir offrir ces avantages aux propriétaires de navires existants avec une solution de rétrofit à fournisseur unique ", a déclaré Jyri Jusslin, chef de service, ABB Marine & Ports.

L'ESS conteneurisé peut être entièrement entretenu depuis l'extérieur de l'unité pour une sécurité accrue
L'ESS conteneurisé peut être entièrement entretenu depuis l'extérieur de l'unité pour une sécurité accrue

L'ESS conteneurisé offre l'une des plus fortes densités d'énergie du marché dans un conteneur de 20 pieds, offrant une installation standardisée, ce qui se traduit par des coûts réduits et une livraison plus rapide.

La solution Containerized ESS peut être intégrée à bord d'une grande variété de navires. Les navires de soutien offshore, par exemple, bénéficieraient particulièrement d'une solution autonome, car l'espace disponible dans la salle électrique à bord est particulièrement limité. Une technologie de système de stockage d'énergie flexible et rentable serait également pertinente pour les porte-conteneurs, les ferries, les navires de forage et d'autres types de navires.

"L'ESS conteneurisé élargit les options d'intégration à de multiples types de navires et fournit une solution qui peut être entièrement entretenue depuis l'extérieur de l'unité pour une sécurité accrue. Savoir qu'il existe un moyen simple d'intégrer un système de stockage d'énergie pourrait être l'encouragement supplémentaire dont ont besoin les propriétaires pour envisager d'incorporer des batteries pour l'efficacité des navires et, surtout, pour une énergie durable", a déclaré Jyri Jusslin.

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Fort d'un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 105 000 talentueux collaborateurs répartis dans plus de 100 pays. www.abb.com

Process Automation : La Business Process Automation d'ABB est un chef de file de l’automatisation, de l’électrification et de la digitalisation pour les industries hybrides et de process. Nous servons nos clients grâce à une large gamme de produits, de systèmes et de solutions de bout en bout, dont notre système de contrôle commande (DCS) n°1, nos logiciels, nos services de cycle de vie, nos produits spécifiques à certains secteurs et nos solutions de mesure, d’instrumentation et d’analyse industrielle, sans oublier les offres pour l’industrie maritime et les turbocompresseurs. N°2 mondial du marché, nous nous appuyons sur notre expertise dans différents domaines, sur nos équipes diversifiées et sur notre présence mondiale. Nous sommes attachés à aider nos clients à devenir plus compétitifs, à augmenter leur retour sur investissement et à exploiter leurs activités de manière sécurisée, intelligente et durable. go.abb/processautomation

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp