Protéger toute installation électrique avec les coffrets universels ARIA

  • Étanches en polyester, les coffrets ARIA d’ABB sont adaptés aux environnements extérieurs sévères et à usage intensif
  • Conformes aux normes de sécurité IEC 62208 et UL 508A, ils certifient un degré de protection IP66

La durabilité et la résistance sont cruciales pour la protection de l'infrastructure des panneaux de contrôle. Grâce à une technologie sûre, les coffrets universels étanches ARIA en polyester renforcés de fibre de verre (GRP) d’ABB garantissent d'excellentes performances, une protection IP66 et un fonctionnement continu dans n'importe quel contexte environnemental. En contact avec l’eau, des températures caniculaires, glaciales ou dans un environnement poussiéreux, sale et difficile, les coffrets ARIA protègent entièrement l'intégrité de l’appareillage d’un panneau de contrôle.

Conformes aux normes de sécurité IEC 62208 et UL 508A, les coffrets ARIA certifient un degré de protection IP66 contre l'infiltration de tous les corps solides. Ils préservent également des éléments qui sont extrêmement petits comme les particules de poussière ou les grains de sable, ainsi qu'une protection contre l'eau et l'humidité nuisibles. En outre, ils conservent leurs propriétés sur une longue durée car ils ne sont pas sujets à la corrosion par des agents chimiques ou atmosphériques.

Disponibles en 7 tailles de coffrets monobloc, de 315 x 215 jusqu’à 1 035 x 835 mm, ils sont conçus pour des environnements corrosifs, salins, chimiques et des conditions climatiques sévères tels que les radiations UV. Leurs polyvalences procurent ainsi un avantage multi-usage. De même, leurs matières leur confèrent un fonctionnement permanent de -25 °C à +70 °C, avec des températures de pointe jusqu'à +130 °C.

En plus des sites de fabrication et des infrastructures routières, le coffret ARIA répond aux besoins des applications générales et à tout environnement où la distribution et l'automatisation exigent un niveau de sécurité et de continuité de service spécifiques. Il est particulièrement recommandé dans les applications photovoltaïques et les serres, également en raison de sa forte résistance aux rayons UV.

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Fort d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 105 000 collaborateurs talentueux répartis dans plus de 100 pays. www.abb.com

La Business Area Electrification d’ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques, opérant dans plus de 100 pays, et disposant de plus de 200 sites de production. Nos 50 000 collaborateurs s’attachent à transformer la façon dont les personnes vivent, interagissent et travaillent en fournissant des solutions d’électrification sûres, intelligentes et durables. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients des utilités, de l'industrie, du bâtiment, des infrastructures et de la mobilité. http://www.abb.fr/lowvoltage

Liens

Contactez nous

Téléchargements

Partagez cet article

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp