- Résistants aux UV, à la corrosion et au brouillard salin, les nouveaux coffrets de distribution et industriels étanches IP65 sont conçus pour une utilisation intérieure et extérieure.
- Ces coffrets ABB réduisent le temps de câblage.
- MISTRAL65H est disponible avec ou sans bornier.
ABB a étendu sa série avec l’ajout du MISTRAL65H certifié IP65. Adaptés aux environnements difficiles et aux installations intérieures et extérieures, les coffrets MISTRAL65H sont autoextinguibles et résistants au feu et à la chaleur anormale jusqu'à 750°C (GWT) ainsi qu’aux chocs (IK10). Disponibles en 4 tailles, avec une large sélection d'accessoires, ils sont spécialement conçus pour les applications extérieures lourdes telles que les piscines, les jardineries, les installations photovoltaïques et les emplacements en bord de mer.
La gamme réduit également le temps de câblage et de montage. Ainsi, le travail de l'installateur est plus rapide et plus facile, en lui assurant de réaliser des coffrets fonctionnels. Ces coffrets intègrent les disjoncteurs modulaires sur rail DIN, les disjoncteurs boitiers moulés jusqu’à 125A et les dispositifs du panneau avant.
Grâce à son style élégant et moderne, MISTRAL65H s’installe dans les secteurs tertiaire, résidentiel et industriel où un niveau élevé de protection IP est requis. Son ouverture de porte à 180° confère une accessibilité totale à l'intérieur du coffret aux installateurs.
Kai Kilgus, Global Product Manager for Consumer Units d’ABB, a déclaré : « Avec le MISTRAL65H, nous avons utilisé nos années d’expériences techniques pour créer une gamme de coffrets de distribution afin de fournir des solutions performantes dans des environnements difficiles. La nouvelle gamme a été rigoureusement testée pour fonctionner dans certaines des conditions les plus inhospitalières. »
Conformes aux tests environnementaux IEC 60068-2-52 (brouillard salin cyclique) et IEC 60068-2-5 (rayonnement solaire et intempéries) et aux normes internationales IEC62208 et EN61439-3. Ces coffrets sont disponibles pour des courants maximaux allant jusqu’à 63A dans les tailles de modules 4, 8 et 12 et jusqu’à 125A dans les tailles de modules 18, 24, 36, 48, 54 et 72.
ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader mondial des technologies qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB repousse les limites de la technologie afin d’offrir un niveau de performances inégalé. Fort d’un héritage d’excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 105 000 collaborateurs talentueux répartis dans plus de 100 pays. www.abb.com
La Business Area Electrification d’ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques, opérant dans plus de 100 pays, et disposant de plus de 200 sites de production. Nos 50 000 collaborateurs s’attachent à transformer la façon dont les personnes vivent, interagissent et travaillent en fournissant des solutions d’électrification sûres, intelligentes et durables. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients des utilités, de l'industrie, du bâtiment, des infrastructures et de la mobilité. http://www.abb.fr/lowvoltage