Tudta, hogy a Niagara Falls ikonikus zéró emissziós sétahajói számára az ABB termékei biztosítják az elektromos meghajtást?
2020 óta a két villanymotorral hajtott Maid of the Mist katamarán kialakítású hajó fedélzetéről évente mintegy 1,2 millió látogató tekintheti meg egészen közelről az Egyesült Államok és Kanada határán fekvő látványos vízeséseket. Az egyenként 600 utas befogadására alkalmas két kompjárat, a James V. Glynn és a Nikola Tesla energiaellátását a 316 kWh összkapacitású – a két katamarán testen megosztva elhelyezett- akkumulátorpárok biztosítják, melyek akkor tartalék és terhelhetőségi redundanciaszinttel rendelkeznek, hogy még a legszélsőségesebb esetekben is garantálható a hajók meghajtásához szükséges energia.

Az akkumulátorok lehetővé teszik, hogy az elektromos hajtómotorok akár 400 kW (563 LE) együttes teljesítményt érjenek el, az energiaelosztást pedig az ABB Power and Energy Management System biztosítja. Az akkumulátorok feltöltése – ami mindössze hét percet vesz igénybe, miközben az utasok
ki- és beszállása zajlik – vízerőművel helyben megtermelt elektromos árammal történik, így biztosítva, hogy a Maid of the Mist kompok üzemeltetéséhez szükséges energia megtermelése és felhasznalása zéró emisszós maradjon. Egy kör 20 percig tart és a járatindulások átlagosan 15 percenként követik egymást.
A 7 perc alatt lezajló töltési ciklus akkora energiamennyiséget képes a hajó akkumulátoraiba tölteni, hogy a dupla elektromos meghajtású motorok a maximális 400 kW-os összteljesítményüket akár a teljes út során leadhassák. Egy-egy út körülbelül 38 kWh energiafelhasználással jár. A hajók teljes feltöltése az éjszakai órákban történik, de akkumulátoraik kapacitása a munkanap végén még mindig 80%-on áll.
Az elektromos kompok utasai a kipufogógázok, a motorzaj és a vibráció zavaró hatása nélkül élhetik át a természet csodáját, s tekinthetik meg a hajó körül másodpercenként lezúduló mintegy 2 300 000 liternyi vízzuhatagot. A katamarán test minimálisra csökkenti a hajó hullámok okozta mozgását az egytörzsű hajókéhoz képest. A két hajó az első olyan akkumulátorral hajtott nulla károsanyag-kibocsátású vízi jármű, amelyet az Egyesült Államokban építettek.
Még egy kis érdekesség: A „Niagara Falls” megnevezés valójában három önálló vízesés – a „Horseshoe Falls”, a „Bridal Veil Falls” és az „American Falls” – gyűjtőneve.
Tények röviden:
- A hajók 7 perc alatt töltik fel akkumulátoraikat
- Színtisztán fenntartható vízenergiával működnek
- Az akkumulátorok kapacitása a nap végén még mindig 80 százalék