Tudta, hogy az ABB áttörést jelentő rögzítési megoldást kínál szennyeződésre érzékeny környezetben való felhasználásra?
Az emberek által naponta fogyasztott, illetve használt élelmiszerek, italok, személyes higiéniai termékek és gyógyszerek feldolgozása során jelentkező szennyeződés hatalmas anyagi károkat okozhat. Egy-egy ilyen szennyeződés gépleállással, ebből fakadó anyagi veszteséggel, vásárlói bizalomvesztéssel, sőt akár komoly közegészségügyi kockázattal járhat. Ezért az érintettek szigorú intézkedéseket tesznek a baktériumok, a gombák és a penészgombák, valamint a nem kívánt anyagszemcsék által okozott szennyeződések megakadályozására. Az ABB a higiéniára különösen kényes helyeken előforduló kockázatok csökkentése érdekében Ty-Rap® TyGenic™ kábelkötegelőkkel bővítette Ty-Rap® termékcsaládját. Ez a rögzítési megoldás a környezet és a termékek tisztaságának és biztonságának folyamatos fenntartása érdekében a bevált rögzítési teljesítményt antimikrobiális technológiával és könnyű detektálhatósággal ötvözi.

Az ABB Ty-Rap® kábelkötegelői biztonságosan rögzítenek bármit az elektromos vezetékektől és berendezésektől a tömlőkön át a huzalokig, hogy csak néhány példát említsünk. Az ABB Ty-Rap® TyGenic™ detektálható antimikrobiális* kábelkötegelői az előzetes vizsgálatok tanúsága szerint 99% feletti hatékonysággal gátolják meg a mikroorganizmusok hő, nedvesség és szerves anyag jelenlétében bekövetkező növekedését. Ez elősegíti a mikroorganizmusok széles spektruma, például a baktériumok, a vírusok, a protozonok, valamint a gombák, köztük a penészgombák elleni védekezést. Az FDA és az EU által élelmiszerrel való közvetlen érintkezésre jóváhagyott halogénmentes nejlon/gyanta keverékből fröccsöntéssel előállított Ty-Rap TyGenic kábelkötegelők a tisztítási/takarítási protokollok mintegy kiegészítéseképpen megakadályozzák a mikróbák megtapadását és növekedését a felületükön. Ezek a termékek UV-álló anyagból készülnek, és akár 85 °C-os (185 °F) üzemi hőmérsékleten is megállják a helyüket.
A jól megkülönböztethető, mélykék színű kötegelők anyaga detektálható részecskéket is tartalmaz a röntgen- és vizuális detektáló rendszerekkel, valamint fémdetektorral végzett azonosítás egyszerűsítése érdekében. Ez a háromirányú detektálhatóság biztosítja, hogy a kábelkötegelők kisebb darabjai ne kerülhessenek bele semmilyen termékbe.
Az ABB a Ty-Rap kábelkötegelők több mint 250 változatát kínálja különféle anyagokból, melyek széles hőmérsékleti tartományban, az épületektől a termelésen és a szállításon át egészen a legmélyebb óceánokig, vagy akár a világűrbe kijuttatott Marsjáróig számtalan alkalmazási területen állták már meg a helyüket.
Tények röviden:
- 99% feletti hatékonysággal gátolják a mikrobiális növekedést
- Röntgen- és vizuális detektáló rendszerrel, valamint fémdetektorral is észlelhetők
- Akár 85 °C (185 °F) üzemi hőmérsékleten is használhatók
*Megjegyzés: A Ty-Rap® TyGenic™ detektálható antimikrobiális kábelkötegelők önmaguk védelmén túl nem rendelkeznek mikrobiális növekedést gátló hatással.