Az elmúlt években az online kiskereskedelem forgalmi adatai folyamatosan növekedtek, és ez a szárnyalás ebben az évben sem fog megállni. Például 2021-ben az e-kereskedelem Németországban 86,7 milliárd euró forgalmat bonyolított. Az előző évhez képest az eladások mintegy 19 százalékkal nőttek. Természetesen ebben a pandémia is nagy szerepet játszott. Az eladások növekedése a tavalyi évben sem állt meg. A 2022-es évben Németországban az online kereskedelem eladásai az előző évhez képest 12,4 százalékkal, 97,4 milliárd euróra nőttek, vagyis a növekedés folyamatos. Az online kereskedelem terén különösen az élelmiszer- és italgyártás, a gyógyszeripar és a fogyasztási cikkek gyártása kapott óriási lendületet. Ezekben az ágazatokban is növekszik a kereslet a kényelmi termékek iránt.
A hagyományos kereskedelemben a kihívás a polcrakész csomagolású termékek gyártósorának automatizálásakor az, hogy a terméket vízszintesen kell megfogni, majd függőlegesen elhelyezni, hogy a kiskereskedelmi egységekben például a display kartonban hívogatóan kerüljenek a fogyasztók látómezőjébe.
Az ABB felismerte ezt a trendet, ennek érdekében kifejlesztett egy új delta robotot, amely tökéletesen megfelel a modernkor eme új kihívásának. Az ABB az IRB 365 FlexPicker ipari robottal bővítette a delta robotjainak választékát. Az ABB IRB 365 ipari robot percenként több mint 100 terméket képes kezelni, ezzel a vállalatok számára időt és energiát takarít meg, ezáltal növeli a termelés hatékonyságát.

Az ABB az IRB 365 FlexPicker delta robottal bővíti választékát. 
Az ABB az IRB 365 FlexPicker delta robottal bővíti választékát. 
Az ABB az IRB 365 FlexPicker delta robottal bővíti választékát.
Az ABB IRB 365 ipari robot tulajdonságai és előnyei
Ez az innovatív ipari robot a delta robotok legújabb tagja, amely öt tengellyel rendelkezik, három különböző munkatartománnyal (800 mm, 1100 mm, 1300 mm) és 1,5 kilogramm hasznos teherbírással bír. Ebből egyértelműen kiderül, hogy ez az ipari robot nemcsak rugalmasan képes a termékeket, csomagokat kezelni, hanem kategóriája leggyorsabb delta robotja is. Különösen, ha kiskereskedelmi forgalmazásra kész csomagolású termékekről, például kekszekről, pralinékról, kisebb méretű üveges termékekről vagy csomagok kezeléséről van szó. Ez a delta robot 86 kilogramm könnyű, amely nagyban elősegíti az áthelyezését. Szinte bárhol alkalmazható, mivel 0 °C és + 45 °C között és maximum 90%-os relatív páratartalom mellett tökéletesen végzi feladatát. Ez a delta robot EMI-árnyékolással rendelkezik. Az EMI-árnyékolás megakadályozhatja az RFID-chipeken tárolt vagy más eszközökbe ágyazott adatokhoz való hozzáférést, illetve árnyékolt rendszerekkel kombinálva a meglévő biztonsági intézkedések fokozására és kiegészítésére is alkalmas.
Az IRB 365 ipari robot előnyei:
Rugalmasság
Az öt tengelynek köszönhetően az olyan automatizálási feladatok, mint a termékek készre csomagolása, a csomagok szétválogatása és kisebb flakonok, üvegcsék kezelése, minden eddiginél egyszerűbb
Sebesség
Az IRB 365 percenként akár 120 darab 1 kg-os terméket képes megfogni és rendeltetésszerűen elhelyezni, 120 terméket kezel a robot a pick & place komissiózási ciklusban (25x305x25 mm-es komissiózási ciklus és vissza) vagy 90 terméket kezel percenként (komissiózási ciklus 90x400x90 mm és vissza)
Termelékenység
A PickMaster Twin szoftver támogatja az IRB 365 működését. Ez a szoftver a pick & place alkalmazások piacvezető szoftvere, Digital-Twin technológiát tartalmaz. Ez lehetővé teszi, hogy a robot napok helyett órák alatt beépüljön a gyártási folyamatba. Napjainkban kulcsfontosságú a sebesség és a gyártósorok szükség szerinti gyors beállításának képessége. A Digital Twin technológia segítségével pedig a különböző termékek gyártási folyamatai közötti átváltási idő órákról percekre csökken.
Széles körben felhasználható
Mit jelent ez konkrétan? Termékbetöltést, felültöltést, másodlagos csomagolást, palack kezelést, kicsomagolást, 3D-s komissiózást és akár csomagválogatást is. Az OmniCore és az IRB 365 együtt verhetetlen párost alkotnak. A FlexPicker IRB 365 ipari robotot az OmniCoreTM C30 vezérlő szoftver működteti, amely a világ egyik legjobb mozgásvezérlésével látja el ezt az ipari robotot. Ez a legkisebb vezérlő egység, amely a delta robotok rendelkezésére áll, mégis kategóriájában a legjobb mozgásvezérlést és beépített digitális csatlakozási lehetőséget kínál. Ezenkívül több mint 1000 további hardver és szoftver funkcióval rendelkezik, hogy megfeleljen a jövőbeni követelményeknek.
Kombinálható
Az ABB komissiózó- és csomagoló ipari robot portfóliójának legújabb tagja, az IRB 365 más robotokkal, például az IRB 390-nel könnyen kombinálható. Az IRB 390 FlexPacker delta robotot az ABB olyan gyors átállási időkre tervezte, amely a kis mennyiségű, különböző termékekből álló szortiment gyártásának növekedését támogatja.

ABB IRB 390 
ABB IRB 390
Mely iparágak alkalmazzák az IRB 365 ipari robotot?
Más ipari robotok palack kezelésben nem jeleskednek, ezzel ellentétben az IRB 365 megfogja, ha kell felállítja, majd a különböző formájú palackokat a megfelelő helyre helyezi. Amennyiben a futószalagon különböző termékek ömlesztve érkeznek, azonosítja, megfogja és mint a palackok esetén a szükséges kartonba, gyüjtőcsomagolásba helyezi őket. Mivel arra fejlesztették ki, hogy kis súllyal rendelkező termékeket tudjon hatékonyan kezelni, ezért arra is alkalmas, hogy például különböző édesipari termékeket rendezetten, vízszintesen és függőlegesen is a meghatározott csomagolóanyagba helyezze. Mivel roppant rugalmas, ezért a logisztikai központokban is nagy hasznát veszik, főleg a különböző kartonok szortírozása közben. Az IRB 365 az alkalmazások széles skáláját fedi le: az élelmiszerek klasszikus csomagolásától a palackok és kozmetikai termékek kezelésén át a csomagválogatásig. A gyorsaság és a rugalmasság különösen fontos az élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban és a kozmetikai termékek kezelésében, ezért ezekben az iparágakban előszeretettel alkalmazzák ezt a könnyű és hatékony ipari robotot.