DL’1
Meglepően sokan hallgatták meg az előadást, ahol autó töltőnk volt fókuszban. Sok kérdést tettek fel, nagy volt az érdeklődés. Játszani valamivel kevesebben játszottak, de így is 10 ember vette rá magát, ami eddig rekord sok résztvevőt eredményezett. A játék nagyon élvezetes volt, különösen a nagy számra való tekintettel.
A nyertesek:
- Eckert Zoltán 140 pont
- Bodnár Péter 127 pont
- Józsa Sándor 121 pont
0,4 kV
Az előadáson szokatlan módon egy új téma került elő, amely a frekvenciaváltókról szólt Kovács Edina előadásában. Az előadást nagy szeretettel fogadták, sok kérdéssel. A darts játék során 6 fő kvalifikálta magát. Nagyon szoros verseny alakult ki és a három legjobb 100 pont fölött tudott teljesíteni. A fényképet a 0.4KV tulajdonosa csinálta rólunk, amit azonnal fel is tett a saját facebook oldalukra.
A nyertesek:
- Fajszák Attila 126 pont
- Haslinger György 123 pont
- Gaál László 112 pont
Minden győztesnek gratulálunk, szeretettel várjuk Önöket a végső döntőn! Az ABB-s kollégák által kiosztott QR kóddal ellátott plakát segítségével nyomon követhető a bajnokság állása a folyamatosan frissülő weboldalunkon. Olvassák be a kódot a telefon kamerájának segítségével, és legyenek naprakészek!
Tudjon meg még többet kisfeszültségű termékeinkről: https://new.abb.com/low-voltage/hu