Milyen új fejlesztésekkel támogatja az ABB az e-mobilitás még gyorsabb elterjedését?

Az ABB E-mobility részlege új AC töltési megoldást mutatott be idén januárban a Las-Vegas-i technológiai szakkiállításon. Az otthoni töltést támogató rendszer neve: Terra Home. Ennek az új rendszernek a különlegessége, hogy automatikusan előnyben részesíti a megújuló forrásból származó villamos energiát, valamint az idei év második felében piacra kerül a Terra AC Wallbox, a fali töltőállomások következő generációjának hírnöke. Ezek az innovatív újdonságok lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a lehető legjobban használják ki megújuló energiaforrásaikat, így még tovább tudják csökkenteni ökológiai lábnyomukat. Az ABB ezenkívül a töltést magát is szeretné még átláthatóbbá tenni a ChargerSync és a TerraConfig paltformok és alkalmazások segítségével.

Miért van szükség az innovatív fali töltőberendezésekre?

A szakemberek előrejelzése szerint 2040-ig világszerte körülbelül 340-490 millió e-autó töltőre lesz szükség. Az elektromos járművek összes töltőberendezésének 82 százalékát várhatóan az otthoni töltők adják majd.

Az ABB mielőtt az új otthoni töltési rendszerét megalkotta, megrendelt egy felmérést, amely keretén belül 10 országban kérdeztek meg embereket. Németországban 5500 lakónak tettek fel kérdéseket, hogy számukra evvel a témával kapcsolatban melyek a legfontosabb prioritások. A megkérdezettek többségének életében a fenntarthatóság döntő szerepet játszik. A válaszadók 90 százaléka felelősségének tekinti, hogy döntéseivel hozzájáruljon a jövő nemzedék környezetének védelméhez. A felmérés eredményei azt is alátámasztják, az embereknek igen is fontos, hogy a jövőben alacsony szén-dioxid kibocsátású környezetben éljenek, de az is kiderült, hogy a válaszadók több mint fele, egészen pontosan 54%-a azt mondta, hogy szívesebben használna elektromos autót, ha biztosított lenne, hogy az áram megújuló forrásból származna.

Az ABB Terra AC fali töltőállomás előnyei

A fali töltőállomás, a leghatékonyabb e-autó töltési megoldás. Kényelmes, biztonságos töltést biztosít, előnye, hogy beltérben és kültéren is felszerelhető. Az ABB Terra AC fali töltőberendezés, a piacon a legjobb ár/érték aránnyal rendelkező elektromos autótöltő, amely intelligens, jövőorientált és utólag beépíthető töltési megoldást kínál. Milyen további előnyökkel rendelkezik az ABB Terra AC töltőberendezés?

● Helytakarékos és költséghatékony a telepítése

● Intelligens funkcionalitás, az autó és a fali töltőberendezés azonnal és automatikusan felismerik egymást, biztosítva a zökkenőmentes töltési folyamatot

● Távolból is lehetséges a kapcsolódó szoftverek frissítése

● Változatos csatlakozási lehetőségeket kínál

● Integrált energiamérővel rendelkezik, ezenkívül a felhasználók alkalmazáson keresztül is lehívhatják a töltési állapotot

● A terhelés kezeléséhez nincs szükség drága kiegészítő eszközökre

Az ABB Terra AC fali töltőállomás kezelésének még egyszerűbbé tétele érdekében digitális platformok és alkalmazások állnak rendelkezésre, amelyek könnyű üzembe helyezést és jobb kezelhetőséget tesznek lehetővé.

Az ABB Terra Home a lehetőségek széles skáláját kínálja

Az ABB mérnökei úgy döntöttek, hogy szembe szállnak a konvenciókkal, és az innováció szellemében alkotják meg a legújabb e-mobilitást támogató platformokat, alkalmazásokat. Ennek tükrében az ABB termékei az élhetőbb közös jövőt támogatják. A több mint 130 éves tudásra és tapasztalatra építve az ABB arra törekszik, hogy az iparág átalakulásának felgyorsítása minél hatékonyabb legyen, hiszen ennek a folyamatnak a gyorsasága az egész bolygó jövőjét is befolyásolja. Az ABB E-mobility részlege ennek tudatában mutatta be a Terra Home-t, az elektromos járművek töltésének következő generációs rendszerét, amely lehetővé teszi, hogy még több ember váltson elektromobilitásra. Az ABB Terra Home rendszer nemcsak a fenntartható töltési megoldásban állítanak fel mércét, hanem vizuálisan is lenyűgözők. Mert a Terra Home minimalista és szerevaló dizájnnal rendelkezik. Például a tulajdonosok különféle anyagok közül választhatnak, és személyre szabott fedéllel rendelhetik meg fali dobozaikat. Az adott stílushoz és életérzéshez igazodva a Terra Home tökéletesen illeszkedik a különböző otthonokba.

Az új Terra AC fali töltőberendezéssel bevezetett digitális megoldások lehetővé teszik a töltő még jobb kezelését és egyszerűbb üzembe helyezését. A fejlett funkcionalitás azonban kevésbé használható hatékonyan megbízható, intuitív hozzáférési módok nélkül. Az ABB ChargerSync és TerraConfig platformok és alkalmazások pontosan ezt az űrt töltik ki, és az innovatív felhő alapú kapcsolatot támogatják. De milyen előnyökkel járnak ezek a megújított platformok a tulajdonosok és a mérnökök számára egyaránt.

A ChargerSync™ platform és alkalmazás a töltőállomás felhasználója számára készült

Ennek a felhő alapú innovatív webes platformnak nagy előnye, hogy lehetővé teszi az energiafogyasztás átlátható megjelenítését. A fogyasztási statisztikák és a becsült energiaköltségek értékelésére is használható. A töltési folyamatot már közvetlenül az alkalmazásban is el lehet indítani vagy akár leállítani. Amely Bluetooth, Wi-Fi, 4G és Ethernet kapcsolaton keresztül működik, hogy a töltés egyszerű és hatékony legyen, függetlenül a felhasználói élmény szintjétől. Az RFID kártyák segítségével nem csak az e-autó, hanem a különböző felhasználók fogyasztását is nyomon lehet követni és ez a rendszer különösen alkalmas több e-töltőállomás kezelésére is. A ChargerSync™ platform a ChargerSync™ alkalmazás alternatívája. A töltő csak a két rendszer egyikében használható. Amennyiben céges autó kerül töltésre, akkor a rendszerben ennek nyomon követése minden eddiginél egyszerűbbé teszi a jelentések lekérését és annak egyszerű exportálását, mindez pedig több mint 25 nyelven és 100 pénznemben áll a felhasználók rendelkezésére.

A TerraConfig webes platformként és alkalmazásként megkönnyíti a szakembere számára a fali töltőállomás üzembe helyezését

Ennek a megújult platformnak köszönhetően az üzembe helyezés nagyon egyszerű, az alkalmazás segítségével a telepítő szakember gyorsan elvégezheti a munkát akár a helyszíntől távol is. Az alkalmazás az okostelefonok mindkét operációs rendszerével Bluetooth-on keresztül hatékonyan működik, gyorsan és egyszerűen csatlakozik a töltőállomáshoz, amely egyszerű és intuitív, és gyorsabb üzembe helyezést biztosít.

Az ABB TerraConfig támogatja a szakemberek munkáját azzal, hogy segítségével könnyen elvégezhetik a kezdeti konfigurációt és bizonyos karbantartási feladatokat. Tovább javítja az alkalmazás funkcionalitását az is, hogy a rendszer már több mint 25 nyelven elérhető. De nem csak a hatékonyságot javítja, hanem az ügyfelek elégedettségét is.

Cikk megosztása

Facebook LinkedIn X WhatsApp