A kínai PERIC hidrogéngyár az ABB egyenirányító rendszerét választotta texasi kísérleti üzemébe

A kínai PERIC hidrogéngyár az ABB egyenirányító rendszerét választotta texasi kísérleti üzemébe

Az ABB UNIREC H2 vízhűtéses hálózati egyenirányítója intelligens szabályozással és alacsony karbantartási költségekkel optimalizálja a hidrogéngyártást.

Ha alternatív energiaforrásról van szó, a hidrogén egyre inkább a tiszta és megújuló energia előállításának egyik megkerülhetetlen tényezőjévé válik. Az ABB automatizálási és digitális megoldások portfóliója továbbra is világszerte támogatja a hidrogénipart. Ennek tudható be, hogy a PERIC Hydrogen Technologies Co (PERIC) elektrolizáló berendezésgyártó az ABB-t választotta partneréül a Texas állam (USA) sivatagos területén létesített kísérleti zöld hidrogéngyártó üzem működésének támogatására.

A létesítmény a megújuló energiát zöld hidrogénné alakítja át, majd ezt ipari eredetű szén-dioxiddal (CO2) kombinálva rendkívül alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagokat állít elő.

A projekt egy évvel azután indult, hogy az ABB egyetértési megállapodást írt alá a PERIC céggel, melyben kijelenti, hogy támogatni kívánja azoknak a rendkívül hatékony elektrolizáló berendezéseknek és rendszereknek a gyártását, amelyek elektromos áram felhasználásával úgy állítanak elő hidrogént, hogy a vízmolekulákat hidrogénre és oxigénre bontják.

Megoldások a hidrogén előállításának támogatására

Az ABB 2022 augusztusában kezdte meg a közös munkát a PERIC céggel, és szállította le a UNIREC H2 hálózati egyenirányítót a létesítmény területére. A bevált teljes hullámú tirisztoros konverteren és az ABB legújabb, fejlett szabályozó és védelmi funkciókkal rendelkező vezérlési technológiáján alapuló UNIREC H2-t a teljesítmény és a kapacitások tekintetében magas követelményeket támasztó projektekhez tervezték.

A vízhűtéses UNIREC H2 erősáramú egyenirányító akár 36 kA elektrolizáló áramerősséget is képes elérni, és háromszor akkora teljesítményt állít elő, mint a léghűtéses változat.

Mivel korábban is dolgoztunk már együtt az ABB-vel, és megtapasztalhattuk, mire képesek fejlett vezérlő, energiaelosztó és gerjesztő rendszerei, ezért úgy döntöttünk, hogy az addigi együttműködésünket valódi partnerséggé szélesítjük – mondta a PERIC részéről Lian XiaoFei úr. – Ebben a projektben az ABB nemcsak az egyenirányítót szabta ügyfelünk igényeire, hanem a rendszert is a sajátos hőmérsékleti viszonyokra hangolta, hiszen a telep egy sivatagban helyezkedik el – tette még hozzá.
center

Az ABB még magasabbra tette a mércét

A sivatagok szokásos velejárója a szélsőséges időjárás. Mivel az üzem szokatlanul zord környezetben található, ezért az egyedi gyártású UNIREC H2-t szélsőséges időjárási körülmények között tesztelték múltbéli éghajlati adatokon alapuló digitális szimulációk segítségével, hogy biztosítsák a szünetmentes áramellátást és az optimális termelést.

A végfelhasználó számára további előnyt jelent, hogy az egyenirányító helyigénye csekély és karbantartása – kompakt kialakításánál és az alkatrészek kis számánál fogva – olcsón megoldható. A PERIC esetében az előre bevizsgált és összeszerelt alkatrészekkel rendelkező UNIREC H2 konténerben is szállítható, ami optimálissá teszi a helykihasználást és tovább csökkenti az üzembe helyezés időigényét.

Megoldásunk az ilyen rendszerek esetében szokásosnál jóval nagyobb kimeneti áramerősséget biztosít, s ez rövidesen standard kiindulási alappá is vált az ABB-nél – mondta Bernhard Loher, az ABB Energy Industries gerjesztő és egyenirányító termékek és technológiák részlegének vezetője. – Ez a projekt megerősíti a hidrogéniparban elfoglalt pozíciónkat, és alig várjuk, hogy továbbra is eleget tehessünk a tisztább és energiahatékonyabb világ megteremtésében betöltött szerepünknek.

Az ABB elvégezte az egyenirányító gyári átvételi vizsgálatait (FAT) annak érdekében, hogy a berendezés problémamentesen működőn, és fokozza az üzem általános teljesítményét. Az UNIREC H2 egyenirányító már ott van a telephelyen, és várhatóan 2023 decemberében kezdi meg üzemszerű működését.

  • A konténerben elhelyezett ABB UNIREC H2 külső nézete: az előre bevizsgált és összeszerelt berendezés nagyon rövid idő alatt üzembe helyezhető.
  • A konténerben elhelyezett ABB UNIREC H2 belnézete.

Az ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) technológiai vezető szerepet tölt be az energetika és az automatizálás területén, termékeivel és megoldásaival elősegíti egy fenntarthatóbb és erőforrás-hatékonyabb jövő kialakítását. A vállalat megoldásai a mérnöki szaktudás és a szoftverek összekapcsolásával optimalizálják a berendezések gyártását, mozgatását, energiaellátását és működtetését. A kiválóságáról több mint 130 éve jól ismert ABB közel 105 000 munkatársa elkötelezett az ipari átalakulást felgyorsító innovációk előmozdítása mellett. www.abb.com

Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű, valamint energetikai szektorban.

ABB weboldal: http://new.abb.com/hu

Facebook oldal: https://www.facebook.com/ABBMagyarorszag

Instagram: abb_magyarorszag

YouTube: https://www.youtube.com/ABBMagyarorszag

Linkek

Lépjen kapcsolatba velünk!

Letöltések

Cikk megosztása

Facebook LinkedIn X WhatsApp