IE5 SynRM fokozott biztonságú motorok

IE5 SynRM fokozott biztonságú motorok

Tudta, hogy az ABB alkotta meg a világ első, robbanásveszélyes környezetre tervezett IE5 ultra prémium hatásfokú villanymotorját?

Az ABB abban lett jelentős fölénnyel világelső, hogy a veszélyes területeken használt villanymotorokat neki sikerült először felruháznia az IE5 ultra prémium hatékonyság előnyös tulajdonságaival.

A jelenleg rendelkezésre álló motortípusok közül az ABB díjnyertes szinkron reluktancia (SynRM) elektromos motorjai biztosítják a legnagyobb hatásfokot. A SynRM motorokkal az ABB új energiahatékonysági szabványt állított fel, mely messze meghaladja a hatályos jogszabályokban, illetve a tanúsítványokban jelenleg rögzített követelményeket. Az IE5 hatékonyságú motornak nagy általánosságban 20%-kal kisebb a vesztesége, mint egy IE4 motornak.  A SynRM motort nemcsak a nagy energiahatékonyság jellemzi, hanem a megbízhatóság és a csekély karbantartási igény is. A környezetbarát kialakításnak köszönhetően a motorok nem tartalmaznak mágnest vagy ritka földfémeket, így hozzájárulnak a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez.

Az IE5 hatékonyság ma már a veszélyes ipari környezetben dolgozó emberek és gépek biztonságát szolgálja, ahol robbanásveszélyes légkör jöhet létre, például a vegyiparban, az élelmiszer- és italgyártásban, továbbá az olaj- és gázipar, a cellulóz- és papírgyártás, valamint a gyógyszergyártás területén. Az elektromos gépek biztonsága kiemelten fontos olyan környezetben, ahol a levegőbe kerülő gázok, por, illetve gőzök potenciálisan erősen illékonyak. Ahhoz, hogy a munkakörnyezet ilyen veszélyek mellett is biztonságos legyen, fontos, hogy a berendezések eleget tegyenek a vonatkozó nemzetközi szabványelőírásoknak. Az új SynRM modellt két változatban, fokozott biztonságú és porgyulladásbiztos kivitelben gyártják. A fokozott biztonságú motorok úgy vannak kialakítva, hogy normál üzemben nem forrósodik fel a felületük, továbbá nincs szikraképződés, ami biztonságosabbá teszi a munkakörnyezetet. A porgyulladásbiztos motorok speciális tömítésekkel rendelkeznek, melyek megakadályozzák a por bejutását a motorházba, ami poros környezetben is megbízhatóbbá teszi működésüket.

A hatékonyság hamar megmutatkozik a kedvező teljes tulajdonlási költségben (TCO) és a számottevően csökkenő CO2-kibocsátásban, ami a motor hosszú üzemi élettartama alatt végig megmarad.

Fontosabb tények:

  • Akár 40%-kal kisebb energiaveszteség az IE3 indukciós motorokhoz képest.
  • Szavatolják a veszélyes ipari környezetben dolgozó ember és gép biztonságát.
  • Ideális motorok szivattyúkhoz, ventilátorokhoz és kompresszorokhoz.

Cikk megosztása

Facebook LinkedIn X WhatsApp