A Salzburg AG az ABB-t választotta a HKW Mitte-i üzemében működő gázturbina-vezérlő rendszerének korszerűsítésére. Ennek eredményeképp javulni fog a teljesítmény és növekedni fog a berendezések életciklusa és megbízhatósága. A „Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation” egy Salzburgban és Felső-Ausztriában energia- és infrastruktúra szolgáltatásokat nyújtó vállalat.
„A turbinák az erőművek legfontosabb, (központi) berendezései, az ABB gázturbina-vezérlő rendszerei pedig világszerte támogatják az erőműveket, illetve segítik és kiszolgálják a háztartásokat villamos energiával ellátó közműveket.” – nyilatkozta Martin Zlatanski, a svájci ABB Energy Industries projektmenedzsere.
A sikerhez kulcsfontosságú a jó együttműködés
2021 szeptemberében az ABB nyerte el a meglévő Advant Master rendszeren alapuló Egatrol 8 gázturbina-vezérlőrendszernek az új, 800xA DCS rendszeren alapuló Egatrol X turbina-vezérlőrendszerre történő korszerűsítésére szóló szerződést.
„Az ABB ausztriai és svájci csapatai együttesen támogatták a projekt során az ügyfelet, kiemelt figyelmet fordítva az ügyfél igényeinek és elvárásainak a megértésére. Szorosan együttműködtünk a tervezési fázistól kezdve egészen az üzembe helyezésig. Ennek eredménye a sikeresen megvalósított projekt, az új, az ABB Ability™ System 800xA® DCS elosztott vezérlőrendszeren alapuló Egatrol X turbina-vezérlő rendszer, valamint az elégedett ügyfél” – tette hozzá Zlatanski.
A helyszíni átvételi eljárás/vizsgálat/ (Site Acceptance Test, SAT) 2023 augusztusában fejeződött be, amit a november végén az ideiglenes átvétellel zárult sikeres próbaüzem követett.
Az ügyfelek számára biztosított előnyök
Az ABB szakemberei egy előre megtervezett üzemleállás keretében korszerűsítették az erőmű gázturbinájának vezérlőrendszerét. A svájci ABB szoftverfejlesztő csapata egy céges kódfordító eljárást, virtuális gázturbina-modellt és egy rendszerszimulátort alkalmazott a gyors és gyakorlatilag hibamentes szoftverfordítás és -validálás megvalósítása érdekében.
A hardveres konstrukció, -amely jellemzően az ABB újonnan kialakított I/O készletét tartalmazza az Advant S600 I/O-nak az új, moduláris 800xA S800 I/O-ra történő kifejlesztéséhez, - lehetővé teszi az üzembehelyezés idejének jelentős csökkentését és a vezetékek újrahúzása (átkábelezés) során előforduló hibák kockázatának kiküszöbölését.
„Az újonnan kialakított I/O készletnek és a moduláris hardveres kialakításnak köszönhetően az ausztriai ABB az előzetesen tervezett idő kevesebb mint fele alatt el tudta végezni az új Egatrol X rendszer telepítését. A vezérlőrendszer üzembehelyezése a gázturbina tervezett C-ellenőrzésének/vizsgálatának keretében történt, így elkerülhető volt a többlet (extra) állásidő” – magyarázta Thomas Höher, az ausztriai ABB Energy Industries Hardverfejlesztési vezetője.
„Az ABB közös, egyesített törekvései, a szakterületre vonatkozó hozzáértése, szakértelme és szaktudása, valamint a folyamatok mélyreható, alapos ismerete biztosította az ABB Egatrol X gáztubina-vezérlő rendszerére történő gyors és zökkenőmentes átállást. Ráadásul az erőművünk most már az ABB elosztott vezérlőrendszerének (DCS) legújabb, legfrissebb verziójával, a 800xA-val van felszerelve” – nyilatkozta Sebastian Schuller, a Salzburg AG hőtermelésért és távfűtésért felelős vezetője.
„Ez a projekt meg fogja erősíteni kapcsolatunkat a Salzburg AG-vel és továbbra is támogatni fogjuk őket az ipar digitalizációját, automatizálását és elektrifikálását (villamosítását) elősegítő megoldásokkal és szolgáltatásokkal, ezzel biztosítva bolygónk erőforrásainak biztonságosabb, értelmesebb és fenntarthatóbb felhasználását” – mondta zárszóként Richard Winkler, az ausztriai ABB projektmenedzsere.

Az ABB technológiai vezető szerepet tölt be az energetika és az automatizálás területén, egy fenntarthatóbb és erőforrás-hatékonyabb jövő kialakítását segíti elő. A vállalat megoldásai a mérnöki szaktudás és a szoftverek összekapcsolásával optimalizálják a berendezések gyártását, mozgatását, energiaellátását és működtetését. A kiválóságáról több mint 140 éve jól ismert ABB közel 105 000 munkatársa elkötelezett az ipari átalakulást felgyorsító innovációk előmozdítása mellett. www.abb.com
Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű, valamint energetikai szektorban.
ABB weboldal: http://new.abb.com/hu
Facebook oldal: https://www.facebook.com/ABBMagyarorszag
Instagram: abb_magyarorszag