ABB Ability™ Building Analyzer

ABB Ability™ Building Analyzer

Tudta, …

… hogy van olyan szoftver, amely akár 20%-kal is csökkenteni tudja az épületek energiafelhasználását és károsanyag-kibocsátását?

center

Híven az „Amit nem tudsz mérni, azt irányítani sem tudod!” szállóigéhez, az ABB Building Intelligence néven nemrég dobta piacra azt az eszközét, amellyel a kereskedelmi épületek működésének fontosabb adatai és az épületek közműhasználata valós időben követhetők nyomon. Az ABB szoftveres megoldása egy vagy több épület fűtés-, klíma- és szellőzőrendszerének összes adatát gyűjti. Az így kapott információk az energiahatékonyság javítására használhatók fel, és hozzájárulhatnak a fenntarthatósági célok megvalósításához. Az ABB Ability™ Building Analyzer adatokat gyűjt és elemez, továbbá hasznos gyakorlati információkat biztosít a létesítménykezelés és az energiagazdálkodás felelősei számára, hogy optimalizálni tudják a kezelésükbe tartozó épületek működését, csökkentsék azok energiaszámláinak összegét, károsanyag-kibocsátását, valamint üzemeltetési költségét. Ez az új felhőalapú szoftver, mint szolgáltatási megoldás, korlátlan számú adatpontot képes gyűjteni szinte bármilyen forrásból – pl. mérőórákból és érzékelőkből –, és a világ bármely pontjáról könnyen elérhető.

Az épületről érkező élő adatok hatékony kezelést és aktív döntéshozatalt tesznek lehetővé azzal, hogy valós időben látunk rá a közműhasználat adataira.  Az épületkezelők könnyen nyomon követhetik a fejlődési folyamatot a tervezett és a tényleges közműhasználat összevetésével, illetve a folyamatról készülő jelentéseken keresztül. Ezenkívül portfólión belül is össze tudják hasonlítani az épületeket (energiafogyasztásuk normalizált összevetésével), hogy kiszűrjék, melyik teljesít a legjobban, és melyik a legkevésbé jól. Az ABB megoldásával azonnali, illetve ütemezett egyedi jelentések generálhatók az épületek energiafogyasztásáról, költségeiről, szén-dioxid-kibocsátásáról, a célértékekkel összevetett valós teljesítményükről, valamint a bérlők között megoszló költségekről. Az épület energiafelhasználása és károsanyag-kibocsátása akár 20%-kal is csökkenhet.

A Building Analyzer segítségével kimutatható, hogy mi az, amiben egy adott épületfelügyeleti rendszer alulteljesít, és min kellene javítani az épület működésének optimalizált irányítása érdekében, hogy a beruházás megtérülése (ROI) már néhány hónapon belül pozitív irányban mozduljon el.

Fontosabb tények:

  • Az épületadatok és az igénybe vett közműszolgáltatások átláthatóvá tétele, elemzése és alapadatsorainak összeállítása.
  • Folyamatos fejlődés az energiagazdálkodásban.
  • Az épület energiafelhasználása és károsanyag-kibocsátása akár 20%-kal is csökkenhet.

Cikk megosztása

Facebook LinkedIn X WhatsApp