Az ABB az InnoTrans 2024 kiállításon bemutatja a jövő mobilitását szolgáló innovatív megoldásait

Az ABB az InnoTrans 2024 kiállításon bemutatja a jövő mobilitását szolgáló innovatív megoldásait

  •  Az ABB a fenntartható mobilitást szolgáló, innovatív vasúti megoldások széles skáláját mutatja be az InnoTrans 2024 kiállításon.
  •  Az ABB Trakció divíziója piacra dobja a Pro sorozatú (Pro series) vontatási akkumulátorát a hibrid és az elektromos vasúti alkalmazásokhoz.
  • A Pro sorozat tovább bővíti az ABB már most is széleskörű vontatási akkumulátorkínálatát, amelyet világszerte már több mint 1000 járműbe szereltek be.

Az ABB a világ vezető közlekedési technológiai szakkiállításán, az InnoTrans 2024-en (Berlin, szeptember 24-27.) mutatja be a vasút számára kifejlesztett innovatív megoldásainak széles skáláját.

Az úttörő fejlesztéseiről ismert vállalat több mint egy évszázada technológiai vezető szerepet tölt be a vasúti ágazatban, és innovatív, fenntartható megoldásokkal segíti a vasúti ágazat szén-dioxid-mentesítését. Az ABB a 9-es csarnok 320-as standján mutatja be a vasúti ágazat számára kínált szállítási megoldásai és energiahatékony technológiái széles választékát.

Az ABB Trakció divíziója bejelenti a Pro sorozatú, kifejezetten az igényes vasúti személy- és áruszállítási alkalmazásokhoz tervezett vontatási akkumulátorok piaci bevezetését. Az innovatív akkumulátorcsomagot, amely az ABB eddig is széleskörű vontatási akkumulátorcsaládjának legújabb tagja, úgy tervezték, hogy kompakt kialakításban kínálja a modularitást és a skálázhatóságot, a kategóriájában legjobb teljesítményt, valamint a magas szintű biztonságot és a kiváló energiasűrűséget.

Az új Traction Battery Pro a több mint 20 000 töltési ciklussal hosszú élettartamot biztosít, olyan gyorstöltési képességgel rendelkezik, amely 10 perc alatt a vontatási akkumulátor 80%-os töltöttségét teszi lehetővé.

ABB Traction Battery Pro
ABB Traction Battery Pro
center

A kiállítás népszerű Speaker's Corner rendezvényén az ABB 24-én, kedden, délután 3 és 4 óra között szakértői előadást tart a vontatási akkumulátorok fenntartható mobilitásban betöltött szerepéről, és bemutatja, hogy az ABB világszerte hogyan biztosítja az energiahatékony hibrid és teljesen elektromos meghajtású vonatok energiaellátását. Bemutat egy, a TMR-rel közös esettanulmányt is arról, hogy hogyan hozott létre egy regeneratív energiaellátási megoldást a Mont-Blanc Expressz megbízhatóságának javítása és a környezetterhelés csökkentése érdekében, amely éves 552 MWh energiamegtakarítást eredményezett.

Idén az ABB Trakció megoldotta 44 db Adelaide-i metrószerelvény dízel-hibrid üzemre való átállítását, aminek köszönhetően a metrón utazó évente közel 16 millió ingázó számára sikerült csökkenteni a járművekhez köthető zaj- és károsanyag-kibocsátást. Az ABB vontatási akkumulátorai jelentős szerepet játszanak a vasúti ágazat energiamegtakarításának előmozdításában, és világszerte olyan korszerűsítési projektekhez járultak hozzá, amelyekkel akár 35%-os energiamegtakarítást is elértek.

Edgar Keller, a Trakció divízió vezetője így nyilatkozott: „Az ABB vezető szerepet tölt be a világ vasútiparának szén-dioxid-mentesítésére irányuló erőfeszítések támogatásában azáltal, hogy intenzív kutatás és fejlesztés révén csúcstechnológiát képviselő vontatási rendszereket és megoldásokat fejleszt. Az energiafogyasztás csökkentése és a tisztább, hatékonyabb technológiák, mint például a Traction Battery Pro sorozat bevezetése iránti elkötelezettségünk tovább támogatja a fenntarthatóbb vasútipar megteremtését, segítve ezzel az ambiciózus globális fenntarthatósági célok elérését.”

Az ABB Hajtások üzletága globális piacvezető a motorok és hajtások terén, termékeivel és megoldásaival elősegíti a termelékenyebb és fenntarthatóbb jövőt szolgáló energetikai átállás felgyorsítását. Innovációinkkal és a technológia határainak kitolásával a vevőink, az iparágak és a társadalmak számára is lehetővé tesszük az alacsony szén-dioxid-kibocsátású jövő megvalósítását. A digitalizálással támogatott hajtásaink, motorjaink és a szolgáltatásaink segítségével a vevőink és partnereink jobb teljesítményt érhetnek el, javíthatják a biztonságot és a megbízhatóságot. Speciális szakmai tapasztalataink és technológiánk ötvözésével optimális hajtás- és motormegoldásokat tudunk kínálni az alkalmazások széles körében, minden ipari szegmensben. Globális jelenlétünknek köszönhetően a világ minden pontján elérhetőek vagyunk, így vevőink igényeit gyorsan ki tudjuk elégíteni. A villamos hajtásláncok terén szerzett több mint 140 évnyi tapasztaltra építve a 100 országban több mint 22 000 főt foglalkoztató üzletágunk folyamatosan fejleszti szakmai ismereteit és töretlenül fejlődik. go.abb/motion

Az ABB (ABBN: SIX Swiss Ex)technológiai vezető szerepet tölt be az energetika és az automatizálás területén, egy fenntarthatóbb és erőforrás-hatékonyabb jövő kialakítását segíti elő. A vállalat megoldásai a mérnöki szaktudás és a szoftverek összekapcsolásával optimalizálják a berendezések gyártását, mozgatását, energiaellátását és működtetését. A kiválóságáról több mint 140 éve jól ismert ABB közel 105 000 munkatársa elkötelezett az ipari átalakulást felgyorsító innovációk előmozdítása mellett.www.abb.com

 Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű, valamint energetikai szektorban.
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
Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp