Az ABB nem is olyan rég bemutatta az IRB 1010-et, amely 30 százalékkal kisebb, mint a vállalat immár második legkisebb robotja, az IRB 120. Az ABB 6 tengelyes csuklós robotportfóliójának legkisebb mérettel rendelkező modellsorozata 7 tagból áll, ennek a családnak a része az IRB 1010 is. Ez az ultrakönnyű ipari robot új lehetőségeket nyit a hordozható okoseszközök gyorsabb, rugalmasabb és minőségibb gyártásában. Kompakt méretével, kategóriájában a legjobb terhelhetőséggel és páratlan precizitásával az elektronikai termékek gyártóinak tökéletes alternatívát kínál. Termelésük automatizálásával tovább tudják növelni termelékenységüket, mert az IRB 1010 ideális megoldásokat kínál az anyagmozgatás, a pont- és az ívhegesztés, a vágás, az összeszerelés, az ellenőrzés, az adagolás és a polírozás területén.
Milyen tulajdonságokkal rendelkezik az ABB IRB 1010 ipari robot?
Ez a kis robot nagy teljesítmény birtokában van. Hatótávolsága 370 mm, pozíció ismételhetősége 0,01 mm, és akár 1,5 kg teherbírásra is képes. Méreteinek köszönhetően az IRB 1010 ipari robot növeli a gyártóterekbe beilleszthető cellák számát, lehetővé téve ezzel, hogy a vállalatok nagyobb sűrűségű gyártói elrendezésekkel növeljék teljesítményüket. Az IRB 1010 ipari robotban hat fékrendszer található, amelyek lehetővé teszik, hogy a robotkar a helyén maradjon, mikor a gyártás szünetel. Ez azért fontos, mert ezzel a gyártó kiküszöböli azt az időt, amely ahhoz szükséges, hogy egy leállás vagy szünet után a robot visszanyerje pozícióját, ezáltal gyorsabban folytatható a termelés. A kisméretű IRB 1010 ipari robot az ABB OmniCore E10 vezérlőjével működik, programozása az ABB Robot Control Mate szoftverével történik, amely az ABB RobotStudio programozószoftverének kiegészítője.
Miért van szükség olyan kisméretű ipari robotokra, mint az IRB 1010?
A hordozható elektronikai termékeket gyártó vállalatoknak egyre kisebb, és emellett egyre nagyobb teljesítményű robotokra van szükségük. Az ABB Robotics szakemberei az IRB 1010-al azt a célt követték, hogy segítsék az elektronikai gyártókat termelékenységük növelésében. Ennek hátterében az áll, hogy a hordozható okoseszközök piaca rohamosan növekszik. A szakemberek előrejelzései szerint ebben a piaci szegmensben 2022 és 2028 között kétszámjegyű növekedés várható. A növekedéshez a vállalatok olyan kompakt robotizált megoldásokat szeretnének, amelyek tökéletesen alkalmasak az elektronikai gyártósorok szűk területeire, és amelyek tűpontosan képesek az ilyen eszközökbe beépített apró alkatrészeket kezelni. Az IRB 1010 pontosan az ilyen igények kielégítése céljából került kifejlesztésre, lehetővé téve a vállalatok számára, hogy maximalizálják a teljesítményüket és a termelékenységüket, miközben megőrzik a legmagasabb szintű termékminőséget.
Az ABB IRB ipari robot mottója: fokozott termelékenység rendkívül szűk helyen
Ezt az ipari robotot úgy tervezték, hogy megfeleljen a miniatürizált elektronika és hordozható eszközök gyártása körül kialakult trendnek. Mit jelent ez pontosan? Az IRB 1010 ipari robot lehetővé teszi az összetett gyártási folyamatok során a kisméretű és kényes alkatrészek gyors és pontos kezelését. Mindezt a legnagyobb, 1,5 kg-os hasznos teherbírással, 0,01 mm-es kategóriaelső ismételhetőségével és kicsi méretével éri el. Ennek köszönhetően kiváló minőségű gyártást rendkívül szűk helyen tesz lehetővé. De nemcsak ezekkel a tulajdonságaival tűnik ki az ABB IRB 1010 ipari robot. Akár háromszor nagyobb súlyt is képes megemelni, mint a hasonló robotkarok. A nagyobb átmérőjű levegőtömlő (4mm x 2 db) mellett, amely a vákuumszíváshoz nagyobb teljesítményt biztosít, a robot egyszerre több tárgyat is képes kezelni, így óránként több alkarészt tud feldolgozni.

Az ABB IRB 1010 sikerének jó részét az OmniCore E10 vezérlőnek köszönheti
Az IRB 1010 nagy pontossága az ABB OmniCore E10 vezérlőjén alapul. Vékony kialakításának köszönhetően a vezérlő alkalmassá teszi ezt az ipari robotot kis alkatrészek összeszerelésére olyan területeken, ahol a gyártócellák méretét minimálisra kell csökkenteni. Az ABB eme kombinációja 0,01 mm pontos és kiváló minőségű gyártást biztosít. Emellett ez az ipari robot az OmniCore E10 vezérlőnek köszönhetően 20 százalékkal kevesebb energiát fogyaszt. Ezenkívül ez az ultravékony vezérlő rugalmasságot kínál a változó követelmények közötti sikeres munkavégzéshez. A beépített digitális csatlakozásnak és 1000+ kiegészítő funkciónak köszönhetően ez a vezérlő a legjobb mozgásvezérlést és jövőállóságot biztosít.
Az IRB 1010 ipari robot egyszerűen programozható a Robot Control Mate segítségével
Ezt az ipari robotot a kezelők a szoftver használatával a számítógépükről, táblagépükről programozási ismeretek nélkül valós időben mozgathatják, taníthatják és kalibrálhatják. Ennek köszönhetően az IRB 1010 ipari robot mozgásának vezérlése minden eddiginél egyszerűbbé vált.