A robbanásbiztos motorok környezeti hőmérséklete

A robbanásbiztos motorok környezeti hőmérséklete

A robbanásbiztos villanymotorok alkalmazásával többnyire a vegyiparban, az olajiparban, a bányászatban, a festék- és a gyógyszergyártás területén lehet találkozni. Az ilyen típusú motorokra a gáz- és a porrobbanás lehetőségének kivédése érdekében van szükség. Mert a robbanásveszélynek egyik alapfeltétele a veszélyt okozó anyagok jelenléte, amelyek lehetnek porok és gázok. A nem ATEX-szabvánnyal rendelkező villanymotorok - 20 °C és + 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten és 1000 m tengerszint feletti magasságig használhatók biztonságosan. Ezzel szemben az ABB robbanásbiztos villanymotorjai - 55 °C és + 60 °C-ig alkalmazhatók. A robbanás védelme szerint ezeket a motorokat, lángálló, fokozott biztonságú-, pozitív nyomású, szikramentes valamint porrobbanásbiztos motorokra lehet osztani.

Az ABB szakszerűen tervezett robbanásbiztos motorjainak előnyei

Az ABB robbanásbiztos motorjai extrém munkakörnyezetben is maximális biztonságot nyújtanak. Melyek ezek? Például a szélsőséges hőmérséklet, a korrozív por és a magas páratartalom. Ezért az ABB ezeket a motorokat úgy tervezte, hogy ellenálljanak ezeknek a külső hatásoknak, vagyis megakadályozzák a robbanást anélkül, hogy környezetükben kárt okoznának, valamint elhárítják a motor burkolatán kívüli lángterjedést. Ezért az ABB robbanásbiztos villanymotorjainak hatékony működése a megbízható tervezésen és az innovatív gyártástechnológián alapul.

Az ABB robbanásbiztos villanymotorjai a kihívásokkal teli környezetben is biztonságot és nagy teljesítményt garantálnak

Ezek az ABB motorok ATEX-tanúsítvánnyal rendelkeznek, amelyek nagy teljesítményű megoldásokat kínálnak számos iparág számára. Mit jelent az ATEX-rövidítés? Az „ATEX” a francia „atmosphères explosives” kifejezés rövidítése, vagyis robbanásveszélyes légkört jelent. Az Európai Unióban a robbanásvédelmet szabványok és törvények szabályozzák. Ezek meghatározzák a gyártók, az importőrök és a forgalmazók robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelések és védelmi rendszerek értékesítésével összefüggő kötelezettségeit. Az EU-ban értékesítésre kerülő valamennyi villanymotornak rendelkeznie kell a CE megfelelőségi jelöléssel annak bizonyítása érdekében, hogy azok az uniós jogszabályok valamennyi lényeges biztonsági követelményének megfelelnek. Az ABB robbanásbiztos villanymotorjai nemcsak az európai, hanem a globális biztonsági szabványoknak is megfelelnek. Mit jelent ez? Az ABB robbanásbiztos villanymotorjai a IIB és IIC gázcsoportba tanúsítottak, beleértve az IEC, az európai és az ATEX szabványokat, valamint az olaj-, gáz- és vegyipar legfontosabb specifikációit. Hőmérsékleti osztályuk a T1-T4, de az ABB robbanásbiztos motorjainak opcionálisan a T5, T6 hőmérsékleti osztály elvárásainak teljesítése sem okoz problémát, ha az ügyfél ezt kéri.

Az ABB lángálló villanymotorok jellemzői

Az ilyen típusú ABB villanymotorok szintén megbízható tervezésen alapulnak, és magas termelékenységet biztosítanak. A vállalat lángálló motorjai a kompakt méret előnyeit a nagy teljesítménysűrűséggel, nagy hatékonysággal és a megfelelő biztonsággal egyesítik. Mit jelent a nagy teljesítménysűrűség? Az ABB villanymotorja jóval kisebb méretűek, mint a piacon lévő hasonló termékek. Ez helyet takarít meg, és kompaktabb telepítést tesz lehetővé. Ezek a motorok is tökéletesen teljesítenek rossz működési területen, miközben megbízhatóságukból semmit sem veszítenek, és karbantartási igényük sem jelentős. Az ABB nagyfeszültségű lángálló motorjai két változatban állnak az ügyfelek rendelkezésére. Borda hűtéses és cső hűtéses motorokat választhatnak azok, akiknek ilyen villanymotorra van szükségük. Az ABB borda hűtéses lángálló motorok 450-es és 500-as vázmérettel a legújabb generációs villanymotorok csoportjába tartoznak. Ebben a szegmensben az ABB lángálló villanymotorjai új mércét állítottak fel, mivel több watt kilogrammonkénti teljesítményt biztosítanak, mint amennyit korábban borda hűtéses motorok garantáltak. Az ilyen típusú ABB villanymotorok a T4-es hőmérsékleti osztályba tartoznak, de opcionálisan a T5, T6-os besorolású motorok kivitelezése sem okoz problémát.

A fokozott biztonságú ABB villanymotorok tulajdonságai

Az ABB fokozott biztonságú motorjait kifejezetten arra tervezték, hogy robbanásveszélyes környezetben is garantálják a biztonságos termelést. Az ilyen típusú villanymotor normál üzemi körülmények között sem hoz létre szikrát vagy veszélyesen magas hőmérsékletet. Az ABB a fokozott biztonságú motorok megtervezésekor mechanikai, elektromos és hővédelmi szempontok vett figyelembe, hogy a motor minden esetben biztosítsa a robbanásbiztos működést. Emellett az ilyen típusú ABB villanymotorok robusztus kialakítással, kiváló minőségű anyagokkal és fejlett gyártási tulajdonságokkal rendelkeznek. Az ABB fokozott biztonságú motorjai szigorú nemzetközi biztonsági szabványok, például az IECEx és az ATEX szerint készülnek. Az ABB ilyen típusú motorjai a T1-T3-as hőmérsékleti osztályba tartoznak.

Az ABB nyomás alatt működő villanymotorok milyen hőmérsékleti osztályokba sorolhatók?

A nyomás alatt működő ABB villanymotorok a Gb és Gc berendezésvédelmi szint 1. és 2. zónájához tartoznak. Az ABB összes villanymotorja, így az ilyen típusú motorok is megfelelnek minden nemzeti és nemzetközi szabványnak és követelménynek, beleértve az IEC, az európai, az ATEX és a NEMA szabványokat. Az ABB összes nyomás alatti motorja és generátora egyedi tervezésű, így ezek a motorok minden partner elvárásához ideálisan illeszkednek. Az ABB pozitív nyomású villanymotorjai a T1 - T4 hőmérsékleti osztályokba sorolhatók.

Az ABB porrabbanás veszélyes villanymotorjait milyen területen kell alkalmazni?

A porrobbanásbiztos villanymotorok megakadályozzák a robbanásveszélyes por atmoszférájának begyulladását. Ezzel olyan területen garantálják a biztonságos működést, ahol éghető por van jelen. A porgyújtásbiztos motorokat olyan iparágakban alkalmazzák, mint az élelmiszer-, a fafeldolgozás, a gyógyszeripar, ahol az éghető por veszélyt jelenthet. Az ABB ilyen típusú villanymotorjait a kivételes tartósság, a hosszú élettartam, az ellenállóképesség, és a fokozott biztonság jellemzi. A szigorú biztonsági előírásoknak köszönhetően az ABB porrobbanásbiztos motorjai kiváló teljesítményt nyújtanak, bármely robbanásveszélyes környezetben is kelljen nekik működniük. Mely területek ezek? Ahol a forró felületeken lerakódott porok izzása, meggyulladása veszélyt okozhat. A porrobbanásveszélyes területeket három zónára osztjuk, a 20-as, 21-es, és 22-es zónára. Ez attól függ, hogy a szakembereknek a robbanásveszélyes por állandó, rendszeres vagy ritka jelenlétével kell számolniuk. Az öntöttvasból vagy alumíniumból készült pormentes burkolat külső részei a szabályozott hőmérséklettel kombinálva megakadályozzák az éghető por begyulladását. Ezért ezek a villanymotorok a T85 °C és a T125 °C, hőmérsékleti osztályba tartoznak, de választható a T150 °C osztály is.

Cikk megosztása

Facebook LinkedIn X WhatsApp