Az ABB palettázó ipari robotok alkalmazása milyen előnyöket jelent a hatékony készletezés és kiszállítás terén?

Az ABB palettázó ipari robotok alkalmazása milyen előnyöket jelent a hatékony készletezés és kiszállítás terén?

Napjainkban a logisztika területén az egyik legnagyobb kihívást a csomagolási méretek egyre nagyobb eltérései és a kiszállítás gyorsasága jelenti. Annak érdekében, hogy a vállalatok ügyfelei elégedettek legyenek, mind a termékek minőségének, mind a logisztikai szolgáltatások hatékonyságának tökéletesnek kell lennie. Ennek érdekében ABB palettázó ipari robotokra van szükség, amelyek éjjel-nappal, a hét minden napján 100%-os pontossággal teszik a dolgukat. De nemcsak ebben jeleskednek az ABB palettázó ipari robotok, hanem abban is, hogy képesek kezelni a különféle méretű csomagolásokat. Hiszen napjainkban már nemcsak kartonokat, hanem zsákokat, üvegeket, különböző méretű és formájú display kartonokat kell tudni kezelni annak érdekében, hogy a vállalat portékája szemrevaló csomagolásban érkezzen meg az eladás helyszínére.

Az ABB palettázó ipari robotok növelik a készletezés hatékonyságát

Sokan nem gondolták volna, hogy amikor 1954-ben George Devol feltaláló szabadalmaztatott egy mechanikus kart, hogy napjainkban az ipari robotok szinte nélkülözhetetlenné válnak az ipar számos ágazatában. A raktározás terén szinte már nincs olyan tevékenység, amit az ABB ipari robotok ne tudjanak elvégezni. Segítségükkel akár több csomagolósor is létrehozható. A kisebb súllyal rendelkező csomagok, zsákok kezeléséhez pedig az ABB IRB 360 Flexpicker ipari robot tökéletes megoldást kínál, hiszen akár hat kilogramm terhet is elbír. Szállítószalagról gyűjti össze a zsákokat, és különböző vákuumfogók segítségével az eltérő méretű dobozokba helyezik azokat. Ezeket a Delta robotokat a tapadókorongos kialakításuknak és könnyű programozásuknak köszönhetően a maximális teljesítményre és tartósságra tervezte az ABB. Amikor a Delta Flexpicker ipari robotok végeztek feladatukkal, akkor az IRB 660 veheti át a feladatok elvégzését. A 3,15 méteres hatótávolságának köszönhetően akár több szállítószalagon is képes dolgozni. Az egyes szállítószalagokról a különböző méretű és formájú kartondobozok felszedésével akár több külön rakatot tud alkotni. Az ABB palettázó ipari robot a vákuum rásegítésű megfogó részének köszönhetően azt is meg tudja oldani, hogy a hatékonyság növelése érdekében egyszerre akár több dobozt is megragadjon. Ahhoz, hogy egy adott raktározási folyamatot hatékonyan lehessen felépíteni egy szimulációs és programozó szoftverre van szükség. Mégpedig az ABB RobotStudio-ra. Ennek segítségével a logisztikai rendszerek különféle konfigurációi tesztelhetők, hogy minden folyamat a lehető legjobb kialakítást kapja. A RobotStudio alkalmazásával sok időt takaríthatnak meg a vállalatok a rendszer tervezése és üzembe helyezése során.

A hatékony készletezés és kiszállítás területén az ABB kobotok is tökéletes megoldást kínálnak

Az ABB új kollaboratív ipari robotja a Swifti CRB 1300 az ipari és a kollaboratív robotok közötti szakadékot hivatott megszüntetni. Kategóriájában kiemelkedő sebességének és precizitásának, valamint az akár tizenegy kilogrammos teherbírásának, a 0,9-1,4 méteres hatótávolságának, a 6,2 m/s sebességének köszönhetően számos gyártási és logisztikai területen használható, például a palettázásban is kimagasló teljesítményt nyújt. Az ABB kollaboratív robotai ezenfelül ellensúlyozzák a munkaerőhiányt is, mert lehetőséget adnak a vállalat alkalmazottainak, hogy a monoton munkavégzés helyett, más, több értéknövelő feladatot végezhessenek ugyanazon idő alatt.

Milyen előnyökkel jár a logisztika területén az ABB Swifti CRB 1300 kobot alkalmazása?

A Swifti CRB 1300 esetén egy nagy pontosságú és nagy teherbírású kobotról van szó, ráadásul akár hatszor gyorsabb, mint más gyártó többi ipari együttműködő robotja. A Swifti CRB 1300 kobot egy tipikus palettázó robot, amely az alkalmazás során percenként akár 13 dobozt is képes kezelni. De ez a teljesítmény annak függvényében lesz kimagasló, ha összehasonlítjuk más gyártók hasonló kobotjaival, amelyek maximum kilenc kartondobozt képesek pakolni. Ez 44%-os hatékonyságnövekedést eredményez a vállalatok számára. Ez nagyon komoly különbség! A Swifti CRB 1300-as kollaboratív ipari robotot az Omnicore C30 vagy a C90XT vezérli. Ennek köszönhetően tökéletes számos logisztikai feladat, így például a készletezés vagy a csomagolás területén felmerülő feladatok pontos elvégzéséhez. De az ismételhetőség tekintetében is kimagasló eredményekkel rendelkezik az ABB legújabb ipari kobotja. Az ABB Swifti CRB 1300 programozása szintén ugyanolyan egyszerű, mint a többi ABB koboté. Az ABB Wizard Easy Programming szoftverével még az is könnyedén beállíthat különböző funkciót és működtetheti a kobotot, aki korábban ilyet nem csinált. Ez elsősorban a kis-és középvállalatok számára teszi könnyen elérhetővé a raktározási feladatok automatizálását.

ABB Swifti CRB 1300 kollaboratív ipari robot
ABB Swifti CRB 1300 kollaboratív ipari robot
center

Nagyobb súllyal rendelkező raktározási feladatok elvégzésére az ABB IRB 460 palettázó ipari robot kínál tökéletes megoldást

Az ABB IRB 460-as ipari robot 2,4 méteres hatótávjával, akár 2190 óránkénti ciklusával és 110 kilogramm hasznos teherbírásával, a világ egyik leggyorsabb palettázó robotja. Mit jelent ez pontosan? Azt, hogy 15%-kal gyorsabb, mint a konkurens gyártók hasonló ipari robotja. Ennek köszönhetően a raktározási feladatok tekintetében ma már szinte nélkülözhetetlen. Miért? Mert jelentősen lerövidíti a ciklusidőket és növeli a termelékenységet. Ez a 4 tengelyes robot a kompakt kialakításának köszönhetően nagy pontosságú mozgásokat végez. A kompakt kialakításnak köszönhetően a raklapok akár 20%-kal közelebb helyezhetők el az IRB 460-hoz, mint a hasonló robotokhoz. Ez is akár 3%-kal emelheti a termelékenységi mutatót. Ráadásul az ABB szabadalmaztatott mozgásvezérlő szoftverei, a QuickMove és a TrueMove többek között az alacsony karbantartási költségeket, könnyed programozhatóságot és a külső eszközökkel való szinkronizálást teszik lehetővé. Ezenfelül a karbantartás tekintetében az ABB fix áron rugalmas szervizszerződéseket kínál, amely a vállalatok egyedi igényeihez igazítható. Ráadásul az IRC5 az ABB ötödik generációs robotvezérlője optimalizálja az IRB 460 palettázó ipari robot teljesítményét. Ezt az ipari robotot is egyszerűen tudják a vállalat munkatársai programozni, hiszen a RobotStudio szoftvere a Palletizing PowerPac kiegészítővel hatékonyan hozható létre saját program és szimuláció. Ezzel az ABB akár 80%-kal csökkenti a programozási időt.

Kifejezetten nagy teherbírású palettázó robotra van szükség?

Ebben az esetben a 4 tengelyes IRB 760-as plaettázó ipari robotot kell a vállalat vezetésének választania. Miért? Mert ez az ABB ipari robot nagy és nehéz termékeket képes gyorsan és különös gonddal mozgatni, forgatni. Az IRB 760-as ipari robot 450 kg-os teherbírással rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos súlyú, megpakolt raklapot önmagában meg tud emelni. Ráadásul ez az ipari robot kompakt kialakításának köszönhetően ideálisan integrálható a meglévő logisztikai rendszerekbe, mint végső egység. Az IRB 760-as ezenfelül lerövidíti a ciklusidőket és a palettázás során jelentősen növeli a termelékenységet. Ez nagyban elősegíti a gyors kiszállítást, de a készletezés területén is nagy hasznát veszik a vállalatok, Hiszen az áru nemcsak kifelé, hanem befelé is halad. Sőt, ezzel az ipari robottal, a 3,18 m-es hatótávolságával és a csuklóján lévő nagy nyomatéknak köszönhetően óránként 880 ciklus érhető el, mindez teljes terhelés mellett.

Linkek

Lépjen kapcsolatba velünk!

Letöltések

Cikk megosztása

Facebook LinkedIn X WhatsApp