Az ABB az üzemi hatékonyság növelése és a jövőbemutató működés érdekében frissíti a Freelance folyamatirányító rendszerét

Az ABB az üzemi hatékonyság növelése és a jövőbemutató működés érdekében frissíti a Freelance folyamatirányító rendszerét

• Az ABB Freelance folyamatirányító rendszerének (DCS) legújabb verziójában fejlesztve lettek az ipari kommunikációs összeköttetések, lehetővé téve a gyors és megbízható, optimális valós idejű adatfeldolgozást és irányítást.

• A Freelance 2024 a Windows 11 rendszerrel való kompatibilitás és az integrált MS Defender révén biztonságos és naprakész működési környezetet garantál.

• A PROFINET és a NAMUR nyílt architektúra hatékony adatcserét biztosít, lehetővé teszi a különböző rendszerek integrációját, új technológiák bevezetését és skálázhatóságát.

Az elmúlt 30 év folyamatos innovációira és megbízhatóságára alapozva, az ABB továbbfejlesztette a Freelance 2024 DCS rendszerét, amellyel szélesebb körű üzemi felhasználási lehetőségeket, gyorsabb és megbízhatóbb terepi eszközkommunikációt, hatékonyabb rendszerbiztonságot és zökkenőmentesebb adatcserét kínál. Az új verzió biztosítja a jövőbemutató frissítéseket a meglévő projektekhez, valamint még egyszerűbb bevezetést az új projektekhez.

„A mai világban a feldolgozóipari üzemeknek képesnek kell lenniük arra, hogy a lehető leggyorsabban alkalmazkodjanak, hiszen csak így tudnak fennmaradni a gyorsan változó digitális környezetben, a kiszámíthatatlan piaci igények és az egyre szigorodó szabályozás mellett.” – mondta Stefan Basenach, az ABB folyamatautomatizálási technológiáért felelős alelnöke. „A Freelance 2024 a műveletek leegyszerűsítésével és a rendszer rugalmasságának javításával segít az üzemvezetőknek a stratégiai kezdeményezésekre összpontosítani. Megfelel az aktuális ipari igényeknek és felkészíti az üzemeket a jövőbeli technológiai fejlesztésekre.”

ABB Freelance termékcsalád
ABB Freelance termékcsalád
center

A Freelance 2024 jobb hálózati csatlakozást, gyorsabb adatátvitelt, még pontosabb vezérlést, adatmonitorozást, valamint továbbfejlesztett hálózati teljesítményt biztosít, az új PROFINET integrációnak és az Ethernet Advanced Physical Layer (fejlett fizikai réteg; APL) támogatásnak köszönhetően.

Skálázhatóságával és integrációs lehetőségeivel a Freelance 2024 célja, hogy segítsen az üzemeltetőknek csökkenteni az állásidőket, miközben a feladatok leegyszerűsödnek. Az OPC-UA protokollon keresztül nyújtott NAMUR nyílt architektúra támogatása biztonságos és szabványos adatcserét biztosít a különböző rendszerek és eszközök között, ezzel növelve a rendszerek közötti átjárhatóságot és egyszerűsítve az új technológiák integrációját. A rugalmasságot tovább fokozzák a Freelance 2024 kontrollerei, amelyek támogatják a „plug and play” moduláris automatizálást (Modulé Type Packages; MTP).

Miközben az üzemek tulajdonosai felkészülnek a munkaerő következő generációjára, a Freelance 2024 intuitív, felhasználóbarát kezelőfelülettel segít áthidalni a szakmai ismeretek hiányosságait, ami csök-kenti a képzési időt, valamint leegyszerűsíti a tervezést, az üzemeltetést és a karbantartást.

Az ABB folyamatautomatizálási üzletága olyan ipari műveletekre szállít villamos, automatizálási és digitalizálási megoldásokat, amelyek alapvető igények széles skáláját elégítik ki, mint pl. az energia, víz és anyagok ellátása vagy az áruk előállítása és piacra kerülése. Az ABB folyamatautomatizálási üzletága világszerte ~20 000 alkalmazottjával, vezető technológiai és szolgáltatási szakértelmével segíti a külön-böző iparágakban dolgozó ügyfeleit a teljesítmény és az üzemeltetés biztonságának javításában, ami fenntarthatóbb és erőforrás-hatékonyabb jövőt tesz lehetővé.

Az ABB technológiai vezető szerepet tölt be az energetika és az automatizálás területén, egy fenntarthatóbb és erőforrás-hatékonyabb jövő kialakítását segíti elő. Mérnöki és digitalizációs szakértelmének összekapcsolásával az ABB segít az iparágaknak abban, hogy nagy teljesítményt érjenek el, miközben hatékonyabbá, termelékenyebbé és fenntarthatóbbá válnak, és így túlszárnyalják korábbi termelési eredményeiket. Az ABB-nél ezt "Engineered to Outrun"-nak nevezzük. A vállalat több mint 140 éves múltra tekint vissza, és világszerte több mint 105 000 alkalmazottat foglalkoztat. Az ABB részvényeit a SIX Swiss Exchange (ABBN) és a Nasdaq Stockholm (ABB) tőzsdén jegyzik. www.abb.com

Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű, gyógyszer- és élelmiszeripari, valamint energetikai szektorokban.

ABB weboldal: http://new.abb.com/hu

Facebook oldal: https://www.facebook.com/ABBMagyarorszag

Instagram: abb_magyarorszag/

YouTube: https://www.youtube.com/ABBMagyarorszag

Linkek

Lépjen kapcsolatba velünk!

Letöltések

Cikk megosztása

Facebook LinkedIn X WhatsApp