Az ABB célja, hogy a modern palettázó robotok fejlesztésével támogassa az e-kereskedelmi cégek rövidebb szállítási idejét!

Az ABB célja, hogy a modern palettázó robotok fejlesztésével támogassa az e-kereskedelmi cégek rövidebb szállítási idejét!

Napjainkban a vásárlók azt várják el a webáruházaktól, hogy a megrendelt termékek gyorsan és olcsón megérkezzenek a megadott címre. Manapság már a nagy mennyiségű megrendelés aligha kezelhető automatizált megoldások nélkül. Azok az e-kereskedelmi vállalatok, amelyek az elmúlt években rohamos fejlődésen mentek keresztül, tudják, hogy az automatizáció bevezetése nélkül nem tudnának tovább növekedni. Ezek a cégek hetente több ezer csomagot küldenek ki megrendelőiknek, hiszen sikerük a hatékony kommunikáción és a gyors logisztikán alapszik. Mert a vevők a kedvező árak és a gyors és megfizethető szállítás kombinációját kedvelik, sőt legtöbben az ingyenes szállítást részesítik előnyben. Ez csak úgy lehetséges, hogy a webáruházak beépítik annak árát az eladási árba. Ez viszont vagy a vállalat nyereségtartalmát csökkenti, vagy a cég ezt úgy tudja kigazdálkodni, hogy növeli hatékonyságát, rugalmasságát. Sokan azt az utat választották, hogy csak részfolyamatokat automatizáltak, de ez nem minden esetben vezetett eredményre, hiszen a szűk keresztmetszet még mindig az a logisztikai szakasz maradt, ahol az automatizáció nem lett bevezetve, ezért az ABB komplett logisztikai megoldásokat kínál az e-kereskedelemben tevékenykedő vállalatok számára.

Az ABB a palettázó robotok széles választékát kínálja

Az ipari robotok széles választéka megfelel a gyorsan növekvő e-kereskedelmi vállalatok igényeinek. Ahogy a webáruházak kibővítik kínálatukat, ezzel a naponta kiszállítandó csomagszámok is növekednek. Ennek a megrendelés számnak a gyors és hatékony kezelése érdekében a cég vezetői az ABB robotok széles kínálatából választhatják ki a megfelelő változatot, például a különböző méretű palettázó-, vagy komissiózó ipari robotokat, amelyek képesek a megrendeléseket személyre szabottan kezelni. Ezen felül a megoldások közé tartoznak az automatizált csomagoláskezelő-, az intelligens futószalag rendszerek, valamint az autonóm mobil robotok (AMR), és a programozó és szimulációs szoftvereszközök. Hiszen ahogy a megrendelésszám növekszik, nemcsak az adott vállalat logisztikai rendszere kap nagyobb terhelést, hanem a futárcégek is. Ennek következtében az elosztó és logisztikai központoknak is át kell alakítaniuk rendszereiket, hogy minden csomag a vásárlókhoz való közvetlen szállítás során pontosan és sértetlenül megérkezzen. Az ABB rugalmas és alkalmazkodó robotikai és automatizálási megoldásai megfelelnek ezeknek a követelményeknek, és biztosítják, hogy a vállalatok a jövőben is kielégíthessék a fogyasztók igényeit.

Az ABB ipari robotok a logisztika számos területén teljesítenek szolgálatot

Az ABB nagysebességű robotjai segítenek, hogy a vállalatok hatékonyan tudják működtetni logisztikai rendszereiket, és ezáltal ki tudják építeni piacvezető pozíciójukat. Például az ABB FlexPicker sorozatának delta robotjai, az IRB 360, 365 és a 390 nagyobb rugalmasságot, sebességet és pontosságot tesznek lehetővé. De nem szabad elfeledkezni az ABB kompakt palettázó robotjáról sem, az IRB 460-asról. Mert ez a robot a világ leggyorsabb palettázó robotja. Elvégzi a raktárak szekventálási és raklapozási feladatait, valamint képes vegyes raklapok összeállítására is. A 4 tengelyes IRB 460-as akár 2190 óránkénti ciklussal is képes dolgozni. Tökéletes a sorvégi- valamint a nagy sebességű zsákos raklapozáshoz is. Az IRB 460 ipari robot hatótávolsága 2,4 méter, hasznos teherbírása 110 kg. Az autonóm mobil robotok szintén könnyen integrálhatók a vállalatok logisztikai rendszerébe.

Az ABB IRB 460 a világ leggyorsabb palettázó robotja.
Az ABB IRB 460 a világ leggyorsabb palettázó robotja.
center

Az ABB palettázó ipari robotok az ABB szoftvereivel képeznek egy egészet

Ahogy azt már fentebb említettük, az ABB ipari robotokat az őket irányító szoftverek teszik teljessé. Meg kell említeni az ABB szoftvermegoldások portfólióját is, köztük a PickMaster® Twint, a kamerás komissiózási és csomagolási alkalmazások piacvezető robot szoftverének legújabb verzióját. A RobotStudiot,amely pedig a kis és középvállalkozások számára teszi elérhetővé az automatizációt. Hogyan lehetséges ez? A felhasználóbarát RobotStudio szoftver a Palletizing PowerPac kiegészítővel bármely szabványos PC-re telepíthető. Ennek köszönhetően a programozási ismeretekkel nem rendelkező felhasználók is könnyen és gyorsan elvégezhetik a raklapozási megoldások konfigurálását. Az ABB palettázó ipari robotok a QuickMove és TrueMove vezérlő szoftvereket alkalmazzák, amelynek köszönhetően a raklapozás során zökkenőmentes robot mozgásokat és a legnagyobb pálya pontosságot biztosítják. Ez azt jelenti, hogy még a rendkívül érzékeny termékeket is a legnagyobb gondossággal mozgatják, hogy közben a ciklusidőt feláldoznák.

Az ABB nagysebességű palettázó robotjai a logisztikai központok hatékonyságát is javítják

Az IRB 460 tökéletesen illeszkedik a logisztikai központokban megkövetelt rövid ciklusidőkhöz, hiszen ezeknél a cégeknél két döntő tényező létezik, az idő és a sérülésmentesség. Az ABB nagysebességű palettázó robotjai segítenek a logisztikai központoknak, hogy gyorsan és hatékonyan a kisteherautókra válogassák a csomagokat. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ott, ahol az IRB 460-as üzembe állt, a termelékenység 30%-kal nőtt. Ezenkívül az ABB robotjai hozzájárultak a fenntarthatóság javításához is. Sőt, a vállalatok munkatársai a megterhelő pakolás, komissiózás helyett nagyobb hozzáadott értékkel rendelkező munkafolyamatokat tudnak végezni. Ez két szempontból is fontos. Egyrészt a dolgozók komfortérzete nőtt, aminek következtében a fluktuáció csökkent. De a több hozzáadott értéknek köszönhetően a vállalatok nyereségessége is emelkedett.

Az ABB palettázó ipari robotok alkalmazása közben a biztonság is kiemelten fontos

A hatékonyság nagyon fontos, de a biztonságos működtetés legalább annyira központi téma a palettázó ipari robotok alkalmazásakor. Ezért az ABB azt javasolja, hogy a vállalatok a raktáraikban működő ipari robotokat a SafeMove szoftverrel szereljék fel. Ez azt jelenti, hogy bármely ipari robot integrálható egy együttműködő alkalmazásba. Amint egy munkatárs belép a robot munkaterületére, a robot minden mozgása leáll. Ez különösen fontos, mert a dolgozóknak rendszeres időközönként cserélniük kell a kiszállításban résztvevő járműveket. Amint a raktár munkatársa elhagyta a zónát, a robot egy gombnyomásra újra elindul és hatékonyan folytatja a komissiózást, raklapozást.

Linkek

Lépjen kapcsolatba velünk!

Letöltések

Cikk megosztása

Facebook LinkedIn X WhatsApp