Az ABB legújabb GoFa kobotjai új mércét állítanak fel a nagyobb teherbírás és a nagyobb munkatér terén!

Az ABB legújabb GoFa kobotjai új mércét állítanak fel a nagyobb teherbírás és a nagyobb munkatér terén!

Napjainkban a vállalatok világszerte az állandó változás problémájával szembesülnek. Például a klasszikus ellátási láncok háttérbe szorulásával, az e-kereskedelem előretörésével, a vásárlói preferenciák megváltozásával, amelyet például a globális klímaváltozás befolyásol. A vásárlók, az üzleti partnerek elvárásai olyan mértékben változnak, hogy csak azok tudnak sikeresek maradni, akik nap mint nap meg tudnak újulni. Ez azt jelenti, hogy mindezekre való tekintettel szükséges a vállalati stratégia, folyamatok, sőt esetenként a teljes üzleti modell folyamatos módosítása. Ez a gyártás és a logisztika területén azt jelenti, hogy a nagyobb rugalmasság nagyobb sikerhez vezet. Ezt pedig csak az automatizáció és az olyan úttörő technológiák, mint a mesterséges intelligencia alkalmazása teszi lehetővé. Természetesen azon vállalatok, akik a változás ezen útjára lépnek nagyban megváltoztatják a munkamódszerüket is.

Miért fontos a vállalatok számára a GoFa kollaboratív robotok alkalmazása?

A fent leírt piaci trendeknek a felismerése vezette az ABB-t ahhoz, hogy nem is olyan rég bemutassa a GoFa kollaboratív robotjának két új változatát, amellyel 3 fősre bővült ez a kobotcsalád. A GoFa 10 és 12 együttműködő ipari robot új lehetőségeket nyit a vállalatok számára, hogy a gyártás, karbantartás, logisztika területén automatizáció segítségével növeljék hatékonyságukat. A GoFa 10 és 12 kollaboratív robot 10 és 12 kilogrammos teherbírással rendelkeznek. Ebből már könnyű volt kikövetkeztetni, hogy a nevükben szereplő szám pontosan erre utal. Természetesen ezek az ipari robotok szorosan együttműködnek az adott vállalat munkatársaival, sőt ki is váltanak bizonyos monoton feladatköröket. Ezzel is növelve a vállalat termelékenységét. Mert ameddig az ABB ipari kobotok teszik a dolgukat, a dolgozók nagyobb hozzáadott értékkel bíró feladatot tudnak ellátni. Ezzel is növelve a cég profit képző képességét. De a cégek a tendenciális munkaerőhiányt is sikeresen tudják kezelni az ABB GoFa ipari robotok alkalmazásával.

Az új GoFa kollaboratív robotok a nagyobb teherbírás révén új iparágak számára is utat nyitnak az automatizáció irányába

A GoFa kollaboratív robot család biztosítja a biztonságos és könnyen alkalmazható automatizálási megoldások iránti növekvő keresletet. A nagyobb hasznos teherbírású és nagyobb munkaterű, együttműködő robotok iránti igényt kielégítve a GoFa 10 és 12 kobotok már olyan iparágak számára is hatékony megoldást kínálnak, amelyek számára az 5 kg-os teherbírás nem volt elegendő. A megnövelt hasznos teher mellett a GoFa 10 és 12 kobotok akár két méter/másodpercnyi TCP-sebességet is elérnek , teszik ezt 0,02 milliméteres ismételhetőség mellett. A GoFa kobotok karjainak hatótávja akár az 1,62 métert is elérheti, ez 14 százalékkal több, mint más gyártók hasonló ipari robotjainak munkatere. Mivel ezeket az ipari robotokat olyan iparágakban alkalmazzák, ahol gépek karbantartásával, hegesztéssel, alkatrész összeszereléssel foglalkoznak, ott fontos, hogy a kobotok por és nedvesség behatolása ellen is védettek legyenek. Ezért az ABB GoFa kollaboratív ipari robotok IP67-es védelemmel vannak ellátva. Ezenkívül a GoFa ipari robotok energiatakarékos funkcióval is rendelkeznek, mint például a fékezési energia visszanyerése, ezzel pedig akár 20 százalékkal csökkenthető a robot energiaszükségletete. Ez pedig nagyban hozzájárul a vállalat fenntarthatóságának javításához, amely viszont napjainkban központi eleme a cégek működésének.

A GoFa 10 és 12 kobotok könnyen programozhatók, üzembe helyezhetők és működtethetők

A GoFa 10 és 12 kobotok egyszerűen programozhatók, telepíthetők és használhatók, ezzel elhárul egy jelentős akadály azon kkv-k előtt, akik nem alkalmaznak programozókat. Ez hatalmas előnyt biztosít ezen vállalkozások számára. A beállítást egyszerűvé teszi az ABB Wizard Programming programozószoftvere, amely lehetővé teszi a nem szakemberek számára is, hogy gyorsan automatizálják alkalmazásaikat egyszerű grafikus parancsok használatával, vagyis az ABB kobotok alkalmazása során nincs szükség bonyolult programozási kódok megírására. Mert minden ABB kobotra és új hattengelyes ipari robotra, amely az ABB OmniCore vezérlőjét futtatja, a Wizard Easy Programming előre telepítve van. Például a robot pozícióba lépésének, a termék felvételének, valamint a mozdulatok ismétlésének beállítása pár kattintással megoldható. Ennek köszönhetően a kobot kód nélkül programozható, amelynek célja a robotok alkalmazásának elősegítése, egyszerűsítése. A szoftverrel akár azok is percek alatt készíthetnek alkalmazásokat, akik eddig nem foglalkoztak automatizációval. A Wizard Easy Programming része a Skill Creator is, amely segít a szakembereknek abban, hogy egyedi, alkalmazás specifikus blokkokat tudjanak létrehozni. A Skill Creator leegyszerűsíti az olyan feladatok létrehozását, mint például a gépek karbantartása vagy hegesztése.

Az ABB Wizard Programming programozószoftvere lehetővé teszi a nem szakemberek számára is, hogy gyorsan automatizálják alkalmazásaikat.
Az ABB Wizard Programming programozószoftvere lehetővé teszi a nem szakemberek számára is, hogy gyorsan automatizálják alkalmazásaikat.
center

Mely ABB szoftverek támogatják a GoFa kobotok biztonságos működését?

Az ABB OmniCore konfigurátor a FlexPendanten keresztül olyan biztonsági funkciókat tartalmaz, mint a sebességkorlátozás, az álló helyzet és a szerszámbeállítás figyelése, hogy lehetővé tegye a robotok és a munkatársak közötti szoros együttműködést. Ennek köszönhetően nincs szükség terjedelmes védőkorlátokra, kerítésekre. Ez pedig azt jelenti, hogy a munkatér szabadon használható, variálható, így a GoFa ipari robotok sokkal kisebb alapterületen képesek hatékony munkafolyamatok elvégzésére. Ez pedig csökkenti a vállalatok számára a beruházás mértékét, ha zöldmezős projektről van szó. De egy meglévő ipari létesítményben is sokkal több ABB kollaboratív ipari robot telepíthető ezáltal. A GoFa 10 és 12 kobotokat az ABB OmniCore szoftver vezérli. Az OmniCore a TrueMove és a QuickMove szoftvereken keresztül biztosítja a GoFa kobotok intelligens és folyamatos mozgását, amely az intelligens nyomaték- és helyzetérzékelőinek köszönhetően nagy pontosságú felületmegmunkálási, rögzítési, összeszerelési feladatokhoz szükséges egyenletes mozgást biztosít.

Linkek

Lépjen kapcsolatba velünk!

Letöltések

Cikk megosztása

Facebook LinkedIn X WhatsApp