Napjainkban az e-kereskedelem térnyerésének és a vásárlói szokások drasztikus változásának köszönhetően az ellátási láncok lerövidültek és ez pedig nagyban növeli az ipari robotok iránti keresletet. Ráadásul az elmúlt években történt geopolitikai változások számos vállalatot arra ösztönztek, hogy a kedvezőbb költségszintek érdekében külföldre helyezett termelési központokat, újra olyan területre helyezzék át, amely stabil politikai és gazdasági háttérrel rendelkezik. Hiszen a biztonság az első, és ebben a folyamatban az innovatív ipari robotok szintén sokat tudnak lendíteni a cégek útjában álló akadályok hatékony leküzdésében. Hiszen a válságállóság és a rugalmasság manapság fontosabb a vállalatok számára, mint a "just in time" típusú gyártási rendszer fenntartása. De ez a folyamat csak abban az esetben tud sikeres lenni, ha a vállalatok képesek a fejlett országokban kialakult szakképzett munkaerőhiányt leküzdeni, és ebben a jelenlegi helyzetben erre gyorsan és szakszerűen csak az automatizálás képes. Dehogy mindezt számokkal is alátámasszuk, 2021-ben 78 000 ipari robotot telepítettek szerte Európában, ebből csak Németországban 22 000-et, ez az össz európai igény majdnem 30 százaléka. De ettől függetlenül nem Európa a legnagyobb ipari robot piac, hanem Kína. Az iparági adatok szerint Kínában minden 10.000 dolgozóra 246 robot jut, és a becslések szerint ez 2025-re eléri az 500-at.
A robotok használatával a vállalatok optimalizálják termelékenységüket, csökkentik a költségeiket és ezáltal növelik a profitjukat.
Az ABB ipari robotok a legmagasabb TCP-sebességgel rendelkeznek
Manapság a minőség, a precizitás és az idő fontos szerepet játszik a gyártási folyamatok optimalizálásában, amelynek egyetlenegy célja van, mégpedig az ügyfelek elégedettsége. Ezért a gyártósorok sebességének növelése elengedhetetlen, és ebben az ABB ipari robotok tudnak segíteni. Hiszen az ABB ipari robot portfóliója jelenleg 54 különböző ipari robotból áll, amelyek sokkal gyorsabb TCP-sebességgel rendelkeznek, mint a konkurens ipari robotok. Természetesen az ABB ipari robotok az ismételhetőség tekintetében is kimagasló eredménnyel rendelkeznek. De nem csak ez segít abban, hogy a gyártás még hatékonyabb legyen. A korábban gyártott ipari berendezések, termelő egységek jóval alacsonyabb rendelkezésre állással bírnak, mint az ABB ipari robotok. Sőt a precizitás területén is komoly hátránnyal rendelkeznek az innovatív kobotokkal, Delta-robotokkal szemben. Az ABB a fejlesztései során nemcsak az ipari robotokra helyezte/helyezi a hangsúlyt, hanem a szoftverek tekintetében is hatalmas piaci előnnyel bír. Hiszen a robot önmagában csak egy gép, kellenek olyan szoftverek, mint például a SafeMove, amelyek segítségével egyrészt az ipari robotok könnyen programozhatók és hatékonyan irányíthatók. Ennek az összessége pedig odavezet, hogy a vállalatok számára az ABB ipari robotok jelentősen növelik a gyártósor sebességét, valamint annak hatékonyságát, de ezen felül javítják a termékminőséget is.
Hogyan növelik a gyártósor sebességét az ABB ipari robotok?
Ahogy azt már fentebb említettük, az ABB ipari robotok a világ leggyorsabb automatizációs eszközei. Például a GoFa 10 és 12 kobotok akár két méter/másodpercnyi TCP-sebességet is elérnek. De nemcsak ezzel növelhető a termelékenység, hanem maga az, hogy a dolgozók helyett bizonyos munkafolyamatokat ipari robotok végeznek el, már önmagában nagyban megnöveli a hatékonyságot. Például egy robot eltávolíthat egy kész munkadarabot egy fröccsöntő gépből, miközben a gép szerszáma éppen kinyit. Biztonsági okokból a dolgozónak meg kell várnia, amíg a szerszám teljesen kinyílik, ezután tudja kinyitni a gép biztonsági ajtaját, és elvenni a munkadarabot. Emellett az ABB ipari robotok karbantartási igénye is minimális. Vannak folyamatok, amelyekhez nem kell a teljes gyártósort leállítani, hanem a szervizelés során csak lassul a termelés intenzitása. Ezzel kiküszöbölhető az állásidő és a berendezés újraindításának költségei, amelyek tetemes összegekre is rughatnak. Sőt, az ABB ipari robotok arra is képesek a gyártósor sebességének növelése érdekében, hogy párhuzamosan a többi ipari berendezéssel együttműködve támogatják azt. De az ipari robotok azáltal is növelhetik a gyártósor sebességét, hogy a korábban emberek által végzett monoton munkavégzést átvállalják, míg a dolgozók ezalatt olyan munkafolyamatokat tudnak végezni, ami szintén növeli annak hatékonyságát. Hiszen a kollaboratív, kompakt, agilis ipari robotokat az ABB úgy tervezte, hogy szorosan együttműködjenek a dolgozókkal. Ezzel ezek a fejlett és együttműködő gépek javítják a munkafolyamatokat és elősegítik a termelékenységet.
Az ABB ipari robotok nemcsak a gyártósor sebességét növelik, hanem a fenntarthatóság tekintetében is kimagasló eredményre képesek
Az ABB ipari robotok alkalmazásával a vállalatok a fenntarthatósági céljaikat is könnyebben elérhetik. Hogyan lehetséges mindez? Az ABB robotok csatasorba állításával nemcsak kevesebb hulladék keletkezik a gyártás során, de még az áramköltség is csökkenthető. Mégpedig azért, mert az ABB ipari robotok energiatakarékos funkcióval is rendelkeznek, mint például a fékezési energia visszanyerése, ezzel pedig akár 20 százalékkal is csökkenthető a robot energiaszükséglete. Ez pedig hozzájárul a vállalat fenntarthatóságának javításához, amely viszont napjainkban központi eleme a cégek működésének.
Az ABB ipari robotok jóval kevesebb helyet foglalnak, mint más gyártók robotjai
A vállalatok számára a termelékenység javítása, a gyártósorok sebességének növelése kulcsfontosságú, hiszen ily módon alkalmazkodhatnak a fogyasztók új preferenciáihoz és igényeihez. De a cégeknek az is fontos, hogy a beruházás során milyen nagyságú összeggel kell kalkulálniuk. Az ABB Robotics megoldásai ebben is a világ élvonalában járnak, mert napjainkban sokkal kompaktabb ipari robotokra, kobotokra van szükség, amelyek kis helyet foglalnak, ráadásul könnyen felállíthatók más helyeken is. Hogyan lehetséges mindez? A SafeMove robot figyelő szoftver érzékeli a környezetében történő mozgásokat, azt ahogy a dolgozók közelednek, ezért azok egy érintésre megállnak, amely biztonságos interakciót garantál a dolgozóknak. Ez azt jelenti, hogy az ABB ipari robotok biztonságosan és megbízhatóan dolgozhatnak a vállalat munkatársaival, anélkül, hogy védőrácsokra, ajtókra vagy sorompókra lenne szükség. Ez akár 20-30 százalékkal is csökkenti a helyigényt. Ezáltal a meglévő területre sokkal több ABB ipari robot telepíthető, ami a gyártási kapacitás megsokszorozását teszi lehetővé. Hogy pontosan mennyi ABB ipari robot telepíthető, azt az ABB RobotStudio szoftverével szimulálható. Ennek köszönhetően pedig lerövidíthető a megvalósításra szánt idő és elkerülhető a beüzelemési folyamat esetleges fennakadása.