2024. IV. negyedévi eredmények

2024. IV. negyedévi eredmények

A RENDELÉSÁLLOMÁNY ERŐS NÖVEKEDÉSÉVEL ÉS POZITÍV 2025-ÖS KILÁTÁSOKKAL ZÁRULT A REKORDMAGAS EREDMÉNYEKET HOZÓ 2024. ÉV

center

„Büszke vagyok a munkatársainkra, akik rekordmagas árbevételt, működési EBITA-t és árrést értek el. Arra számítok, hogy 2025 ismét a fejlődés, az előrelépés éve lesz, amely során továbbra is kihasználhatjuk az ABB Way menedzsment rendszerünkben és az erős piaci pozícióinkban rejlő lehetőségeket.” Morten Wierod, vezérigazgató

Vezérigazgatói összefoglaló

Morten Wierod - CEO
Morten Wierod - CEO
center

A negyedik negyedévben az eredménykimutatás gyakorlatilag minden tétele javulást mutatott az előző évhez képest, a 3,9 milliárd dolláros éves szabad cash flow-val pedig elértük azt a célunkat, hogy a tavalyi évhez képest e téren is előrelépést érjünk el. Az előző negyedévhez képest az általános értékesítési feltételek érdemben nem változtak, így a negyedik negyedévben a szokásos mutatókat láthattuk, azaz a korábbi előrejelzésünknek megfelelően negatív book-to-bill arányt, valamint gyengébb rendelésállományt és árrést tapasztaltunk.

A piaci feltételek általában véve továbbra is kedvezően alakulnak, így a negyedik negyedévben összehasonlító alapon mért 7%-os rendelésállomány-növekedés elérésével jól zártuk az évet. Ezt a növekedést az Energetika üzletág nagyon erőteljes növekedése, különösen az adatközpontok és a közművek szegmensében tapasztalt erős kereslet, valamint az épületek szegmens pozitív eredményei segítették. A gyártásautomatizálás terén a vevői aktivitás mértéke az előző negyedévhez viszonyítva nem változott. A Robotika és Gyártásautomatizálás üzletág rendelésállománya éves alapon növekedett, jóllehet ezt a pozitív változást a tavalyi nagyon alacsony bázisról sikerült elérnünk. A szokatlanul viharos piaci időszakot követően az üzletág intenzív ügyféltájékoztatási tevékenységet fejtett ki a meglévő rendelésállomány újbóli megerősítése érdekében. A folyamat eredményeként néhány megrendelés kikerült a teljesítendő rendelésállományból, ami kihatott a negyedévi rendelésnövekedés mértékére. Továbbra is úgy véljük, hogy az első negyedév vége felé vagy legkésőbb a második negyedév során lassan véget ér a gépgyártók készletkiigazítása. A Folyamatautomatizálás üzletág újabb negyedévet zárt pozitív book-to bill aránnyal, és a kihívást jelentő nagy megrendelések összehasonlíthatósága ellenére a rendelésállomány csak kismértékben csökkent a tavalyi évhez képest. A Hajtások üzletágban pozitívan alakultak a rövid ciklusú megrendelések, bár ezek mértékét ellensúlyozta a projektmegrendelések csökkenése.

Örömömre szolgál, hogy néhány divízió felvásárlásokat jelentett be, amelyek lezárásukat követően mintegy 200 millió dolláros éves többletbevételt jelentenek az alacsony szén-dioxid-kibocsátású megoldásokhoz kapcsolódóan. Néhány divízió befektetéseket hajtott végre technológiai start-up vállalkozásokba, többek között ipari szimulációs szoftverekbe és az elektromos infrastruktúra valós idejű elemzéseibe. Ezekre a kockázati tőkebefektetésekre úgy tekintek, mint saját K+F erőfeszítéseink kiterjesztésére. K+F-szakembereink többsége a digitalizációval, a mesterséges intelligenciával és a szoftverek fejlesztésével foglalkozik. Az ügyfélértéket teremtő K+F-beruházások egyik jó példája az ABB Ability™ Genix Copilot piaci bevezetése. Ez a generatív MI-megoldás hatalmas mennyiségű adat kontextusba helyezésével és intuitív módon felhasználható, döntéstámogató adatelemzési eredményekkel segíti az energetikát, a közműszolgáltatókat és más iparágakat a hatékonyság, a termelékenység és a fenntarthatóság javításában.

Az ABB sikeres innovációs tevékenységének újabb bizonyítékát jelzik azok az új megrendelések, amelyek egyedi, középfeszültségű HiPerGuard szünetmentes tápegységünkre (UPS) érkeztek, és amelyek adatközpontokban való használatra készültek. Úgy véljük, hogy a HiPerGuard középfeszültségű UPS tápegységünk használatával segíthetünk ügyfeleinknek az adatközpontok következő generációjának újratervezésében, hogy csökkentsék a komplexitást, a beruházási kiadásokat és energiahatékonyabbá váljanak, és elősegítsük a zökkenőmentesebb UPS-kompatibilitást a szerverállványok energiaigényének mesterséges intelligencia által vezérelt növekedésével.

2024 rekordévet jelentett az árbevétel, a bruttó árrés, a működési EBITA-eredmény és a marzs tekintetében. A 18,1%-os működési EBITA-marzs elérésével újabb lépést tettünk a célsávunk felső határa felé. Az egy részvényre jutó nyereség 6%-kal nőtt. 3,9 milliárd dollár szabad cash flow-t termeltünk, ami 12%-os szabad cash flow-marzsnak1 felel meg. Az előző évi időszak kihívást jelentő nagy rendelésállománya ellenére összehasonlítható alapon is sikerült némileg javítanunk az rendelésállomány nagyságát. Összességében ez az ABB csapatának kiváló teljesítményét mutatja, és véleményem szerint jól jelzi erős piaci jelenlétünket, az ügyfélértékteremtés képességét, valamint a belső hatékonyság további javítására irányuló folyamatos erőfeszítéseink sikerét.

2025-ben továbbra is folytatjuk stratégiánk megvalósítását, amelynek célja, hogy az ABB Way működési modellt még inkább bevezessük divízióinkba, és ezáltal további hosszú távú elszámoltathatóságot, átláthatóságot és gyorsaságot teremtsünk. Erős mérlegünk támogatja az akvizíciókat, és jó látni, hogy ezen a területen is kezdünk lendületbe jönni.

A már bejelentett, de még be nem fejezett ügyletek alapján azzal számolunk, hogy meg kell közelítenünk a felvásárlásalapú növekedésre vonatkozó hosszú távú célszámainkat. Emellett a tőkeallokációs elveinkkel összhangban folytatni kívánjuk a részvény-visszavásárlásokat. Tisztában vagyunk a piaci bizonytalansággal, és azzal, hogy az árfolyamváltozások - főként a dollár felértékelődése miatt – jelenleg kedvezőtlenül hatnak a bejelentett számokra. Mindezek ellenére arra számítunk, hogy ez az év is javuló nyereségességet, a jó cash-flow-t és a pozitív book-to-bill mutatót hoz majd.

Az Igazgatótanács úgy döntött, hogy részvényenként 0,90 svájci frankos rendes osztalék fizetését javasolja, szemben az előző évi 0,87 svájci frankkal. Egy új, nagyobb, akár 1,5 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot is el kívánunk indítani, amely 2026. január 28-ig tart.

Kilátások

Várakozásaink szerint 2025 első negyedévében az összehasonlító alapon számított bevételek növekedése az egyszámjegyű tartományba esik, a működési EBITA-marzs pedig nagyjából stabil marad az előző év azonos időszakához képest.

A 2025-ös teljes évre vonatkozóan pozitív book-to-bill értéket, összehasonlító alapon mérve egyszámjegyű, közepes nagyságrendű árbevétel-növekedést, illetve a működési EBITA-marzs éves bázisra vetített javulását várjuk.

A 2024. negyedik negyedévi és az egész éves eredmények sajtóközleménye és prezentációja elérhető az ABB News Centerben a www.abb.com/news címen és a Befektetői kapcsolatok honlapján: www.abb.com/investorrelations

2024 Q4 teljes riportja (PDF)

2024 Q4 eredmények: Pénzügyi tájékoztató angolul (PDF)

Az ABB technológiai vezető szerepet tölt be az energetika és az automatizálás területén, egy fenntarthatóbb és erőforrás-hatékonyabb jövő kialakítását segíti elő. Mérnöki és digitalizációs szakértelmének összekapcsolásával az ABB segít az iparágaknak abban, hogy nagy teljesítményt érjenek el, miközben hatékonyabbá, termelékenyebbé és fenntarthatóbbá válnak, és így túlszárnyalják korábbi termelési eredményeiket. Az ABB-nél ezt "Engineered to Outrun"-nak nevezzük. A vállalat több mint 140 éves múltra tekint vissza, és világszerte több mint 105 000 alkalmazottat foglalkoztat. Az ABB részvényeit a SIX Swiss Exchange (ABBN) és a Nasdaq Stockholm (ABB) tőzsdén jegyzik. www.abb.com

Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű, gyógyszer- és élelmiszeripari, valamint energetikai szektorokban.

ABB weboldal: http://new.abb.com/hu

Facebook oldal: https://www.facebook.com/ABBMagyarorszag

Instagram: abb_magyarorszag/

YouTube: https://www.youtube.com/ABBMagyarorszag

Cikk megosztása

Facebook LinkedIn X WhatsApp