- Az ABB és a Sage Geosystems együttműködik az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiatárolásra és geotermikus energiatermelésre szolgáló túlnyomásos geotermikus rendszerek (Geopressured Geothermal Systems/GGS) fejlesztésében.
- Az együttműködés kiterjed az adatközpontok kapacitásbővítését támogató geotermikus energia szállítására is.
- Csak az Egyesült Államokban a geotermikus energia potenciálisan több mint 65 millió otthon energiaellátásához elegendő természetes hőforrást képes biztosítani.
Az ABB és a geotermikus energiatárolás terén piacvezető Sage Geosystems együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá az energiatároló és geotermikus energiatermelő létesítmények fejlesztésére irányuló együttműködésről, amelyek a Föld mélyéből származó természetes hőt használják fel tiszta villamos energia előállítására.
Az együttműködés lehetővé teszi az ABB számára, hogy támogassa a Sage és a Meta, a Facebook és az Instagram anyavállalata közötti megállapodást, amelynek értelmében a Sage egy, az Egyesült Államokban, a Sziklás-hegységtől keletre épülő geotermikus erőműből akár 150 MW-nyi, megszakítás nélküli geotermikus alaperőművi áramot képes szállítani. A projekt első szakasza várhatóan 2027-re áll üzembe.
A szándéknyilatkozat értelmében az ABB megvizsgálja, hogy automatizálási, elektrifikációs és digitális technológiája miként alkalmazható a világszerte létesített geotermikus létesítményekben az energiahatékonyság és a megbízhatóság maximalizálása érdekében. Ez magában foglalhatja az elosztott vezérlőrendszer (DCS), az elektromos infrastruktúra-architektúra és az olyan digitális megoldások szállítását, mint például az eszközteljesítmény-menedzsment megoldások, valamint a folyamatoptimalizálási és a kiberbiztonsági rendszerek. A partnerség keretében lehetőség nyílik a Sage energiatárolási technológiájához kapcsolódó megoldások fejlesztésére is, amely olyan időszakos megújuló energiaforrásokkal társítható, mint a nap- és a szélerőművek.

„Saját fejlesztésű Geopressured Geothermal Systems (GGS; túlnyomásos geotermikus rendszer) technológiánk skálázhatóságára, méretnövelésére összpontosítunk, és arra számítunk, hogy az ABB-vel való partnerségünk elő fogja mozdítani a következő generációs geotermikus rendszerek széles körű elterjedését” – mondta Cindy Taff, a Sage Geosystems vezérigazgatója. „A hagyományos megújuló energiaforrásokkal ellentétben a geotermikus megoldások, beleértve az energiatárolást és a folyamatos energiatermelést is, igény szerinti tiszta energiaforrást biztosíthatnak, amely a nap 24 órájában, az év 365 napján rendelkezésre áll.”
A geotermikus energia a jövő energiamixének fontos összetevője lehet, mivel a növelt hatékonyságú geotermikus rendszerek alig vagy egyáltalán nem bocsátanak ki üvegházhatású gázokat1. A GGS-eljárás során nyomás alatt folyadékot pumpálnak egy mesterséges felszín alatti tározóba. Miután a tárolt víz több mint 150 °C-ra felmelegedett, a túlnyomás vagy a mechanikai energia felhasználásával a víz a felszínre emelhető, hogy hőcserélőkön és turbinákon keresztül áramot termeljen. Úgy vélik, hogy a geotermikus energia csak az Egyesült Államokban elegendő természetes hőforrást tudna biztosítani több mint 65 millió otthon energiaellátásához2.
„Ahhoz, hogy az alacsony szén-dioxid-kibocsátású társadalom megvalósítása érdekében ki tudjuk aknázni a geotermikus energiában rejlő lehetőségeket, iparágak közötti együttműködésre van szükség a technológia fejlesztéséhez” – mondta Per Erik Holsten, az ABB Energy Industries divízió vezetője. „A Sage GGS technológiája képes alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamos energia előállítására, valamint energiatárolási megoldást is kínál, ezért más intézkedésekkel ötvözve fontos szerepet játszhat az energetikai átállásban.”
A Rystad Energy szerint a geotermikus energia részaránya a világ energiaellátásában a jelenlegi 0,3 százalékos piaci részesedéséről tovább fog növekedni,3. Globális szinten a kiépített geotermikus kapacitás jelenleg 16,8 GW, de ez a szám 2030-ra várhatóan eléri a 28 GW-ot, 2050-re pedig a 110 GW-ot. A piac növekedési pályája várhatóan több mint 120 milliárd dollárnyi beruházást vonz 2035-ig.
Lábjegyzet:
1. https://www.iea.org/articles/capturing-the-energy-beneath-our-feet
Az ABB technológiai vezető szerepet tölt be az energetika és az automatizálás területén, egy fenntarthatóbb és erőforrás-hatékonyabb jövő kialakítását segíti elő. Mérnöki és digitalizációs szakértelmének összekapcsolásával az ABB segít az iparágaknak abban, hogy nagy teljesítményt érjenek el, miközben hatékonyabbá, termelékenyebbé és fenntarthatóbbá válnak, és így túlszárnyalják korábbi termelési eredményeiket. Az ABB-nél ezt "Engineered to Outrun"-nak nevezzük. A vállalat több mint 140 éves múltra tekint vissza, és világszerte több mint 105 000 alkalmazottat foglalkoztat. Az ABB részvényeit a SIX Swiss Exchange (ABBN) és a Nasdaq Stockholm (ABB) tőzsdén jegyzik. www.abb.com
Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű, gyógyszer- és élelmiszeripari, valamint energetikai szektorokban.
ABB weboldal: http://new.abb.com/hu
Facebook oldal: https://www.facebook.com/ABBMagyarorszag
Instagram: abb_magyarorszag/