- 2024-ben az ABB jelentős növekedést tapasztalt a MobileGuard™ földgázszivárgás-érzékelő megoldás iránti keresletben az európai és az észak-amerikai piacokon.
- A környezetvédelmi előírásoknak történő megfelelés, valamint az energetikai infrastruktúra biztonságosabbá és ellenállóbbá tétele az éghajlatváltozással szemben kulcsfontosságú szerepet játszik az ABB mobil szivárgásérzékelő technológiája iránti kereslet erősödésében.
- A MobileGuard™ érzékenysége több mint 1000-szer nagyobb a hagyományos technológiákénál.
2024-ben az ABB az előző évhez képest jelentős keresletnövekedést tapasztalt a jól bevált MobileGuard™ földgázszivárgás-érzékelő megoldása iránt. Az európai és észak-amerikai olaj- és gázipari vállalatok, valamint közüzemi földgázszolgáltatók egyre inkább keresik a környezetvédelmi előírások betartásának, illetve infrastruktúrájuk biztonságosabbá és ellenállóbbá tételének módjait, így a földgázszivárgások észlelése, felderítése és mérése létfontosságúvá vált.
2024 augusztusában hatályba lépett az EU Metán Rendelete, amely kötelezővé tette az európai energetikai infrastruktúra üzemeltetői számára a metánkibocsátás rendszeres mérését és a gázszivárgások gyors megszüntetését. Mivel a földgáz elsősorban metánból áll, rendkívül fontos a földgázvezetékek szivárgásainak megakadályozása.

Gázszivárgás érzékelése az ABB MobileGuard™ és MicroGuard™ rendszereivel 
ABB MobileGuard™
Ugyanakkor az éghajlatváltozás hatására egyre gyakoribbá váltak a szélsőséges időjárási események, mint például a hurrikánok és a tornádók, ami az energiaipari vállalatok számára, például Észak-Amerikában elengedhetetlenné teszi, hogy megbízhatóbb módszereket találjanak az energetikai infrastruktúra gyors és gazdaságos ellenőrzésére.
A világon több mint 1,1 millió km csővezeték van - ami elég hosszú ahhoz, hogy 30-szor körbeérje a Földet. Ezek a csővezetékek általában a föld alá vannak fektetve, ami megnehezíti a színtelen és szagtalan metángáz szivárgásának az észlelését.
„A földgázvezetékek környezetében a szivárgások hatékony felderítése, észlelése és a kibocsátások mérése létfontosságú az energiaipari ügyfeleink számára azért, hogy szavatolni és biztosítani tudják az infrastruktúra megfelelőségét és biztonságát, de a hagyományos módszerek lassúak, és nem rendelkeznek a szükséges pontossággal és érzékenységgel” – nyilatkozta Jason Ghiraldini, az ABB Measurement & Analytics divíziójához tartozó Natural Gas Lead Detection részleg globális termékmenedzsere. „Az ABB hosszú távon elkötelezte magát számos, olyan innovatív kibocsátás-ellenőrzési és gázszivárgás-észlelési technológia kifejlesztése mellett, amelyek segítenek ügyfeleinknek az optimális teljesítmény elérésében.”
A járműre szerelt, lézer alapú MobileGuard™ a hagyományos technológiákénál több mint 1000-szer nagyobb érzékenységgel rendelkezik, és a ppb (milliárdod rész/parts per billion) mennyiségű metán és etán kimutatásában 10-szer gyorsabb, mint a hagyományos berendezések. A készülék az OA-ICOS™ (Off-Axis Integrated Cavity Output Spectroscopy) technológiát alkalmazza, amely egy hangolható lézerforrás segítségével működik és egy kiválasztott hullámhosszon fényt állít elő a gázokkal való kölcsönhatáshoz. A készülék egyidejűleg, másodpercenként többször is méri mind a metán, mind az etán koncentrációját.
Az önálló és más egységekkel kombinált működésre tervezett MobileGuard™ az ABB gázszivárgás-érzékelő megoldásainak portfóliójába tartozik. A drónra telepített HoverGuard™ érzékeli, észleli és méri a metánszivárgást a nehezen hozzáférhető, nehezen elérhető eszközöknél, létesítményeknél és a hulladéklerakókban, míg a hordozható MicroGuard™ a gyalogos terepi felmérések elvégzésére szolgál a szivárgás helyének gyors meghatározására. Az ügyfelek számára a gázszivárgások felderítésére, mennyiségük mérésére és elhárítására szolgáló legteljesebb, legeredményesebb és leghatékonyabb módszerek biztosítása céljából a portfólió ötvözi a nagy teljesítményű, lézer-alapú mérési technológiát a fejlett adatelemző szoftverrel.
Az ABB OA-ICOSTM technológián alapuló analizátorokat a kutatók világszerte több, mint húsz éve használják a nyomokban (nyomnyi mennyiségben) előforduló gázok koncentrációjának a rögzítésére az Északi-sarkvidéktől az Amazonasig, a legnagyobb pontosságot igénylő tudományos célokra.
Az ABB Folyamatautomatizálási üzletága automatizálja, villamosítja és digitalizálja az alapvető szükségletek széles körét kielégítő, kiszolgáló ipari folyamatokat - az energia-, a víz- és az alapanyag ellátástól kezdve az áruk előállításáig és piacra szállításukig. Közel 20 000 alkalmazottjával, valamint vezető technológiai és szolgáltatási szakértelmével az ABB Folyamatautomatizálási üzletága segíti a feldolgozóiparban, a hibrid- és a tengerészeti iparágakban tevékenykedő ügyfeleit a teljesítmény növelésében és a működés biztonságának javításában, lehetővé téve ezáltal egy fenntarthatóbb, az erőforrások hatékonyabb felhasználását biztosító, tisztább jövőt. go.abb/processautomation
Az ABB technológiai vezető szerepet tölt be az energetika és az automatizálás területén, egy fenntarthatóbb és erőforrás-hatékonyabb jövő kialakítását segíti elő. Mérnöki és digitalizációs szakértelmének összekapcsolásával az ABB segít az iparágaknak abban, hogy nagy teljesítményt érjenek el, miközben hatékonyabbá, termelékenyebbé és fenntarthatóbbá válnak, és így túlszárnyalják korábbi termelési eredményeiket. Az ABB-nél ezt "Engineered to Outrun"-nak nevezzük. A vállalat több mint 140 éves múltra tekint vissza, és világszerte több mint 110 000 alkalmazottat foglalkoztat. Az ABB részvényeit a SIX Swiss Exchange (ABBN) és a Nasdaq Stockholm (ABB) tőzsdén jegyzik. www.abb.com
Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű-, valamint energetikai szektorban.
ABB weboldal: http://new.abb.com/hu
Facebook oldal: https://www.facebook.com/ABBMagyarorszag
Instagram: abb_magyarorszag