Az ABB "A" minősítést kapott az éghajlatváltozással kapcsolatos átláthatóságáért

Az ABB "A" minősítést kapott az éghajlatváltozással kapcsolatos átláthatóságáért

  • A Klíma 2024 A-listára (2024 Climate A-list) való felkerülés a globális környezetvédelmi nonprofit szervezetként működő Carbon Disclosure Project tavalyi elismerését követi.
  • Az ABB a CDP vízellátás biztonságára vonatkozó értékelésében (CDP water score) most először szintén „A” minősítést kapott, ami a vízellátási kockázat jobb kezelésének és az értéklánchoz tartozó szakterületek szerepvállalásának köszönhető.
  • A CDP-pontszámokat és - minősítéseket széles körben használják a kibocsátásmentes, fenntartható és rugalmas gazdaság irányába mutató beruházási és beszerzési döntések ösztönzéséhez és meghozatalához.

A Carbon Disclosure Project (CDP), a globális környezetvédelmi nonprofit szervezet, már a második egymást követő évben ismerte el az ABB teljesítményét a vállalati átláthatóság és az éghajlatváltozás terén mutatott vezető szerepéért, és ezzel az ABB megszerezte a helyét az éves „A listán”. Az ABB egyike azon kevés vállalatnak, amely „A” minősítést kapott. Az értékelés során több mint 22 000 vállalatot minősítettek. Az ABB a CDP vízellátás biztonságára vonatkozó értékelésén is javított (CDP Water score), mivel a vízgazdálkodási teljesítményét „A” minősítéssel ismerték el. Több mint 700 pénzügyi intézmény, amelyek együttesen több mint 142 billió dollár vagyon felett rendelkeznek, felkérte a vállalatokat, hogy a CDP platformján keresztül tegyenek közzé adatokat az éghajlatváltozásról, az erdőkről és a vízbiztonságról.

Anke Hampel, az ABB cégcsoport fenntarthatósági ügyekért felelős vezetője így nyilatkozott: „Az, hogy az ABB már második éve felkerült a CDP „A listájára”, fontos elismerés a fenntarthatósági stratégiánk számára. Az ABB ambiciózus nettó nulla kibocsátási célokat tűzött ki, amelyeket a Tudományos Alapú Célkitűzések Kezdeményezés (Science Based Targets initiative/SBTi) 2024 júniusában validált. Ezek között szerepelnek a 2030-ra vonatkozó rövid távú és a 2050-re vonatkozó hosszú távú célkitűzések is, illetve kiterjednek az ABB saját és a cégcsoport értékláncához tartozó egységek kibocsátásaira is. A vízgazdálkodás és vízbiztonság terén kapott „A” minősítésünk a jobb, megerősített vállalatirányításunknak, valamint a beszállítóinknak a vízbiztonság terén tapasztalt elkötelezettségének és szerepvállalásának a bizonyítéka.”

A CDP részletes és független módszertan alapján értékeli a vállalatokat, A-tól D-ig terjedő minősítést adva a közzététel teljessége, a környezeti kockázatok tudatossága és kezelése, valamint a környezetvédelmi irányításhoz kapcsolódó helyes gyakorlatok – például ambiciózus és ésszerű célok kitűzése – bemutatása alapján. Azok a vállalatok, amelyek nem tesznek közzé vagy nem közölnek elegendő információt, F minősítést kapnak.

Az ABB technológiai vezető szerepet tölt be az energetika és az automatizálás területén, egy fenntarthatóbb és erőforrás-hatékonyabb jövő kialakítását segíti elő. Mérnöki és digitalizációs szakértelmének összekapcsolásával az ABB segít az iparágaknak abban, hogy nagy teljesítményt érjenek el, miközben hatékonyabbá, termelékenyebbé és fenntarthatóbbá válnak, és így túlszárnyalják korábbi termelési eredményeiket. Az ABB-nél ezt "Engineered to Outrun"-nak nevezzük. A vállalat több mint 140 éves múltra tekint vissza, és világszerte több mint 110 000 alkalmazottat foglalkoztat. Az ABB részvényeit a SIX Swiss Exchange (ABBN) és a Nasdaq Stockholm (ABB) tőzsdén jegyzik. www.abb.com

Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű-, valamint energetikai szektorban.

ABB weboldal: http://new.abb.com/hu

Facebook oldal: https://www.facebook.com/ABBMagyarorszag

Instagram: abb_magyarorszag

YouTube: https://www.youtube.com/ABBMagyarorszag

Linkek

Lépjen kapcsolatba velünk!

Letöltések

Cikk megosztása

Facebook LinkedIn X WhatsApp