- A Top Industrial Efficiency módszertannak köszönhetően egy indiai acélmű számára gyártott nagy teljesítményű szinkron villanymotor a valaha gyártott leghatékonyabb motor.
- Az acélmű a motor 25 éves élettartama alatt a fokozott energiahatékonyság révén mintegy 6 millió dollárra becsült villamosenergia-költséget takarít meg.
- Az energiahatékonysági beruházás várható megtérülési ideje alig több mint három hónap.
Az ABB saját világrekordját döntötte meg a nagy teljesítményű, szinkron villanymotorok energiahatékonysága területén azzal az új motorral, amelyet a Top Industrial Efficiency (TIE) módszertant követve terveztek. A TIE olyan berendezések gyártását eredményezi, amelyek túlszárnyalják az eddigi szabványos referenciaértékeket. Az ABB a TIE-rendszerű motorjait és generátorait úgy tervezik, hogy azok felülmúlják a jelenlegi hatékonysági referenciaértékeket, így segítve az ügyfeleket a villamosenergia-felhasználás, az üzemeltetési költségek és a teljes tulajdonlási költség (TCO) csökkentésében anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne vagy a berendezések bonyolultabbá válnának.
Az indiai acélműbe szállítandó motor a tesztek során 99,13%-os hatásfokot ért el, ami jelentős fejlődés az ABB korábbi, 2017-ben felállított 99,05%-os világrekordjához képest. A hatásfok a motor által felvett elektromos teljesítmény és a leadott, mechanikai teljesítmény hányadosa. A hatékonyság elméleti határértéke 100%. A 100%-os hatásfok megközelítése egyre nagyobb kihívást jelent a motorok tervezése és gyártása szempontjából. Ezért is állt fenn a korábbi világrekord 8 évig.
Ha az ügyfél a 98,64%-os hatásfokú, szabványos konstrukció helyett a TIE-optimalizált motort választja, akkor a termék 25 éves élettartama alatt mintegy 61 GWh energiát és 5,9 millió dolláros villamosenergia-költséget takaríthat meg, ami a világ legnagyobb tengeri szélerőműparkjának négy napi csúcsteljesítményével egyenértékű. Emellett 45 000 tonna CO₂-kibocsátás megelőzését is eléri, ami 10 000 autó egy éves kibocsátásának felel meg. A megtakarítások és a kibocsátás csökkentésének lehetősége még nagyobb azokban az országokban, ahol a villamos energia drágább.
A motor egy levegőszétválasztó egységet (air separation unit/ASU) hajt meg, amely a légköri levegőt cseppfolyósítja. Az ASU az oxigén és a nitrogén leválasztásával tiszta gázokat szolgáltat az acélgyártási folyamathoz.

56 megawattos (MW) szinkronmotor, amelyet egy levegőleválasztó egységben használnak fel 
Az indiai acélműbe szánt motor 99,13%-os hatásfokot ért el.
„Az ABB küldetése, hogy segítse az iparágakat túlszárnyalni korábbi teljesítményüket, tevékenységüket hatékonyabbá, környezetbarátabbá tenni. Ez a projekt is azt mutatja, hogy a Top Industrial Efficiency (TIE) kezdeményezésünk elvei szerint gyártott, legmagasabb hatásfokú, nagy teljesítményű villanymotorok és generátorok a teljesítménymutatók terén túlszárnyalják a szokványos sztenderdek alapján gyártott hasonló termékek teljesítményét” – nyilatkozta Brandon Spencer, az ABB Hajtások üzletágának vezetője. „Ez a kezdeményezés lehetővé teszi ügyfeleink számára a jövedelmezőség növelését, mivel az ilyen típusú motorok teljes üzemeltetési költségének (TCO) messze legnagyobb összetevője a villamosenergia-költség, ugyanakkor a szén-dioxid-kibocsátásukat is csökkenteni tudják.”
Az ABB TIE-kezdeményezése a nagy teljesítményű (3 MW feletti) motorok energiahatékonysági szabványainak jelentős hiányosságát orvosolja, amelyek annak ellenére, hogy világszerte a motorállomány kis részét teszik ki, a hajtásra fordított összes energia 25%-át fogyasztják.
Az új hatékonysági világrekord felállítása tükrözi az ABB folyamatos elkötelezettségét a motorok elektromos és mechanikai kialakításának további optimalizálása iránt, amely téren a vállalat a széleskörű alkalmazási ismeretekre és a villanymotorok gyártásában szerzett több mint egy évszázados tapasztalatára támaszkodik. Ez az eredmény különösen jelentős, mivel az ilyen típusú szinkronmotorok átlagos hatásfoka jellemzően 98,2 és 98,5% között mozog.
Az ABB Hajtások üzletága globális piacvezető a motorok és hajtások terén, termékeivel és megoldásaival elősegíti a termelékenyebb és fenntarthatóbb jövőt szolgáló energetikai átállás felgyorsítását. Innovációinkkal és a technológia határainak kitolásával a vevőink, az iparágak és a társadalmak számára is lehetővé tesszük az alacsony szén-dioxid-kibocsátású jövő megvalósítását. A digitalizálással támogatott hajtásaink, motorjaink és a szolgáltatásaink segítségével a vevőink és partnereink jobb teljesítményt érhetnek el, javíthatják a biztonságot és a megbízhatóságot. Optimális hajtás- és motormegoldásokat tudunk kínálni az alkalmazások széles körében, minden ipari szegmensben, amelyek segítségével az ipari vállalatok túlszárnyalhatják eddigi teljesítményüket, működésüket hatékonyabbá és környezetbarátabbá tehetik. Globális jelenlétünknek köszönhetően a világ minden pontján elérhetőek vagyunk, így vevőink igényeit gyorsan ki tudjuk elégíteni. A villamos hajtásláncok terén szerzett több mint 140 évnyi tapasztaltra építve a 100 országban több mint 23 000 főt foglalkoztató üzletágunk folyamatosan fejleszti szakmai ismereteit és töretlenül fejlődik. go.abb/motion
Az ABB technológiai vezető szerepet tölt be az energetika és az automatizálás területén, egy fenntarthatóbb és erőforrás-hatékonyabb jövő kialakítását segíti elő. Mérnöki és digitalizációs szakértelmének összekapcsolásával az ABB segít az iparágaknak abban, hogy nagy teljesítményt érjenek el, miközben hatékonyabbá, termelékenyebbé és fenntarthatóbbá válnak, és így túlszárnyalják korábbi termelési eredményeiket. Az ABB-nél ezt "Engineered to Outrun"-nak nevezzük. A vállalat több mint 140 éves múltra tekint vissza, és világszerte több mint 110 000 alkalmazottat foglalkoztat. Az ABB részvényeit a SIX Swiss Exchange (ABBN) és a Nasdaq Stockholm (ABB) tőzsdén jegyzik. www.abb.com
Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű-, valamint energetikai szektorban.
ABB weboldal: http://new.abb.com/hu
Facebook oldal: https://www.facebook.com/ABBMagyarorszag
Instagram: abb_magyarorszag