Az ABB a GoFa kobotokhoz egy nagy teljesítményű Ultra-Accuracy funkciót vezet be. Mit jelent ez pontosan?

Az ABB a GoFa kobotokhoz egy nagy teljesítményű Ultra-Accuracy funkciót vezet be. Mit jelent ez pontosan?

Napjainkban a vállalatok a gyártási folyamatok felgyorsítása és minőségének javítása érdekében egyre inkább az automatizálás felé fordulnak. Tehát egyre nagyobb az igény olyan robotokra, amelyek kivételes pontossággal képesek a gyártási folyamatokat elvégezni. Ezért az ABB a GoFa kobotokhoz egy új funkciót vezet be, amely ezen ipari robotok inherens egyszerűségének, biztonságának és rugalmasságának kombinálásával széleskörű lehetőségeket nyit meg. Ezért az ABB Robotics nemrég bemutatta az Ultra-Accuracy funkciót, a GoFa együttműködő kobotcsaládjának új funkcióját, amely a kobotokban elérhető legmagasabb szintű precizitást biztosítja. De mit is jelent ez pontosan? A funkció 0,03 milliméteres pályapontosságot képes biztosítani, amely az ABB szerint támogathatja az elektronikai, autóipari, repülőgépipari és fémmegmunkáló iparágak gyártási folyamatait. Hiszen ezekben az iparágakban kifejezetten fontos a termékminőség és a működési hatékonyság. De az Ultra Accuracy funkció nemcsak ezekben az iparágakban jelent hatalmas előrelépést, hanem minden olyan gyártó számára, akinek a pontos pozicionálás elengedhetetlen. Az Ultra-Accuracy funkció új és a meglévő GoFa kobotokhoz utólagos beszerelési opcióként is elérhető. Így azok a vállalatok is élhetnek a lehetőséggel, amelyek már korábban szereztek be GoFa kobotokat.

Mely alkalmazásokban ajánlott leginkább az Ultra-Accuracy funkció bevezetése?

Például a szórakoztatóelektronikai eszközök gyártása során, ahol műanyag ragasztással készülnek a berendezések, az autóalkatrészek lézerhegesztésekor, a repülőgépiparban, ahol kompozitanyagrétegekkel dolgoznak vagy a fémmegmunkálásakor, amikor is precíziós lézervágás kerül alkalmazásra. De az ABB szakemberei szerint ez a funkció a 3D nyomtatásakor az additív rétegek pontos pozicionálásához, valamint a metrológiai alkalmazásokban is nagyon hasznos. Összefoglalva, az Ultra-Accuracy funkció által támogatott gyártási alkalmazások a következők:

  • Ragasztás és tömítés a szórakoztató elektronikai gyártásban
  • Autóalkatrészek lézerhegesztése szűk tűréshatárokkal
  • Kompozit anyagok rétegezése a repülőgépiparban
  • Precíziós lézervágás a fémmegmunkálás során
  • Rétegpozicionálás az additív gyártás és 3D nyomtatás folyamatakor
  • Precíziós minőségellenőrzés a méréstechnikai alkalmazásokban
center

Miért pont a GoFa kobotokhoz integrálta az ABB az Ultra-Accuracy funkciót?

A GoFa kobotok akár 2,2 m/s maximális szerszámközéppont-sebességet kínálnak, ami gyorsabb, mint a kategóriájában lévő többi kobot. Sőt, a GoFa kobot több műveletet tud elvégezni adott idő alatt, mint a versenytársak. Ezek az ipari robotok a piacon elérhető legjobb, 0,02 mm-es ismétlési pontossággal, akár 1,62 m-es karhosszal rendelkeznek. Ez pedig 14 százalékkal hosszabb, mint más hasonló kobotok kinyúlása. Ráadásul a GoFa kobotok a sebesség vagy a mozgástartomány feláldozása nélkül képesek precíz működést biztosítani, ez pedig akár 20 százalékos energia megtakarítást is eredményezhet.

Milyen előnyökkel jár az ABB GoFa kobotok alkalmazásakor az Ultra-Accuracy funkció bevezetése?

Ahogy azt már fentebb említettük, ez a funkció 0,03 milliméteres pályapontosságot, valamint pontos pozicionálást és működési hatékonyságot biztosít. A 0,1 mm-es abszolút pozíciópontosság megbízhatóságot garantál a szigorú tűrések fenntartásához a nagy kihívást jelentő alkalmazásokban. Ez pedig azt jelenti, hogy ez a funkció tízszeresére növeli a GoFa kobotok pontosságát a piacon lévő többi kobothoz képest. További előnyök közé tartozik a sebesség és a teljes mozgástartomány kombinációja. Ezenfelül az Ultra-Accuracy funkció és a RobotStudio kombinálásával a felhasználók offline módon programozhatnak alkalmazásokat a szimuláció és a valóság 99 százalékos egyezésével, ezáltal kiküszöbölve a javítások szükségességét, és garantálva a pontos és hatékony megvalósítást. Ezenkívül a GoFa kobotok kompakt és hordozható kialakítása biztosítja, hogy könnyen integrálhatók legyenek a meglévő gyártósorokba költséges testreszabás nélkül, ami egyértelmű előnyt jelent más típusú rendszerekkel szemben. Sőt az Ultra-Accuracy funkcióval ellátott GoFa kobotok minimális telepítési tevékenységet igényelnek, mivel a kalibrálást a gyárban, a kiszállítás előtt az ABB szakemberei végzik el.

Az előre kalibrált GoFa kobotok és a RobotStudio AR szoftvere felgyorsítja a telepítést

Az elektronikai gyártásban hagyományosan használt kétdimenziós rendszerekkel ellentétben a GoFa kobotok teljes hatdimenziós mozgást tudnak biztosítani a teljes munkaterületükön, további kalibrációs munka nélkül. Ez pedig rugalmasságot és mobilitást biztosít a feladatok szélesebb körének kezeléséhez. Az Ultra-Accuracy és a RobotStudio kiterjesztett valóság szimulációs szoftver kombinációja lehetővé teszi az alkalmazások offline programozását. A RobotStudio szinte százszázalékos egyezést tud biztosítani a szimuláció és a valóság között, így szükségtelenné válik a javítás, és garantált a precíz és hatékony megvalósítás.

Linkek

Lépjen kapcsolatba velünk!

Letöltések

Cikk megosztása

Facebook LinkedIn X WhatsApp