Miért válasszuk az ABB PixelPaint prémium festési megoldást?

Miért válasszuk az ABB PixelPaint prémium festési megoldást?

Az ABB PixelPaint egy prémium autóipari festési megoldás, amely jelentős előnyöket kínál a hagyományos módszerekkel szemben, beleértve a megnövelt hatékonyságot, a túlfújás-mentességet és a továbbfejlesztett testreszabási lehetőségeket. A PixelPaint segítségével a festék 100 százaléka fele annyi idő alatt felvihető, mint korábban, ráadásul mindez sokkal jobb felületi minőséggel történik. Ezzel az ABB partnerei komoly összegeket takarítanak meg és még a környezetet is óvják közben. Ezt az ABB egy olyan fúvókafejjel, adagolás-vezérlővel és könnyen használható RobotStudio® programozó szoftverrel éri el, amely közvetlenül a jármű felületére fújja a festéket, kiküszöbölve a túlfújást, valamint a maszkolás és annak eltávolításának szükségességét. Sőt, a 2020-ban bemutatott PixelPaint tintasugaras technológia arra is képes, hogy hatékonyan kétszínű vagy egyedi mintákat fújjon az autó karosszériájára, lehetővé téve a gyártók számára, hogy könnyedén kielégítsék az egyedi festési megrendelések iránti növekvő keresletet, miközben kiküszöbölik a pazarló túlfújást. Az innováció és a környezeti előnyök tekintetében ezt a robotizált festési megoldást elismerte a Nemzetközi Robotikai Szövetség (IFR) és a Villamos- és Elektronikai Mérnökök Intézete (IEEE) is, ezenkívül elnyerte az Innovation and Entrepreneurship in Robotics & Automation (IERA) szervezetnek az innovatív robotok és automatizálási technológiák kereskedelmi felhasználásában elért kiemelkedő teljesítményének díját is.

Milyen előnyökkel jár az ABB PixelPaint prémium festési megoldás alkalmazása?

A mai kiélezett versenyhelyzetű autóiparban a járműgyártóknak olyan megoldásokra van szükségük, amelyek segítenek nekik rugalmasságuk, hatékonyságuk és a versenyképességük megőrzésében, javításában. Ebben nagyban segít a PixelPaint által kínált csökkentett ciklusidő. A PixelPaint jelentősen, akár 50%-kal is csökkentheti a festési időt, sőt lehetővé teszi a kéttónusú és egyedi minták egyetlen festési folyamatban történő alkalmazását anélkül, hogy többször kellene átmenni az adott felületen. Ebben a folyamatban nem lesz szükség maszkolásra és annak eltávolítására sem. Ráadásul a PixelPaint alkalmazása lehetővé teszi, hogy a hagyományos módszerrel szemben, amikor a festék 70-80%-a kerül a karosszériára, szinte teljes mértékben felhasználásra kerüljön. Ebben az esetben nincs szó túlfújásról, mindezek pedig segítenek az autógyártóknak növelni az általános termelési sebességet és hatékonyságot. Ez pedig azt is jelenti, hogy mindez költségmegtakarítással is jár. De ez még nem minden, hiszen a festékfelhasználás csökkentésével és a túlfújás megszüntetésével a PixelPaint hozzájárul a fenntarthatóbb és környezetbarátabb gyártási folyamatokhoz.

A PixelPaint jelentősen, akár 50%-kal is csökkentheti a festési időt, sőt lehetővé teszi a kéttónusú és egyedi minták egyetlen festési folyamatban történő alkalmazását is.
A PixelPaint jelentősen, akár 50%-kal is csökkentheti a festési időt, sőt lehetővé teszi a kéttónusú és egyedi minták egyetlen festési folyamatban történő alkalmazását is.
center

Milyen további előnyöket biztosít az ABB PixelPaint rendszer?

Fokozott testreszabhatóságot és tervezési rugalmasságot, amely napjainkban az autógyártók számára nagyon fontos. Hiszen a PixelPaint nagy felbontású, bonyolult terveket képes létrehozni a festékfelvitel pontos vezérlésével, lehetővé téve az autógyártók számára, hogy egyedi és személyre szabott festékbevonatokat kínáljanak, vagyis a technológia lehetővé teszi egyedi tervek, kéttónusú festések és egyéb személyre szabott beállítások létrehozását, kielégítve az egyedi járművek testreszabása iránti növekvő igényt. Sőt, a tervezés során szabad kezet ad a dizájnerek, formatervezők számára, ezzel pedig még exkluzívabb és személyre szabottabb lehetőségeket kínálhatnak ügyfeleiknek.

Hogyan működik az ABB PixelPaint fújófejjel felszerelt ipari robot?

Korábban a kéttónusú vagy egyedi minták karosszériára való felvitele idő- és munkaigényes folyamat volt, amely megkövetelte, hogy a jármű kétszer haladjon át a festősoron, egyszer az első réteg, majd a felületek maszkolása után ismét a második szín fújása miatt. A karosszéria maszkolása jellemzően műszakonként körülbelül 10-20 munkatársat igényelt, és két kollégára volt szükség a maszkolás eltávolításához is a második szín felvitele után. Ezzel szemben az ABB PixelPaint prémium festési rendszer alkalmazásával egy teljesen automatizált folyamat jön létre, amely nem igényel kézi beavatkozást, ez pedig teljesen új lehetőségeket nyit a járműgyártók számára. Ehhez a PixelPaint egy tintasugaras nyomtatóhoz hasonló festőfejet használ, amely nagy színfelületeket, valamint precíz részleteket képes teljes pontossággal felvinni, tehát a technológia nagy pontossággal képes megvalósítani még a legbonyolultabb autógyártó logókat is. Az ABB RobotStudio szoftvere által koordinált festőkar pedig nagyon szorosan a jármű karosszériája mellett dolgozik, így biztosítva, hogy a karosszériaelemre a festék 100%-át felvigye a rendszer anélkül, hogy a festék a levegőbe kerülne. Az autógyártók számára ez a felére csökkentheti a gyártási időt és akár 60%-kal csökkentheti a költségeket. Sőt, az ABB 3D rendszere nagyfokú ismételhetőséget tesz lehetővé. Ez biztosítja, hogy minden festett panel azonos legyen a következővel.

Mely ipari festőrobottal harmonizál az ABB PixelPaint prémium festőrendszer

A PixelPaint egy több mint 1000 apró, egyedileg vezérelt fúvókával rendelkező festőfejből áll, amely egy ABB ipari festőrobotra, például az IRB 5500-27-re is felhelyezhető, de mindegyik ABB festőrobottal integrálható. Ahogy azt már említettük az ABB 3D rendszerével kombinálva és az ABB RobotStudio tervező- és programozó szoftvere által koordinálva a fej nagyon szorosan követi a jármű karosszériáját, biztosítva, hogy a festék 100%-a felvihető legyen az autóra, túlfújás vagy levegőben szálló permet nélkül. Ezen felül a PixelPaint rendszer integrálható az IRB 5500-25 ipari festőrobottal is, amely síneken mozog és tökéletesen alkalmas mind belső, mind külső autófestéshez, valamint egyéb festési alkalmazásokhoz. Ez az ipari robot a legtöbb karosszériamérethez képes alkalmazkodni, aminek az a további előnye, hogy a festősoron potenciálisan csökkentheti a robotok számát. De az IRB 5500-27-es ipari robothoz is tökéletesen passzol a PixelPaint rendszer. Ez a kompakt festőrobot integrált 7 tengellyel rendelkezik, ez pedig szélesebb munkatartományt és rugalmas telepítési pozicionálást tesz lehetővé. Így az IRB 5500-27 képes mind belső, mind külső autófényezést, valamint egyéb festési alkalmazásokat is támogatni. De minden további nélkül az IRB 5510-es ipari robotra is felhelyezhető a PixelPaint festőfeje. Ez a festőrobot üreges csuklótechnológiával rendelkezik, és megbízható festék- és levegőellátást biztosít. Az IRB 5510 FlexPainter már önmagában egy rendkívül rugalmas és pontos, közepes méretű festőrobot, amelyet az ABB kisebb felületek festésére fejlesztett ki.

Többek között hol alkalmazzák már az ABB PixelPaint prémium festékfújó rendszerét?

Az ABB PixelPaint technológiáját például telepítették a németországi Mercedes-Benz sindelfingeni gyárában is, ahol kiegészíti a telephely hagyományos festési folyamatait azáltal, hogy lehetővé teszi a bonyolult festékminták precíz és hatékony felvitelét. A fenntartható és erőforrás-takarékos technológia 2025-ben kezdte meg működését, mivel a márka új, személyre szabott opciókat fejleszt legexkluzívabb modelljeihez. A Mercedes-Benz először a Mercedes-Maybach SL 680 Monogram sorozat festéséhez fogja használni a PixelPaint-et. Ennek köszönhetően a modell exkluzivitásának további fokozása érdekében kérésre obszidiánfekete motorháztető is elérhető lesz, kontrasztos grafitszürke, bonyolult Maybach mintával. A szakemberek szerint ezt a feltűnő dizájnt hagyományos eljárással lehetetlen lenne megvalósítani.

Linkek

Lépjen kapcsolatba velünk!

Letöltések

Cikk megosztása

Facebook LinkedIn X WhatsApp