Az ABB piacra dobja a teljesítményre, csatlakoztathatóságra és kiberbiztonságra tervezett új generációs gépipari hajtását

Az ABB piacra dobja a teljesítményre, csatlakoztathatóságra és kiberbiztonságra tervezett új generációs gépipari hajtását

  • Az ABB új hajtása kettős beépített Ethernet-porttal rendelkezik, amelyeken választható ipari protokollok, így a Profinet IO RT, az Ethernet/IP és a Modbus TCP/IP állnak rendelkezésre.
  • Az ACS380-E integrált kiberbiztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek segítenek a gépgyártóknak megfelelni az EU új, 2027-ben hatályba lépő irányelvében rögzített gépipari előírásoknak.
  • A hajtás gyors USB-C „hideg üzembe helyezést” és firmware-frissítéseket tesz lehetővé külső tápegység vagy opcionális kártyák nélkül.

Az ABB teljeskörűen kompatibilis hajtásportfóliójának legújabb tagja egyszerűsíti a gépek integrációját, és jövőbiztos megoldást kínál az ipari automatizálás területén.

Az új ACS380-E gépipari hajtás kifejezetten ipari gépekhez lett kifejlesztve, gyorsítja az üzembe helyezést, a telepítést, a bekötést és az összeszerelést, miközben támogatja a szigorú kiberbiztonsági követelmények jövőbeli betartását. Beépített kettős Ethernet-portjai és választható protokolljai – amelyek az alapfelszereltség részét képzik – szükségtelenné teszik a külön opcionális modulok használatát, csökkentve ezzel a komplexitást és a telepítési időt.

Ezenkívül a sokoldalú USB-C csatalakozórendszer segítségével végzett üzembe helyezésnek és az Etherneten keresztüli firmware-hozzáférésnek köszönhetően az ACS380-E egyszerűsíti a telepítést, és biztosítja, hogy a kiberbiztonság szempontjából a konfiguráció mindig naprakész maradjon.

„A modern ipari környezet olyan berendezéseket igényel, amelyek csatlakoztathatóságot, egyszerűséget és kiberbiztonságot nyújtanak, miközben könnyen és rugalmasan használhatók” – mondta Prabhu Nagavi, az ACS380 termékmenedzsere. „Az ACS380-E fejlett funkciói lehetővé teszik ügyfeleink számára, hogy magabiztosan építsenek, telepítsenek olyan nagy teljesítményű gépeket, amelyek megfelelnek a mai szabályozási követelményeknek, és készen állnak a holnapra is.”

2026-tól az ACS380-E hajtás minden általános forgómotor-típust támogatni fog a világszerte használt feszültségtartományokban (100–600 V), és kiváló motorvezérlést biztosít olyan alkalmazásokhoz, mint a csomagoló rendszerek, a szállítószalagok, az extrudálósorok és a többtengelyes gépek. Emellett zökkenőmentesen integrálható lesz minden jelentős automatizálási rendszerbe, beleértve az ABB AC500 PLC-jét és a piac többi főbb szereplőjének termékeit is. A hajtás kompakt kialakítása és sokoldalú telepítési lehetőségei révén könnyedén integrálható szűk szekrényekbe.

Az ABB Drive Composer szoftverével továbbfejlesztett és az új Drive Composer 3-mal kompatibilis ACS380-E egyszerűsíti a berendezések felügyeletét és kezelését, továbbá adaptív programozási eszközöket és a gyors offline konfigurációs funkciókat biztosít.

A 2025 július elején piacra került ACS380-E gépi hajtás 400 V-os feszültség mellett 22 kW-ig terjedő névleges teljesítménytartományban üzemel. A portfólió később további teljesítménytartományokkal és opciókkal bővül.

Az ABB technológiai vezető szerepet tölt be az energetika és az automatizálás területén, egy fenntarthatóbb és erőforrás-hatékonyabb jövő kialakítását segíti elő. Mérnöki és digitalizációs szakértelmének összekapcsolásával az ABB segít az iparágaknak abban, hogy nagy teljesítményt érjenek el, miközben hatékonyabbá, termelékenyebbé és fenntarthatóbbá válnak, és így túlszárnyalják korábbi termelési eredményeiket. Az ABB-nél ezt "Engineered to Outrun"-nak nevezzük. A vállalat több mint 140 éves múltra tekint vissza, és világszerte több mint 110 000 alkalmazottat foglalkoztat. Az ABB részvényeit a SIX Swiss Exchange (ABBN) és a Nasdaq Stockholm (ABB) tőzsdén jegyzik. www.abb.com

Az ABB Hajtások üzletága globális piacvezető a motorok és hajtások terén, termékeivel és megoldásaival elősegíti a termelékenyebb és fenntarthatóbb jövőt szolgáló energetikai átállás felgyorsítását. Innovációinkkal és a technológia határainak kitolásával a vevőink, az iparágak és a társadalmak számára is lehetővé tesszük az alacsony szén-dioxid-kibocsátású jövő megvalósítását. A digitalizálással támogatott hajtásaink, motorjaink és a szolgáltatásaink segítségével a vevőink és partnereink jobb teljesítményt érhetnek el, javíthatják a biztonságot és a megbízhatóságot. Optimális hajtás- és motormegoldásokat tudunk kínálni az alkalmazások széles körében, minden ipari szegmensben, amelyek segítségével az ipari vállalatok túlszárnyalhatják eddigi teljesítményüket, működésüket hatékonyabbá és környezetbarátabbá tehetik. Globális jelenlétünknek köszönhetően a világ minden pontján elérhetőek vagyunk, így vevőink igényeit gyorsan ki tudjuk elégíteni. A villamos hajtásláncok terén szerzett több mint 140 évnyi tapasztaltra építve a 100 országban több mint 23 000 főt foglalkoztató üzletágunk folyamatosan fejleszti szakmai ismereteit és töretlenül fejlődik. go.abb/motion

Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű-, valamint energetikai szektorban.

ABB weboldal: http://new.abb.com/hu

Facebook oldal: https://www.facebook.com/ABBMagyarorszag

Instagram: abb_magyarorszag

YouTube: https://www.youtube.com/ABBMagyarorszag

Linkek

Lépjen kapcsolatba velünk!

Letöltések

Cikk megosztása

Facebook LinkedIn X WhatsApp