A megújuló energia nagyon költséghatékony, de nem mindig áll folyamatosan rendelkezésre, ami erősen ingadozó energiaárakat eredményezhet. Az ABB OPTIMAX megoldása biztosítja az áramfogyasztás tökéletes időzítését, ami jelentős gazdasági előnyt jelent, különösen a nagy energiaigényű ügyfelek számára.
Amikor süt a nap vagy fúj a szél, a fotovoltaikus és a szélerőművek elegendő villamos energiát termelnek. A „sötét szélcsend” -nek nevezett időszakokban, amelyek különösen a téli hónapokban gyakoriak, ezek az erőművek kevesebb áramot állítanak elő. Ennek következtében a megújuló forrásokból származó villamos energia mennyisége ingadozik, a rendszerből hiányzó villamos energiát gyakran, hagyományos energiaforrásokból kell pótolni. Ezenkívül az áram ára is pénzügyi ösztönzőt jelent, arra ösztönzi a vállalkozást, hogy a saját fogyasztását az aktuális helyzet függvényében optimalizálja. Ez egy bekapcsolási sorrend, az úgynevezett „merit order” alapján történik.
Hogyan működik a “bekapcsolási sorrend”?
1. Elsőként azokat az erőműveket veszik igénybe, amelyek a legolcsóbban termelnek villamos energiát. (Ezek általában megújuló energiaforrások, mivel a szél és a napenergia ingyenes.)
2. Ezt a drágábban termelő erőművek követik (pl. a gáz- vagy a széntüzelésű erőművek).
3. A legdrágább erőmű, amely még mindig szükséges az áramigény kielégítéséhez, határozza meg az áram árát.
Ez azt eredményezi, hogy az áram ára általában valamivel magasabb, mint a tényleges kereslet-kínálati arány. Ez arra ösztönzi a vállalatokat, hogy decentralizált energiaellátásba fektessenek be, azaz a saját fotovoltaikus rendszereikbe, valamint a hő- és energiatermelő rendszereik kombinációjába stb., amit saját energiatároló rendszerekkel egészítenek ki. Ez lehetővé teszi, hogy a magas áramárak idején elsőbbséget adhassanak saját tárolt energiájuk felhasználásának, és így elkerüljék (vagy legalábbis jelentősen csökkenthessék) az abban az időszakban nagyon drága hálózati energia igénybevételét. Akár még annyi tartalékot is képezhetnek, hogy nyereségesen betáplálhassák az energiát a hálózatba. Ez alapján, a nagyon alacsony áramárak idején, fokozhatják a hálózati energia felhasználását és az intenzív energiafogyasztású tevékenységüket, és feltölthetik saját energiatároló rendszereiket.
Ennek a stratégiának az optimális megvalósításához azonban előre kell jelezni a jövőbeli áramárakat. Csak így lehet optimálisan kihasználni a saját tartalékokat. Ha például csak rövid ideig vannak alacsony áramárak, akkor a saját tárolóval teljesen fedezni lehet az igényeket – és talán még a jövedelmező betáplálásra is lehetőség nyílik. Ha hosszabb ideig magas árak várhatók, és azok az időszak végére tovább emelkednek, akkor költséghatékonyabb lehet, ha a vállalkozás kezdetben bizonyos mennyiségeket a hálózatból vesz fel, majd fokozatosan saját forrásból fedezi saját igényeit. Ezek a döntéstámogató számítások nagyon fontosak – és pontosan ebben segít az Optimax.
„Az OPTIMAX segítségével az ügyfelek előre tudják, hogyan fog alakulni az árampiac, és rugalmas intézkedéseket hozhatnak a lehető legtakarékosabb energiagazdálkodás érdekében” – mondja Niclas Esch, az ABB digitális értékesítési vezetője.
Kapcsolat az energiatőzsdével
Az ABB OPTIMAX megoldásának köszönhetően a felhasználók teljes mértékben kihasználhatják az áramárak ingadozásait – elvégre ez a megoldás sokkal többet kínál, mint egy egyszerű energiagazdálkodási rendszer. Az energiapiacon például az áram- és a gázárak több napra előre jelezhetők a helyi fogyasztással együtt.
Az OPTIMAX így egy optimalizált „ütemtervet” hoz létre, amelyet a felhasználók követhetnek az energiafogyasztásuk előre tervezéséhez. „Az OPTIMAX segítségével az ügyfelek előre tudják, hogyan alakul az árampiac, és rugalmasan hozhatnak intézkedéseket a lehető leggazdaságosabb energiagazdálkodás érdekében” – magyarázza Niclas Esch.
De ez még nem minden: ha egy vállalat például villamos energiát szeretne értékesíteni, az OPTIMAX automatizált interfésszel támogatja őket a villamosenergia-kereskedők, például a HUPX felé. A szoftver kiszámítja a rendelkezésre álló mennyiségeket, és azokat egy digitális platformon – a virtuális erőműben – közli a potenciális vásárlókkal.
„Az OPTIMAX tehát biztosítja a felhasználók számára a szükséges útmutatást ahhoz, hogy még a bizonytalan piaci környezetben is versenyképesek maradjanak, és tudatosan csökkentsék költségeiket” – mondja Esch. A célzott terhelésszabályozás is támogatja ezt: a szoftver úgy konfigurálható, hogy valós időben szabályozza az áramtermelés, -tárolás és -fogyasztás összes elemét, és például alacsonyabb áramfogyasztást biztosítson, amikor az áramárak magasak.”
Niclas Esch2020 óta dolgozik az ABB-nél, szakterülete az energiagazdálkodási és ‑optimalizálási rendszerek.
Az ABB technológiai vezető szerepet tölt be az energetika és az automatizálás területén, egy fenntarthatóbb és erőforrás-hatékonyabb jövő kialakítását segíti elő. Mérnöki és digitalizációs szakértelmének összekapcsolásával az ABB segít az iparágaknak abban, hogy nagy teljesítményt érjenek el, miközben hatékonyabbá, termelékenyebbé és fenntarthatóbbá válnak, és így túlszárnyalják korábbi termelési eredményeiket. Az ABB-nél ezt "Engineered to Outrun"-nak nevezzük. A vállalat több mint 140 éves múltra tekint vissza, és világszerte több mint 110 000 alkalmazottat foglalkoztat. Az ABB részvényeit a SIX Swiss Exchange (ABBN) és a Nasdaq Stockholm (ABB) tőzsdén jegyzik. www.abb.com
Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű-, valamint energetikai szektorban.
ABB weboldal: http://new.abb.com/hu
Facebook oldal: https://www.facebook.com/ABBMagyarorszag
Instagram: abb_magyarorszag